Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 49 | 1.004,4186 TL |
50 + | 837,0155 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Leaf Thickness | 4.5 mm |
---|---|
Leaf Thickness | 0.177 in |
Longest Distance Between Fixing Holes | 48.0 mm |
Longest Distance Between Fixing Holes | 1.89 in |
Mount Size | 6.2 mm |
Mount Size | 6.2 mm |
Overall Length | 67.0 mm |
Overall Length | 2.638 in |
Overall Thickness | 10.0 mm |
Overall Thickness | 0.394 in |
Overall Width | 55.0 mm |
Overall Width | 2.165 in |
Finish | Black |
Full Material | Steel |
Material | Aluminium |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin