Menü Arama

Yaylı Menteşeler - Açık ve Kapalı Konum

Stokta

Spring hinges have a centre pin with a spring attached, ensuring that the hinge always springs back into its starting position. Ideal for use on doors and panels that require a safety mechanism of returning to its original location being opening or closing. The range offers a selection for materials and finishes, spring actions, opening and closing forces.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
41 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kanat Kalınlığı Toplam Uzunluk Delik Sayısı Montaj Yöntemi Açık/Kapalı Satın Al
1.013,8826 TL - 1.216,6592 TL 100 Stokta
1.5 mm
180.0 mm
0
Kaynak
Kapalı
747,6722 TL - 897,2066 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.5 mm
67.0 mm
880,3917 TL - 1.056,47 TL 485 Stokta
4.5 mm
67.0 mm
564,7167 TL - 677,6601 TL 390 Stokta
1.0 mm
60.0 mm
1.120,3914 TL - 1.344,4696 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
120.0 mm
4
Through Hole
Open
468,3646 TL - 562,0375 TL 32 Stokta
3.3 mm
30.0 mm
517,0875 TL - 620,5051 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
50.0 mm
793,4003 TL - 952,0803 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
50.0 mm
2.740,8372 TL - 4.604,6066 TL 2336 Stokta
5.5 mm
100.0 mm
468,3646 TL - 562,0375 TL 29 Stokta
3.3 mm
30.0 mm
837,0155 TL - 1.004,4186 TL 360 Stokta
4.5 mm
67.0 mm
1.982,3398 TL - 2.378,8077 TL 144 Stokta
5.5 mm
100.0 mm
536,1182 TL - 643,3419 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0 mm
60.0 mm
746,0922 TL - 895,3107 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.5 mm
67.0 mm
1.803,9671 TL - 2.164,7606 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.5 mm
100.0 mm
395,4383 TL - 474,526 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.8 mm
75.0 mm
1.298,6068 TL - 2.181,6594 TL 4410 Stokta
4.5 mm
67.0 mm
1.013,8826 TL - 1.216,6592 TL 150 Stokta
1.5 mm
180.0 mm
6
Kaynak
Open
1.120,3914 TL - 1.344,4696 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
120.0 mm
4
Through Hole
Kapalı
1.745,8672 TL - 1.745,8672 TL 25 Stokta
1.5 mm
240.0 mm
0
Kaynak
Open
  • / 3
Yaylı Menteşe Kapalı 40.0 mm 180.0 mm Stainless Steel

550049

Fiyat Aralığı
1.216,6592 TL - 1.013,8826 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7326909890
  • Kanat Kalınlığı
    1.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    180.0 mm
  • Toplam Genişlik
    40.0 mm
  • Bitir
    Raw
Yaylı Menteşeler 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Alüminyum

1334612

Fiyat Aralığı
897,2066 TL - 747,6722 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7616999099
  • Kanat Kalınlığı
    4.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    67.0 mm
  • Toplam Genişlik
    55.0 mm
  • Bitir
    Black
Yaylı Menteşeler 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Alüminyum

1334616

Fiyat Aralığı
1.056,47 TL - 880,3917 TL

Stok Seviyeleri
485 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7616991099
  • Kanat Kalınlığı
    4.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    67.0 mm
  • Toplam Genişlik
    55.0 mm
  • Bitir
    Black
Yaylı Menteşe Aç 35.0 mm 60.0 mm Galvanised Steel

497587

Fiyat Aralığı
677,6601 TL - 564,7167 TL

Stok Seviyeleri
390 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7326909890
  • Kanat Kalınlığı
    1.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    60.0 mm
  • Toplam Genişlik
    35.0 mm
Yaylı Menteşe Aç 40.0 mm 120.0 mm Stainless Steel

550042

Fiyat Aralığı
1.344,4696 TL - 1.120,3914 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7318190090
  • Kanat Kalınlığı
    1.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    120.0 mm
  • Toplam Genişlik
    40.0 mm
  • Bitir
    Raw
Yaylı Menteşeler 180 ° 30.0 mm 35.0 mm Alüminyum

1334609

Fiyat Aralığı
562,0375 TL - 468,3646 TL

Stok Seviyeleri
32 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7616999099
  • Kanat Kalınlığı
    3.3 mm
  • Toplam Uzunluk
    30.0 mm
  • Toplam Genişlik
    35.0 mm
  • Bitir
    Clear
Yaylı Menteşe Kapalı 50.0 mm 50.0 mm Galvanised Steel

497592

Fiyat Aralığı
620,5051 TL - 517,0875 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    8302100090
  • Kanat Kalınlığı
    2.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    50.0 mm
  • Toplam Genişlik
    50.0 mm
Yaylı Menteşe Aç 50.0 mm 50.0 mm 304 Stainless Steel

497593

Fiyat Aralığı
952,0803 TL - 793,4003 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7326909890
  • Kanat Kalınlığı
    2.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    50.0 mm
  • Toplam Genişlik
    50.0 mm
Yaylı Menteşeler 150 ° 100.0 mm 83.0 mm Alüminyum

550039

Fiyat Aralığı
4.604,6066 TL - 2.740,8372 TL

Stok Seviyeleri
2336 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7616999099
  • Kanat Kalınlığı
    5.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    100.0 mm
  • Toplam Genişlik
    83.0 mm
  • Bitir
    Clear
Yaylı Menteşeler 180 ° 30.0 mm 35.0 mm Alüminyum

1334610

Fiyat Aralığı
562,0375 TL - 468,3646 TL

Stok Seviyeleri
29 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7616999099
  • Kanat Kalınlığı
    3.3 mm
  • Toplam Uzunluk
    30.0 mm
  • Toplam Genişlik
    35.0 mm
  • Bitir
    Black
Yaylı Menteşeler 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Alüminyum

1334614

Fiyat Aralığı
1.004,4186 TL - 837,0155 TL

Stok Seviyeleri
360 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7616991099
  • Kanat Kalınlığı
    4.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    67.0 mm
  • Toplam Genişlik
    55.0 mm
  • Bitir
    Black
Yaylı Menteşeler 180 ° 100.0 mm 83.0 mm Alüminyum

1334618

Fiyat Aralığı
2.378,8077 TL - 1.982,3398 TL

Stok Seviyeleri
144 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7616991099
  • Kanat Kalınlığı
    5.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    100.0 mm
  • Toplam Genişlik
    83.0 mm
  • Bitir
    Clear
Yaylı Menteşe Kapalı 35.0 mm 60.0 mm Galvanised Steel

497588

Fiyat Aralığı
643,3419 TL - 536,1182 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7326909890
  • Kanat Kalınlığı
    1.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    60.0 mm
  • Toplam Genişlik
    35.0 mm
Yaylı Menteşeler 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Alüminyum

1334613

Fiyat Aralığı
895,3107 TL - 746,0922 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7616999099
  • Kanat Kalınlığı
    4.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    67.0 mm
  • Toplam Genişlik
    55.0 mm
  • Bitir
    Black
Yaylı Menteşeler 180 ° 100.0 mm 83.0 mm Alüminyum

1334617

Fiyat Aralığı
2.164,7606 TL - 1.803,9671 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7616999099
  • Kanat Kalınlığı
    5.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    100.0 mm
  • Toplam Genişlik
    83.0 mm
  • Bitir
    Black
Yaylı Menteşe Aç 20.0 mm 75.0 mm Galvanised Steel

497589

Fiyat Aralığı
474,526 TL - 395,4383 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7318190090
  • Kanat Kalınlığı
    0.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    75.0 mm
  • Toplam Genişlik
    20.0 mm
Yaylı Menteşeler 150 ° 67.0 mm 55.0 mm Alüminyum

550038

Fiyat Aralığı
2.181,6594 TL - 1.298,6068 TL

Stok Seviyeleri
4410 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7616999099
  • Kanat Kalınlığı
    4.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    67.0 mm
  • Toplam Genişlik
    55.0 mm
  • Bitir
    Clear
Yaylı Menteşe Aç 40.0 mm 180.0 mm Stainless Steel

550048

Fiyat Aralığı
1.216,6592 TL - 1.013,8826 TL

Stok Seviyeleri
150 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7326909890
  • Kanat Kalınlığı
    1.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    180.0 mm
  • Toplam Genişlik
    40.0 mm
  • Bitir
    Raw
Yaylı Menteşe Kapalı 40.0 mm 120.0 mm Stainless Steel

550043

Fiyat Aralığı
1.344,4696 TL - 1.120,3914 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7318190090
  • Kanat Kalınlığı
    1.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    120.0 mm
  • Toplam Genişlik
    40.0 mm
  • Bitir
    Raw
Sabit Konumlu Menteşe 180 ° 240.0 mm 40.0 mm Stainless Steel

550052

Fiyat Aralığı
1.745,8672 TL - 1.745,8672 TL

Stok Seviyeleri
25 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7326909890
  • Kanat Kalınlığı
    1.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    240.0 mm
  • Toplam Genişlik
    40.0 mm
  • Bitir
    Raw