Spring hinges have a centre pin with a spring attached, ensuring that the hinge always springs back into its starting position. Ideal for use on doors and panels that require a safety mechanism of returning to its original location being opening or closing. The range offers a selection for materials and finishes, spring actions, opening and closing forces.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kanat Kalınlığı | Toplam Uzunluk | Delik Sayısı | Montaj Yöntemi | Açık/Kapalı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 570,1841 TL - 684,2209 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | 
4.724 in
 
120.0 mm
 | 
0
 | 
Through Hole
 | 
Open
 | ||
| 1.013,8826 TL - 1.216,6592 TL | 150 Stokta | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | 
7.087 in
 
180.0 mm
 | 
6
 | 
Kaynak
 | 
Open
 | ||
| 1.745,8672 TL - 1.745,8672 TL | 25 Stokta | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | 
9.449 in
 
240.0 mm
 | 
0
 | 
Kaynak
 | 
Open
 | ||
| 468,3646 TL - 562,0375 TL | 32 Stokta | 
0.13 in
 
3.3 mm
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 |  |  |  | ||
| 746,0922 TL - 895,3107 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
0.177 in
 
4.5 mm
 | 
2.638 in
 
67.0 mm
 |  |  |  | ||
| 1.803,9671 TL - 2.164,7606 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
0.217 in
 
5.5 mm
 | 
3.937 in
 
100.0 mm
 |  |  |  | ||
| 536,1182 TL - 643,3419 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | 
2.362 in
 
60.0 mm
 |  |  |  | ||
| 758,0689 TL - 909,6827 TL | 28 Stokta | 
0.177 in
 
4.5 mm
 | 
2.638 in
 
67.0 mm
 |  |  |  | ||
| 1.120,3914 TL - 1.344,4696 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | 
7.087 in
 
180.0 mm
 | 
6
 | 
Through Hole
 | 
Open
 | ||
| 877,7819 TL - 1.053,3383 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
0.177 in
 
4.5 mm
 | 
2.638 in
 
67.0 mm
 |  |  |  | ||
| 382,611 TL - 459,1333 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | 
2.362 in
 
60.0 mm
 |  |  |  | ||
| 564,7167 TL - 677,6601 TL | 390 Stokta | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | 
2.362 in
 
60.0 mm
 |  |  |  | ||
| 747,6722 TL - 897,2066 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
0.177 in
 
4.5 mm
 | 
2.638 in
 
67.0 mm
 |  |  |  | ||
| 880,3917 TL - 1.056,47 TL | 485 Stokta | 
0.177 in
 
4.5 mm
 | 
2.638 in
 
67.0 mm
 |  |  |  | ||
| 517,0875 TL - 620,5051 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 |  |  |  | ||
| 1.120,3914 TL - 1.344,4696 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | 
4.724 in
 
120.0 mm
 | 
4
 | 
Through Hole
 | 
Open
 | ||
| 1.941,5491 TL - 2.329,8588 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | 
9.449 in
 
240.0 mm
 | 
8
 | 
Through Hole
 | 
Kapalı
 | ||
| 1.120,3914 TL - 1.344,4696 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | 
4.724 in
 
120.0 mm
 | 
4
 | 
Through Hole
 | 
Kapalı
 | ||
| 1.120,3914 TL - 1.344,4696 TL | 19 Stokta | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | 
7.087 in
 
180.0 mm
 | 
6
 | 
Through Hole
 | 
Kapalı
 | ||
| 837,0155 TL - 1.004,4186 TL | 360 Stokta | 
0.177 in
 
4.5 mm
 | 
2.638 in
 
67.0 mm
 |  |  |  | ||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin