Menü Arama

Yaylı Menteşe Aç 40.0 mm 180.0 mm Stainless Steel

Ürün kodu:

550046

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 24 1.344,4696 TL
25 + 1.120,3914 TL
Standart paket: 25

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

1.344,47 TL

1 x 1.344,4696 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
GTIP Numarası 7326909890
Kanat Kalınlığı 1.5 mm
Toplam Uzunluk 180.0 mm
Toplam Genişlik 40.0 mm
Bitir Raw
Montaj Yöntemi Through Hole
Montaj Yönelimi Sağ ya da Sol Yönelimli
Delik Sayısı 6
Açık/Kapalı Open

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin