Menü Arama

Yaylı Menteşeler - Açık ve Kapalı Konum

Stokta

Spring hinges have a centre pin with a spring attached, ensuring that the hinge always springs back into its starting position. Ideal for use on doors and panels that require a safety mechanism of returning to its original location being opening or closing. The range offers a selection for materials and finishes, spring actions, opening and closing forces.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
41 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kanat Kalınlığı Toplam Uzunluk Delik Sayısı Montaj Yöntemi Açık/Kapalı Satın Al
1.135,4266 TL - 1.907,5167 TL 2280 Stokta
4.5 mm
67.0 mm
758,0689 TL - 909,6827 TL 28 Stokta
4.5 mm
67.0 mm
877,7819 TL - 1.053,3383 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.5 mm
67.0 mm
382,611 TL - 459,1333 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0 mm
60.0 mm
748,0841 TL - 897,701 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.8 mm
75.0 mm
793,4003 TL - 952,0803 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
50.0 mm
1.120,3914 TL - 1.344,4696 TL 19 Stokta
1.5 mm
180.0 mm
6
Through Hole
Kapalı
468,3646 TL - 562,0375 TL 32 Stokta
3.3 mm
30.0 mm
746,0922 TL - 895,3107 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.5 mm
67.0 mm
1.803,9671 TL - 2.164,7606 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.5 mm
100.0 mm
1.120,3914 TL - 1.344,4696 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
120.0 mm
4
Through Hole
747,6722 TL - 897,2066 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.5 mm
67.0 mm
880,3917 TL - 1.056,47 TL 485 Stokta
4.5 mm
67.0 mm
564,7167 TL - 677,6601 TL 390 Stokta
1.0 mm
60.0 mm
536,1182 TL - 643,3419 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0 mm
60.0 mm
517,0875 TL - 620,5051 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
50.0 mm
2.740,8372 TL - 4.604,6066 TL 3087 Stokta
5.5 mm
100.0 mm
1.298,6068 TL - 2.181,6594 TL 4410 Stokta
4.5 mm
67.0 mm
1.120,3914 TL - 1.344,4696 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
120.0 mm
4
Through Hole
Kapalı
570,1841 TL - 684,2209 TL 21 Stokta
1.5 mm
120.0 mm
0
Through Hole
Kapalı
  • / 3
Yaylı Menteşeler 150 ° 67.0 mm 55.0 mm Alüminyum

550037

Fiyat Aralığı
1.907,5167 TL - 1.135,4266 TL

Stok Seviyeleri
2280 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7616999099
  • Kanat Kalınlığı
    4.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    67.0 mm
  • Toplam Genişlik
    55.0 mm
  • Bitir
    Clear
Yaylı Menteşeler 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Alüminyum

1334611

Fiyat Aralığı
909,6827 TL - 758,0689 TL

Stok Seviyeleri
28 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7616991099
  • Kanat Kalınlığı
    4.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    67.0 mm
  • Toplam Genişlik
    55.0 mm
  • Bitir
    Clear
Yaylı Menteşeler 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Alüminyum

1334615

Fiyat Aralığı
1.053,3383 TL - 877,7819 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7616999099
  • Kanat Kalınlığı
    4.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    67.0 mm
  • Toplam Genişlik
    55.0 mm
  • Bitir
    Clear
Yaylı Menteşe Aç 35.0 mm 60.0 mm Galvanised Steel

497586

Fiyat Aralığı
459,1333 TL - 382,611 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7318190090
  • Kanat Kalınlığı
    1.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    60.0 mm
  • Toplam Genişlik
    35.0 mm
Yaylı Menteşe Aç 20.0 mm 75.0 mm 304 Stainless Steel

497590

Fiyat Aralığı
897,701 TL - 748,0841 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7326909890
  • Kanat Kalınlığı
    0.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    75.0 mm
  • Toplam Genişlik
    20.0 mm
Yaylı Menteşe Kapalı 50.0 mm 50.0 mm 304 Stainless Steel

497594

Fiyat Aralığı
952,0803 TL - 793,4003 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    8302100090
  • Kanat Kalınlığı
    2.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    50.0 mm
  • Toplam Genişlik
    50.0 mm
Yaylı Menteşe Kapalı 40.0 mm 180.0 mm Stainless Steel

550047

Fiyat Aralığı
1.344,4696 TL - 1.120,3914 TL

Stok Seviyeleri
19 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7326909890
  • Kanat Kalınlığı
    1.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    180.0 mm
  • Toplam Genişlik
    40.0 mm
  • Bitir
    Raw
Yaylı Menteşeler 180 ° 30.0 mm 35.0 mm Alüminyum

1334609

Fiyat Aralığı
562,0375 TL - 468,3646 TL

Stok Seviyeleri
32 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7616999099
  • Kanat Kalınlığı
    3.3 mm
  • Toplam Uzunluk
    30.0 mm
  • Toplam Genişlik
    35.0 mm
  • Bitir
    Clear
Yaylı Menteşeler 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Alüminyum

1334613

Fiyat Aralığı
895,3107 TL - 746,0922 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7616999099
  • Kanat Kalınlığı
    4.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    67.0 mm
  • Toplam Genişlik
    55.0 mm
  • Bitir
    Black
Yaylı Menteşeler 180 ° 100.0 mm 83.0 mm Alüminyum

1334617

Fiyat Aralığı
2.164,7606 TL - 1.803,9671 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7616999099
  • Kanat Kalınlığı
    5.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    100.0 mm
  • Toplam Genişlik
    83.0 mm
  • Bitir
    Black
Yaylı Menteşe Aç 40.0 mm 120.0 mm Stainless Steel

550042

Fiyat Aralığı
1.344,4696 TL - 1.120,3914 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7318190090
  • Kanat Kalınlığı
    1.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    120.0 mm
  • Toplam Genişlik
    40.0 mm
  • Bitir
    Raw
Yaylı Menteşeler 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Alüminyum

1334612

Fiyat Aralığı
897,2066 TL - 747,6722 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7616999099
  • Kanat Kalınlığı
    4.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    67.0 mm
  • Toplam Genişlik
    55.0 mm
  • Bitir
    Black
Yaylı Menteşeler 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Alüminyum

1334616

Fiyat Aralığı
1.056,47 TL - 880,3917 TL

Stok Seviyeleri
485 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7616991099
  • Kanat Kalınlığı
    4.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    67.0 mm
  • Toplam Genişlik
    55.0 mm
  • Bitir
    Black
Yaylı Menteşe Aç 35.0 mm 60.0 mm Galvanised Steel

497587

Fiyat Aralığı
677,6601 TL - 564,7167 TL

Stok Seviyeleri
390 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7326909890
  • Kanat Kalınlığı
    1.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    60.0 mm
  • Toplam Genişlik
    35.0 mm
Yaylı Menteşe Kapalı 35.0 mm 60.0 mm Galvanised Steel

497588

Fiyat Aralığı
643,3419 TL - 536,1182 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7326909890
  • Kanat Kalınlığı
    1.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    60.0 mm
  • Toplam Genişlik
    35.0 mm
Yaylı Menteşe Kapalı 50.0 mm 50.0 mm Galvanised Steel

497592

Fiyat Aralığı
620,5051 TL - 517,0875 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    8302100090
  • Kanat Kalınlığı
    2.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    50.0 mm
  • Toplam Genişlik
    50.0 mm
Yaylı Menteşeler 150 ° 100.0 mm 83.0 mm Alüminyum

550039

Fiyat Aralığı
4.604,6066 TL - 2.740,8372 TL

Stok Seviyeleri
3087 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7616999099
  • Kanat Kalınlığı
    5.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    100.0 mm
  • Toplam Genişlik
    83.0 mm
  • Bitir
    Clear
Yaylı Menteşeler 150 ° 67.0 mm 55.0 mm Alüminyum

550038

Fiyat Aralığı
2.181,6594 TL - 1.298,6068 TL

Stok Seviyeleri
4410 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7616999099
  • Kanat Kalınlığı
    4.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    67.0 mm
  • Toplam Genişlik
    55.0 mm
  • Bitir
    Clear
Yaylı Menteşe Kapalı 40.0 mm 120.0 mm Stainless Steel

550043

Fiyat Aralığı
1.344,4696 TL - 1.120,3914 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7318190090
  • Kanat Kalınlığı
    1.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    120.0 mm
  • Toplam Genişlik
    40.0 mm
  • Bitir
    Raw
Yaylı Menteşe Kapalı 40.0 mm 120.0 mm Stainless Steel

550045

Fiyat Aralığı
684,2209 TL - 570,1841 TL

Stok Seviyeleri
21 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7326909890
  • Kanat Kalınlığı
    1.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    120.0 mm
  • Toplam Genişlik
    40.0 mm
  • Bitir
    Raw