Menü Arama

Yaylı Mandallı Perçinler

Stokta

Snap Latch Rivets comprise of a Plunger made from Nylon 6 and a Grommet made from Polycarbonate (PC). Together they form a Snap Latch assembly for the joining and securing of panels.

To install; simply push the grommet into the removable panel and then the desired plunger into the grommet. When the panel and plunger are pushed into the fixed panel, it locks them together. Pull on the plunger to easily remove the non-fixed panel.

These handy panel fasteners are ideal for applications that require regular maintenance work. They are offered in easy-grip or mini-grip designs to suit an array of panel hole and thickness ranges.

Snap Latch Rivets are ideal for applications, such as; electrical equipment, metal enclosures, telecommunications equipment, appliances, and more.

  • Grommet and Plunger are sold separately.
  • Colors: Black and White


Series Code :SR2318

Seri Kodu: SR2318

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
32 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Sabit Pano Deliği Çapı Aralığı Renk Kafa Yüksekliği Kafa Çapı Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Tip Satın Al
5,0257 TL - 5,0257 TL 246222 Stokta
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
Beyaz
2.0 mm
10.8 mm
Halkalar
SLG-1L-B 5,0257 TL - 5,0257 TL 1368940 Stokta
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
Siyah
2.0 mm
10.8 mm
Halkalar
3,8807 TL - 3,8807 TL 248241 Stokta
Beyaz
Mini Kavrama Pistonu
5,0257 TL - 5,0257 TL 70728 Stokta
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
Beyaz
1.8 mm
8.5 mm
Halkalar
4,0299 TL - 4,0299 TL 4000 Stokta
Siyah
Mini Kavrama Pistonu
5,0257 TL - 5,0257 TL 272034 Stokta
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
Beyaz
1.2 mm
6.5 mm
Halkalar
5,0257 TL - 5,0257 TL 1446000 Stokta
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
Siyah
1.8 mm
8.5 mm
Halkalar
7,3284 TL - 7,3284 TL 41706 Stokta
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
Siyah
1.8 mm
8.5 mm
Halkalar
5,0257 TL - 5,0257 TL 18142 Stokta
Siyah
Mini Kavrama Pistonu
5,0257 TL - 5,0257 TL 67340 Stokta
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
Beyaz
2.0 mm
10.8 mm
Halkalar
5,0257 TL - 5,0257 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Beyaz
Mini Kavrama Pistonu
5,0257 TL - 5,0257 TL 30124 Stokta
Siyah
Mini Kavrama Pistonu
5,0257 TL - 5,0257 TL 269952 Stokta
Siyah
Mini Kavrama Pistonu
5,0257 TL - 5,0257 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Beyaz
Mini Kavrama Pistonu
5,0257 TL - 5,0257 TL 32944 Stokta
Siyah
Kolay Kavranan Piston
5,0257 TL - 5,0257 TL 36090 Stokta
Beyaz
Kolay Kavranan Piston
5,0257 TL - 5,0257 TL 130000 Stokta
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
Siyah
2.0 mm
10.8 mm
Halkalar
5,0257 TL - 5,0257 TL 23056 Stokta
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
Siyah
1.8 mm
8.5 mm
Halkalar
5,0257 TL - 5,0257 TL 288706 Stokta
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
Siyah
1.2 mm
6.5 mm
Halkalar
5,0257 TL - 5,0257 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
Beyaz
1.8 mm
8.5 mm
Halkalar
  • / 2
Yaylı Mandal Halkalar 2.0 mm 4.2 mm SLPL-1L-W Beyaz

SLG-1L-W

Fiyat Aralığı
5,0257 TL - 5,0257 TL

Stok Seviyeleri
246222 Stokta
Özellikler
  • Sabit Pano Deliği Çapı Aralığı
    8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
  • Uyumlu Kapı Kalınlık Aralığı
    1.6 - 2.0 mm
  • Çıkarılabilir Pano Deliği Çapı Aralığı
    7.5 - 7.7 mm | 0.295 - 0.303 in
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.5 - 7.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
Yaylı Mandal Halkalar 2.0 mm 4.2 mm SLPL-1L-B Siyah

SLG-1L-B

Fiyat Aralığı
5,0257 TL - 5,0257 TL

Stok Seviyeleri
1368940 Stokta
Özellikler
  • Sabit Pano Deliği Çapı Aralığı
    8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
  • Uyumlu Kapı Kalınlık Aralığı
    1.6 mm
  • Çıkarılabilir Pano Deliği Çapı Aralığı
    7.5 - 7.7 mm | 0.295 - 0.303 in
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.5 - 7.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
Yaylı Mandal Mini Kavrama Pistonu 2.5 mm 4.5 mm Beyaz

SLPB-2S-W

Fiyat Aralığı
3,8807 TL - 3,8807 TL

Stok Seviyeleri
248241 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Kapı Kalınlık Aralığı
    2.5 - 4.5 mm
  • Çıkarılabilir Pano Deliği Çapı Aralığı
    4.6 mm | 0.181 in
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.45 - 4.65 mm
  • Uyumlu Parça Numarası (Hepsi)
    SLG-2S-B, SLG-2S-W
  • Perçin Tipi
    Yaylı Mandallı Perçinler
Yaylı Mandal Halkalar 3.0 mm 5.2 mm SLPB-3M-W Beyaz

SLG-3M-W

Fiyat Aralığı
5,0257 TL - 5,0257 TL

Stok Seviyeleri
70728 Stokta
Özellikler
  • Sabit Pano Deliği Çapı Aralığı
    6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
  • Uyumlu Kapı Kalınlık Aralığı
    2.5 - 3.0 mm
  • Çıkarılabilir Pano Deliği Çapı Aralığı
    5.95 - 6.1 mm | 0.234 - 0.24 in
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.0 - 6.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
Yaylı Mandal Mini Kavrama Pistonu 3.0 mm 5.2 mm Siyah

SLPB-2L-B

Fiyat Aralığı
4,0299 TL - 4,0299 TL

Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Kapı Kalınlık Aralığı
    3.0 - 5.2 mm
  • Çıkarılabilir Pano Deliği Çapı Aralığı
    7.6 mm | 0.299 in
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.5 - 7.7 mm
  • Uyumlu Parça Numarası (Hepsi)
    SLG-2L-B, SLG-2L-W
  • Perçin Tipi
    Yaylı Mandallı Perçinler
Yaylı Mandal Halkalar 2.0 mm 4.0 mm SLPB-1S-W Beyaz

SLG-1S-W

Fiyat Aralığı
5,0257 TL - 5,0257 TL

Stok Seviyeleri
272034 Stokta
Özellikler
  • Sabit Pano Deliği Çapı Aralığı
    4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
  • Uyumlu Kapı Kalınlık Aralığı
    1.6 - 2.0 mm
  • Çıkarılabilir Pano Deliği Çapı Aralığı
    4.5 - 4.6 mm | 0.177 - 0.181 in
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.5 - 4.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.2 mm
Yaylı Mandal Halkalar 2.0 mm 4.2 mm SLPB-2M-B Siyah

SLG-2M-B

Fiyat Aralığı
5,0257 TL - 5,0257 TL

Stok Seviyeleri
1446000 Stokta
Özellikler
  • Sabit Pano Deliği Çapı Aralığı
    6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
  • Uyumlu Kapı Kalınlık Aralığı
    1.6 - 2.0 mm
  • Çıkarılabilir Pano Deliği Çapı Aralığı
    5.95 - 6.1 mm | 0.234 - 0.24 in
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.0 - 6.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
Yaylı Mandal Halkalar 3.0 mm 5.2 mm SLPB-3M-B Siyah

SLG-3M-B

Fiyat Aralığı
7,3284 TL - 7,3284 TL

Stok Seviyeleri
41706 Stokta
Özellikler
  • Sabit Pano Deliği Çapı Aralığı
    6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
  • Uyumlu Kapı Kalınlık Aralığı
    2.5 - 3.0 mm
  • Çıkarılabilir Pano Deliği Çapı Aralığı
    5.95 - 6.1 mm | 0.234 - 0.24 in
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.0 - 6.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
Yaylı Mandal Mini Kavrama Pistonu 2.0 mm 4.0 mm Siyah

SLPB-1S-B

Fiyat Aralığı
5,0257 TL - 5,0257 TL

Stok Seviyeleri
18142 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Kapı Kalınlık Aralığı
    2.0 - 4.0 mm
  • Çıkarılabilir Pano Deliği Çapı Aralığı
    4.6 - 4.55 mm | 0.181 - 0.179 in
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.5 - 4.65 mm
  • Uyumlu Parça Numarası (Hepsi)
    SLG-1S-B, SLG-1S-W
  • Perçin Tipi
    Yaylı Mandallı Perçinler
Yaylı Mandal Halkalar 3.0 mm 5.2 mm SLPB-2L-W Beyaz

SLG-2L-W

Fiyat Aralığı
5,0257 TL - 5,0257 TL

Stok Seviyeleri
67340 Stokta
Özellikler
  • Sabit Pano Deliği Çapı Aralığı
    8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
  • Uyumlu Kapı Kalınlık Aralığı
    2.5 - 3.0 mm
  • Çıkarılabilir Pano Deliği Çapı Aralığı
    7.5 - 7.7 mm | 0.295 - 0.303 in
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.5 - 7.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
Yaylı Mandal Mini Kavrama Pistonu 1.5 mm 3.7 mm Beyaz

SLPB-1M-W

Fiyat Aralığı
5,0257 TL - 5,0257 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Kapı Kalınlık Aralığı
    1.5 - 3.7 mm
  • Çıkarılabilir Pano Deliği Çapı Aralığı
    6.0 mm | 0.236 in
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.9 - 6.1 mm
  • Uyumlu Parça Numarası (Hepsi)
    SLG-1M-B, SLG-1M-W
  • Perçin Tipi
    Yaylı Mandallı Perçinler
Yaylı Mandal Mini Kavrama Pistonu 1.5 mm 3.7 mm Siyah

SLPB-1M-B

Fiyat Aralığı
5,0257 TL - 5,0257 TL

Stok Seviyeleri
30124 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Kapı Kalınlık Aralığı
    1.5 - 3.7 mm
  • Çıkarılabilir Pano Deliği Çapı Aralığı
    6.0 mm | 0.236 in
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.9 - 6.1 mm
  • Uyumlu Parça Numarası (Hepsi)
    SLG-1M-B, SLG-1M-W
  • Perçin Tipi
    Yaylı Mandallı Perçinler
Yaylı Mandal Mini Kavrama Pistonu 2.5 mm 4.5 mm Siyah

SLPB-2S-B

Fiyat Aralığı
5,0257 TL - 5,0257 TL

Stok Seviyeleri
269952 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Kapı Kalınlık Aralığı
    2.5 - 4.5 mm
  • Çıkarılabilir Pano Deliği Çapı Aralığı
    4.6 mm | 0.181 in
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.5 - 4.65 mm
  • Uyumlu Parça Numarası (Hepsi)
    SLG-2S-B, SLG-2S-W
  • Perçin Tipi
    Yaylı Mandallı Perçinler
Yaylı Mandal Mini Kavrama Pistonu 2.0 mm 4.2 mm Beyaz

SLPB-2M-W

Fiyat Aralığı
5,0257 TL - 5,0257 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Kapı Kalınlık Aralığı
    2.0 - 4.2 mm
  • Çıkarılabilir Pano Deliği Çapı Aralığı
    6.0 mm | 0.236 in
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.9 - 6.1 mm
  • Uyumlu Parça Numarası (Hepsi)
    SLG-2M-B, SLG-2M-W
  • Perçin Tipi
    Yaylı Mandallı Perçinler
Yaylı Mandal Kolay Kavranan Piston 2.0 mm 4.2 mm SLG-1L-B Siyah

SLPL-1L-B

Fiyat Aralığı
5,0257 TL - 5,0257 TL

Stok Seviyeleri
32944 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Kapı Kalınlık Aralığı
    2.0 - 4.2 mm
  • Çıkarılabilir Pano Deliği Çapı Aralığı
    7.6 mm | 0.299 in
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.5 - 7.7 mm
  • Uyumlu Parça Numarası (Hepsi)
    SLG-1L-B
  • Perçin Tipi
    Yaylı Mandallı Perçinler
Yaylı Mandal Kolay Kavranan Piston 3.0 mm 5.2 mm SLG-2L-W Beyaz

SLPL-2L-W

Fiyat Aralığı
5,0257 TL - 5,0257 TL

Stok Seviyeleri
36090 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Kapı Kalınlık Aralığı
    3.0 - 5.2 mm
  • Çıkarılabilir Pano Deliği Çapı Aralığı
    7.6 mm | 0.299 in
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.5 - 7.7 mm
  • Uyumlu Parça Numarası (Hepsi)
    SLG-2L-W
  • Perçin Tipi
    Yaylı Mandallı Perçinler
Yaylı Mandal Halkalar 3.0 mm 5.2 mm SLPB-2L-B Siyah

SLG-2L-B

Fiyat Aralığı
5,0257 TL - 5,0257 TL

Stok Seviyeleri
130000 Stokta
Özellikler
  • Sabit Pano Deliği Çapı Aralığı
    8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
  • Uyumlu Kapı Kalınlık Aralığı
    2.5 - 3.0 mm
  • Çıkarılabilir Pano Deliği Çapı Aralığı
    7.5 - 7.7 mm | 0.295 - 0.303 in
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.5 - 7.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
Yaylı Mandal Halkalar 1.5 mm 3.7 mm SLPB-1M-B Siyah

SLG-1M-B

Fiyat Aralığı
5,0257 TL - 5,0257 TL

Stok Seviyeleri
23056 Stokta
Özellikler
  • Sabit Pano Deliği Çapı Aralığı
    6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
  • Uyumlu Kapı Kalınlık Aralığı
    1.1 - 1.5 mm
  • Çıkarılabilir Pano Deliği Çapı Aralığı
    5.95 - 6.1 mm | 0.234 - 0.24 in
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.0 - 6.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
Yaylı Mandal Halkalar 2.5 mm 4.5 mm SLPB-2S-B Siyah

SLG-2S-B

Fiyat Aralığı
5,0257 TL - 5,0257 TL

Stok Seviyeleri
288706 Stokta
Özellikler
  • Sabit Pano Deliği Çapı Aralığı
    4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
  • Uyumlu Kapı Kalınlık Aralığı
    2.5 - 3.0 mm
  • Çıkarılabilir Pano Deliği Çapı Aralığı
    4.5 - 4.6 mm | 0.177 - 0.181 in
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.5 - 4.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.2 mm
Yaylı Mandal Halkalar 2.0 mm 4.2 mm SLPB-2M-W Beyaz

SLG-2M-W

Fiyat Aralığı
5,0257 TL - 5,0257 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Sabit Pano Deliği Çapı Aralığı
    6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
  • Uyumlu Kapı Kalınlık Aralığı
    1.6 - 2.0 mm
  • Çıkarılabilir Pano Deliği Çapı Aralığı
    5.95 - 6.1 mm | 0.234 - 0.24 in
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.0 - 6.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm