Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Closed Bushings are designed for the protection of wires, cables and tubing from the sharp edges of drilled and pulled holes in sheet metal.
The economical but durable material creates a smooth opening. Tough and heat resilient options are included in our range.
The closed bushing design features multiple locks that allow the bushing to positively snap into common panel thicknesses - making installation easy and effortless. Fingertip pressure installation means no tools are required.
Caters to a large selection of sizes with various inside diameter openings.
Series Code :SR1706
Seri Kodu: SR1706
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı | Uyumlu Delik Çapı | Toplam Çap | Renk | Azami Pano Kalınlığı | Tam Malzeme | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,7103 TL - 4,7103 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.953 in
24.2 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 4,5105 TL - 4,5105 TL | 1276 Stokta |
|
|
0.78 in
19.8 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 4,5105 TL - 4,5105 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
Siyah
|
0.062 in
1.57 mm
|
Poliamid 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 5,5935 TL - 5,5935 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1.126 in
28.6 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 11,7759 TL - 11,7759 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 2,7863 TL - 2,7863 TL | 5724 Stokta |
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 18,0844 TL - 18,0844 TL | 6336 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
Heat Stabilized Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 2,9544 TL - 2,9544 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
Siyah
|
0.062 in
1.57 mm
|
Poliamid 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 3,3751 TL - 3,3751 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.657 in
16.7 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 3,3751 TL - 3,3751 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 2,7231 TL - 2,7231 TL | 2154416 Stokta |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Siyah
|
0.062 in
1.57 mm
|
Poliamid 66
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 4,5105 TL - 4,5105 TL | 27531 Stokta |
|
|
0.843 in
21.4 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 8,0959 TL - 8,0959 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1.319 in
33.5 mm
|
Siyah
|
0.122 in
3.1 mm
|
Poliamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 8,3797 TL - 8,3797 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.594 in
15.1 mm
|
Siyah
|
0.062 in
1.57 mm
|
Poliamid 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 6,5503 TL - 6,5503 TL | 18150 Stokta |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
Siyah
|
0.118 in
3.0 mm
|
Poliamid 66
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 17,3484 TL - 17,3484 TL | 82440 Stokta |
|
|
0.78 in
19.8 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 7,6543 TL - 7,6543 TL | 45600 Stokta |
|
|
1.24 in
31.5 mm
|
Siyah
|
0.13 in
3.3 mm
|
Poliamid 66
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 6,4242 TL - 6,4242 TL | 6360 Stokta |
|
|
0.976 in
24.8 mm
|
Siyah
|
0.091 in
2.3 mm
|
Poliamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 10,3763 TL - 10,3763 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.697 in
17.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
Heat Stabilized Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 5,0971 TL - 6,0073 TL | 48258 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Siyah
|
0.063 in
1.6 mm
|
Heat Stabilized Nylon 6/6
|
0.264 in
6.7 mm