Closed Bushings are designed for the protection of wires, cables and tubing from the sharp edges of drilled and pulled holes in sheet metal.
The economical but durable material creates a smooth opening. Tough and heat resilient options are included in our range.
The closed bushing design features multiple locks that allow the bushing to positively snap into common panel thicknesses - making installation easy and effortless. Fingertip pressure installation means no tools are required.
Caters to a large selection of sizes with various inside diameter openings.
Series Code :SR1706
Seri Kodu: SR1706
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı | Uyumlu Delik Çapı | Toplam Çap | Renk | Azami Pano Kalınlığı | Tam Malzeme | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8789 TL - 2,6869 TL | 1978 Stokta |
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Beyaz
|
0.126 in
3.2 mm
|
Heat Stabilized Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 2,1423 TL - 2,6449 TL | 104538 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
Siyah
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,6453 TL - 2,3559 TL | 36000 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Siyah
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 40,8032 TL - 50,374 TL | 1600 Stokta |
|
|
3.661 in
93.0 mm
|
Siyah
|
0.248 in
6.3 mm
|
Heat Stabilized Nylon 6/6
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| 4,9259 TL - 6,0815 TL | 102816 Stokta |
0.937 in
23.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 18,3159 TL - 22,6124 TL | 50 Stokta |
|
|
2.709 in
68.8 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
Heat Stabilized Nylon 6/6
|
0.724 in
18.4 mm
|
||
| 37,3472 TL - 46,1077 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
3.161 in
80.3 mm
|
Siyah
|
0.248 in
6.3 mm
|
Heat Stabilized Nylon 6/6
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| 1,8079 TL - 2,2321 TL | 37506 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 1,7231 TL - 2,463 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Beyaz
|
0.067 in
1.7 mm
|
Heat Stabilized Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,7231 TL - 2,463 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.24 in
6.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Beyaz
|
0.063 in
1.6 mm
|
Heat Stabilized Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 6,6948 TL - 8,2651 TL | 1512 Stokta |
1.126 in
28.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.61 in
40.9 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 3,013 TL - 3,7198 TL | 2000 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 3,1179 TL - 3,8493 TL | 76000 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Beyaz
|
0.063 in
1.6 mm
|
Heat Stabilized Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 5,9536 TL - 7,3501 TL | 308712 Stokta |
1.311 in
33.3 mm
|
1.508 in
38.3 mm
|
1.61 in
40.9 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 3,5293 TL - 4,3571 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.953 in
24.2 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
Heat Stabilized Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 1,5594 TL - 1,9253 TL | 720082 Stokta |
0.272 in
6.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 1,4539 TL - 1,7951 TL | 996 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Siyah
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nylon 6/6
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 1,7231 TL - 2,463 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Beyaz
|
0.126 in
3.2 mm
|
Heat Stabilized Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 1,5601 TL - 1,9263 TL | 7996 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 4,6774 TL - 5,7743 TL | 4500 Stokta |
0.811 in
20.6 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin