Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 2999 | 9,4458 TL |
3000 + | 7,9896 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Bushing Type | Closed |
---|---|
Colour | Black |
Special Features | Heat Stabilized |
Compatible Hole Diameter | 25.4 mm |
Compatible Hole Diameter | 1 in |
Overall Diameter | 54.0 mm |
Overall Diameter | 2.126 in |
Overall Height | 14.3 mm |
Overall Height | 0.563 in |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin