Menü Arama

Yaylı Geçmeli BDK Ara Parçası

Stokta

These Snap-fit spacers are designed to support heavily loaded circuit boards. No through hole is required in the board, which allows for easy access to the underside of the board. These have a flanged base to keep them steady.

Series Code :SR6431

Seri Kodu: SR6431

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
56 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kilitlenme Kafa Yüksekliği Delik Çapı Panel Kalınlığı Ara Parça Uzunluğu Satın Al
2,4727 TL - 3,3002 TL 159200 Stokta
11,5656 TL - 11,5656 TL 315305 Stokta
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
6.6 mm
5,6145 TL - 5,6145 TL 10200 Stokta
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
2.0 mm
11,145 TL - 11,145 TL 45546 Stokta
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.8 mm
11,6707 TL - 11,6707 TL 4373 Stokta
2.5 mm
2.1 mm
1.6 mm
4.5 mm
5,6145 TL - 5,6145 TL 47268 Stokta
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
1.5 mm
9,6414 TL - 9,6414 TL 12399 Stokta
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
5,3088 TL - 5,8985 TL 37260 Stokta
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
9,8751 TL - 10,6904 TL 60979 Stokta
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
4,1529 TL - 4,6141 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
7,5126 TL - 8,3474 TL 41991 Stokta
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
8,1989 TL - 9,3768 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
9,8751 TL - 10,6904 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
9,8751 TL - 10,6904 TL 988 Stokta
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
11,0399 TL - 11,0399 TL 1040 Stokta
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.5 mm
9,8751 TL - 10,6904 TL 998 Stokta
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
7,7953 TL - 8,6615 TL 540000 Stokta
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
4,3787 TL - 4,8653 TL 229950 Stokta
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
4,6397 TL - 5,1553 TL 488850 Stokta
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
6,725 TL - 7,4721 TL 684000 Stokta
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
  • / 3
Genişlemeli Perçin 0.8 mm 3.2 mm PA Siyah

61PSS20000

Fiyat Aralığı
3,3002 TL - 2,4727 TL

Stok Seviyeleri
159200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yaylı Kilit Destekleri 6.6 mm PA UL94 V-2 Natural

468715

Fiyat Aralığı
11,5656 TL - 11,5656 TL

Stok Seviyeleri
315305 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.7 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.8 mm
Yaylı Kilit Destekleri 2.0 mm PA UL94 V-2 Natural

468711

Fiyat Aralığı
5,6145 TL - 5,6145 TL

Stok Seviyeleri
10200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.7 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.2 mm
Yaylı Kilit Destekleri 2.8 mm PA UL94 V-2 Natural

100630400002

Fiyat Aralığı
11,145 TL - 11,145 TL

Stok Seviyeleri
45546 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    5.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 4.5 mm PA UL94 V-2 Natural

100630800002

Fiyat Aralığı
11,6707 TL - 11,6707 TL

Stok Seviyeleri
4373 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.1 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.5 mm
Yaylı Kilit Destekleri 1.5 mm PA UL94 V-2 Natural

468710

Fiyat Aralığı
5,6145 TL - 5,6145 TL

Stok Seviyeleri
47268 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.7 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.8 mm
BDK Desteği 5.0 mm (H) PA UL94 V-2 Natural

468714

Fiyat Aralığı
9,6414 TL - 9,6414 TL

Stok Seviyeleri
12399 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.8 mm
BDK Desteği 15.9 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PST-10-01

Fiyat Aralığı
5,8985 TL - 5,3088 TL

Stok Seviyeleri
37260 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PST-3-19

Fiyat Aralığı
10,6904 TL - 9,8751 TL

Stok Seviyeleri
60979 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PST-3-01

Fiyat Aralığı
4,6141 TL - 4,1529 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PST-2-01

Fiyat Aralığı
8,3474 TL - 7,5126 TL

Stok Seviyeleri
41991 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 1.6 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PST-1-19

Fiyat Aralığı
9,3768 TL - 8,1989 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PST-7-19

Fiyat Aralığı
10,6904 TL - 9,8751 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PST-9-19

Fiyat Aralığı
10,6904 TL - 9,8751 TL

Stok Seviyeleri
988 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 2.5 mm PA UL94 V-2 Natural

100620200002

Fiyat Aralığı
11,0399 TL - 11,0399 TL

Stok Seviyeleri
1040 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.8 mm
Yaylı Kilit Destekleri 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PST-5-19

Fiyat Aralığı
10,6904 TL - 9,8751 TL

Stok Seviyeleri
998 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PST-4-01

Fiyat Aralığı
8,6615 TL - 7,7953 TL

Stok Seviyeleri
540000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PST-7-01

Fiyat Aralığı
4,8653 TL - 4,3787 TL

Stok Seviyeleri
229950 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PST-6-01

Fiyat Aralığı
5,1553 TL - 4,6397 TL

Stok Seviyeleri
488850 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PST-5-01

Fiyat Aralığı
7,4721 TL - 6,725 TL

Stok Seviyeleri
684000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm