Menü Arama

Yaylı Geçmeli BDK Ara Parçası

Stokta

These Snap-fit spacers are designed to support heavily loaded circuit boards. No through hole is required in the board, which allows for easy access to the underside of the board. These have a flanged base to keep them steady.

Series Code :SR6431

Seri Kodu: SR6431

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
56 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kilitlenme Kafa Yüksekliği Delik Çapı Panel Kalınlığı Ara Parça Uzunluğu Satın Al
2,4727 TL - 3,3002 TL 159200 Stokta
8,1989 TL - 9,3768 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
9,8751 TL - 10,6904 TL 49153 Stokta
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
9,8751 TL - 10,6904 TL 998 Stokta
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
8,1989 TL - 9,3768 TL 147210 Stokta
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
9,8751 TL - 10,6904 TL 1702340 Stokta
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
9,8751 TL - 10,6904 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
9,8751 TL - 10,6904 TL 9057 Stokta
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
5,3088 TL - 5,8985 TL 37260 Stokta
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
11,2502 TL - 11,2502 TL 22770 Stokta
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.0 mm
9,8751 TL - 10,6904 TL 42000 Stokta
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
9,8751 TL - 10,6904 TL 988 Stokta
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
11,0399 TL - 11,0399 TL 1040 Stokta
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.5 mm
9,8751 TL - 10,6904 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
7,5126 TL - 8,3474 TL 1044829 Stokta
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
3,749 TL - 4,1656 TL 48298 Stokta
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
4,1529 TL - 4,6141 TL 93857 Stokta
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
11,0399 TL - 11,0399 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
1.8 mm
11,2502 TL - 11,2502 TL 11772 Stokta
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.6 mm
11,5656 TL - 11,5656 TL 315305 Stokta
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
6.6 mm
  • / 3
Genişlemeli Perçin 0.8 mm 3.2 mm PA Siyah

61PSS20000

Fiyat Aralığı
3,3002 TL - 2,4727 TL

Stok Seviyeleri
159200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yaylı Kilit Destekleri 1.6 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PST-1-19

Fiyat Aralığı
9,3768 TL - 8,1989 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PST-3-19

Fiyat Aralığı
10,6904 TL - 9,8751 TL

Stok Seviyeleri
49153 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PST-5-19

Fiyat Aralığı
10,6904 TL - 9,8751 TL

Stok Seviyeleri
998 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PST-2-19

Fiyat Aralığı
9,3768 TL - 8,1989 TL

Stok Seviyeleri
147210 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PST-4-19

Fiyat Aralığı
10,6904 TL - 9,8751 TL

Stok Seviyeleri
1702340 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PST-7-19

Fiyat Aralığı
10,6904 TL - 9,8751 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PST-8-19

Fiyat Aralığı
10,6904 TL - 9,8751 TL

Stok Seviyeleri
9057 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
BDK Desteği 15.9 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PST-10-01

Fiyat Aralığı
5,8985 TL - 5,3088 TL

Stok Seviyeleri
37260 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 3.0 mm PA UL94 V-2 Natural

100620600002

Fiyat Aralığı
11,2502 TL - 11,2502 TL

Stok Seviyeleri
22770 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.2 mm
Yaylı Kilit Destekleri 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PST-6-19

Fiyat Aralığı
10,6904 TL - 9,8751 TL

Stok Seviyeleri
42000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PST-9-19

Fiyat Aralığı
10,6904 TL - 9,8751 TL

Stok Seviyeleri
988 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 2.5 mm PA UL94 V-2 Natural

100620200002

Fiyat Aralığı
11,0399 TL - 11,0399 TL

Stok Seviyeleri
1040 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.8 mm
Yaylı Kilit Destekleri 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PST-10-19

Fiyat Aralığı
10,6904 TL - 9,8751 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PST-2-01

Fiyat Aralığı
8,3474 TL - 7,5126 TL

Stok Seviyeleri
1044829 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
BDK Desteği 1.6 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PST-1-01

Fiyat Aralığı
4,1656 TL - 3,749 TL

Stok Seviyeleri
48298 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PST-3-01

Fiyat Aralığı
4,6141 TL - 4,1529 TL

Stok Seviyeleri
93857 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 1.8 mm PA UL94 V-2 Natural

100620500002

Fiyat Aralığı
11,0399 TL - 11,0399 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.2 mm
Yaylı Kilit Destekleri 2.6 mm PA UL94 V-2 Natural

100620700002

Fiyat Aralığı
11,2502 TL - 11,2502 TL

Stok Seviyeleri
11772 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.1 mm
Yaylı Kilit Destekleri 6.6 mm PA UL94 V-2 Natural

468715

Fiyat Aralığı
11,5656 TL - 11,5656 TL

Stok Seviyeleri
315305 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.7 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.8 mm