Menü Arama

Yaylı Geçmeli BDK Ara Parçası

Stokta

These Snap-fit spacers are designed to support heavily loaded circuit boards. No through hole is required in the board, which allows for easy access to the underside of the board. These have a flanged base to keep them steady.

Series Code :SR6431

Seri Kodu: SR6431

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
56 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kilitlenme Kafa Yüksekliği Delik Çapı Panel Kalınlığı Ara Parça Uzunluğu Satın Al
2,4727 TL - 3,3002 TL 159200 Stokta
11,6707 TL - 11,6707 TL 52488 Stokta
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
4.0 mm
5,6145 TL - 5,6145 TL 230916 Stokta
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
3.0 mm
5,6145 TL - 5,6145 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
1.5 mm
11,9861 TL - 11,9861 TL 145996 Stokta
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
12,3015 TL - 12,3015 TL 40336 Stokta
2.0 mm
1.8 mm
1.0 mm
6.5 mm
11,145 TL - 11,145 TL 8200 Stokta
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.8 mm
11,6707 TL - 11,6707 TL 5219 Stokta
2.5 mm
1.9 mm
1.6 mm
4.0 mm
12,722 TL - 12,722 TL 41477 Stokta
2.5 mm
1.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
9,6414 TL - 9,6414 TL 12399 Stokta
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
11,5656 TL - 11,5656 TL 315305 Stokta
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
6.6 mm
11,0399 TL - 11,0399 TL 26 Stokta
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
11,0399 TL - 11,0399 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
1.8 mm
11,6707 TL - 11,6707 TL 252549 Stokta
2.0 mm
1.75 mm
1.6 mm
4.0 mm
12,3015 TL - 12,3015 TL 113680 Stokta
2.0 mm
2.1 mm
1.6 mm
6.0 mm
11,0399 TL - 11,0399 TL 17300 Stokta
2.5 mm
2.1 mm
1.6 mm
2.5 mm
11,145 TL - 11,145 TL 24956 Stokta
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.0 mm
12,5119 TL - 12,5119 TL 261198 Stokta
2.0 mm
3.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
11,0399 TL - 11,0399 TL 1500 Stokta
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
11,2502 TL - 11,2502 TL 11772 Stokta
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.6 mm
  • / 3
Genişlemeli Perçin 0.8 mm 3.2 mm PA Siyah

61PSS20000

Fiyat Aralığı
3,3002 TL - 2,4727 TL

Stok Seviyeleri
159200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yaylı Kilit Destekleri 4.0 mm PA UL94 V-2 Natural

100630900002

Fiyat Aralığı
11,6707 TL - 11,6707 TL

Stok Seviyeleri
52488 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    5.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 3.0 mm PA UL94 V-2 Natural

468712

Fiyat Aralığı
5,6145 TL - 5,6145 TL

Stok Seviyeleri
230916 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.7 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.2 mm
Yaylı Kilit Destekleri 1.5 mm PA UL94 V-2 Natural

468710

Fiyat Aralığı
5,6145 TL - 5,6145 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.7 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.8 mm
Yaylı Kilit Destekleri 5.0 mm PA UL94 V-2 Natural

100621100002

Fiyat Aralığı
11,9861 TL - 11,9861 TL

Stok Seviyeleri
145996 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.8 mm
Yaylı Kilit Destekleri 6.5 mm PA UL94 V-2 Natural

100621500002

Fiyat Aralığı
12,3015 TL - 12,3015 TL

Stok Seviyeleri
40336 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    1.8 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.8 mm
Yaylı Kilit Destekleri 2.8 mm PA UL94 V-2 Natural

100630300002

Fiyat Aralığı
11,145 TL - 11,145 TL

Stok Seviyeleri
8200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    5.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 4.0 mm PA UL94 V-2 Natural

100630700002

Fiyat Aralığı
11,6707 TL - 11,6707 TL

Stok Seviyeleri
5219 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    1.9 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.5 mm
Yaylı Kilit Destekleri 6.0 mm PA UL94 V-2 Natural

100631100002

Fiyat Aralığı
12,722 TL - 12,722 TL

Stok Seviyeleri
41477 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    1.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.5 mm
BDK Desteği 5.0 mm (H) PA UL94 V-2 Natural

468714

Fiyat Aralığı
9,6414 TL - 9,6414 TL

Stok Seviyeleri
12399 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.8 mm
Yaylı Kilit Destekleri 6.6 mm PA UL94 V-2 Natural

468715

Fiyat Aralığı
11,5656 TL - 11,5656 TL

Stok Seviyeleri
315305 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.7 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.8 mm
Yaylı Kilit Destekleri 2.0 mm PA UL94 V-2 Natural

100620100002

Fiyat Aralığı
11,0399 TL - 11,0399 TL

Stok Seviyeleri
26 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.2 mm
Yaylı Kilit Destekleri 1.8 mm PA UL94 V-2 Natural

100620500002

Fiyat Aralığı
11,0399 TL - 11,0399 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.2 mm
Yaylı Kilit Destekleri 4.0 mm PA UL94 V-2 Natural

100620900002

Fiyat Aralığı
11,6707 TL - 11,6707 TL

Stok Seviyeleri
252549 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    1.75 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    3.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 6.0 mm PA UL94 V-2 Natural

100621300002

Fiyat Aralığı
12,3015 TL - 12,3015 TL

Stok Seviyeleri
113680 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.1 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.8 mm
Yaylı Kilit Destekleri 2.5 mm PA UL94 V-2 Natural

100630100002

Fiyat Aralığı
11,0399 TL - 11,0399 TL

Stok Seviyeleri
17300 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.1 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.5 mm
Yaylı Kilit Destekleri 3.0 mm PA UL94 V-2 Natural

100630500002

Fiyat Aralığı
11,145 TL - 11,145 TL

Stok Seviyeleri
24956 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    5.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 8.0 mm PA UL94 V-2 Natural

100612600002

Fiyat Aralığı
12,5119 TL - 12,5119 TL

Stok Seviyeleri
261198 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    3.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.8 mm
Yaylı Kilit Destekleri 2.0 mm PA UL94 V-2 Natural

100620300002

Fiyat Aralığı
11,0399 TL - 11,0399 TL

Stok Seviyeleri
1500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.8 mm
Yaylı Kilit Destekleri 2.6 mm PA UL94 V-2 Natural

100620700002

Fiyat Aralığı
11,2502 TL - 11,2502 TL

Stok Seviyeleri
11772 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.1 mm