Vertical Manual Hold Clamps save valuable space without sacrificing holding capacity or clamp performance. A cushioned vinyl handle grip provides improved user comfort and all body and linkage components are zinc plated to resist corrosion.
Series Code :SRG0005
Seri Kodu: SRG0005
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Taban Malzemesi | Çubuk Altı Yükseklik | Azami Tespit Kuvveti | Kulp Hareketi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303,9747 TL - 303,9747 TL | 3743 Stokta |
Steel
|
0.472 in
12 mm
|
0.50 kN
0.50 kN
|
90
|
||
| 1.243,2093 TL - 1.243,2093 TL | 80 Stokta |
304 Stainless Steel
|
1.339 in
34.0 mm
|
2.20 kN
2.20 kN
|
60
|
||
| 702,6447 TL - 702,6447 TL | 200 Stokta |
304 Stainless Steel
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.50 kN
0.50 kN
|
166
|
||
| 831,181 TL - 831,181 TL | 75 Stokta |
Steel
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
79
|
||
| 765,8738 TL - 765,8738 TL | 100 Stokta |
304 Stainless Steel
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
78
|
||
| 1.419,5384 TL - 1.419,5384 TL | 50 Stokta |
Steel
|
2.283 in
58.0 mm
|
4.40 kN
4.40 kN
|
70
|
||
| 447,3534 TL - 447,3534 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
65
|
||
| 493,3654 TL - 493,3654 TL | 4100 Stokta |
Steel
|
1.339 in
34.0 mm
|
2.20 kN
2.20 kN
|
60
|
||
| 548,2825 TL - 548,2825 TL | 3420 Stokta |
304 Stainless Steel
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.30 kN
0.30 kN
|
75
|
||
| 769,1393 TL - 769,1393 TL | 3726 Stokta |
304 Stainless Steel
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.70 kN
0.70 kN
|
60
|
||
| 336,9252 TL - 336,9252 TL | 2140 Stokta |
Steel
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.70 kN
0.70 kN
|
60
|
||
| 696,4111 TL - 696,4111 TL | 60 Stokta |
Steel
|
1.772 in
45.0 mm
|
3.40 kN
3.40 kN
|
85
|
||
| 257,0723 TL - 257,0723 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.30 kN
0.30 kN
|
75
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin