Menü Arama

Yatay Manivelalı Kelepçeler

Stokta

Vertical Manual Hold Clamps save valuable space without sacrificing holding capacity or clamp performance. A cushioned vinyl handle grip provides improved user comfort and all body and linkage components are zinc plated to resist corrosion.

Series Code :SRG0005

Seri Kodu: SRG0005

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
33 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Taban Malzemesi Çubuk Altı Yükseklik Azami Tespit Kuvveti Kulp Hareketi Satın Al
903,5889 TL - 903,5889 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Stainless Steel
19.0 mm
734 N
76
626,2247 TL - 626,2247 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Stainless Steel
7.5 mm
266.9 N
80
328,0198 TL - 328,0198 TL 39 Stokta
Steel
12.5 mm
225.0 kg
166
542,0061 TL - 542,0061 TL 2 Stokta
Steel
19.0 mm
734 N
78
1.082,6454 TL - 1.082,6454 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Steel
45.0 mm
3429.6 N
72
1.160,1349 TL - 1.160,1349 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Stainless Steel
25.1 mm
1467.9 N
76
614,3437 TL - 614,3437 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Steel
25.1 mm
1467.9 N
76
825,889 TL - 825,889 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Steel
34.0 mm
2446.5 N
72
379,4568 TL - 379,4568 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Steel
7.5 mm
266.9 N
80
396,2951 TL - 396,2951 TL 2108 Stokta
Steel
34.0 mm
225.0 kg
66
786,9504 TL - 786,9504 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Steel
12.5 mm
50.0 kg
166
347,315 TL - 347,315 TL 1100 Stokta
Steel
27.0 mm
100.0 kg
78
1.008,4009 TL - 1.008,4009 TL 880 Stokta
Steel
34.0 mm
150.0 kg
77
536,4087 TL - 536,4087 TL 21 Stokta
Steel
23.5 mm
225.0 kg
175
831,181 TL - 831,181 TL 75 Stokta
Steel
26.0 mm
1.00 kN
79
765,8738 TL - 765,8738 TL 100 Stokta
304 Stainless Steel
27.0 mm
1.00 kN
78
1.419,5384 TL - 1.419,5384 TL 50 Stokta
Steel
58.0 mm
4.40 kN
70
447,3534 TL - 447,3534 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Steel
27.0 mm
1.00 kN
65
493,3654 TL - 493,3654 TL 4100 Stokta
Steel
34.0 mm
2.20 kN
60
895,0039 TL - 895,0039 TL 58 Stokta
Steel
44.0 mm
3.4 kN
60
  • / 2
Toggle Clamp 165.0 lbf 19.0 mm 76 ° Stainless Steel

493807

Fiyat Aralığı
903,5889 TL - 903,5889 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çubuk Altı Yükseklik
    19.0 mm
  • Azami Tespit Kuvveti
    734 N
  • Taban Tipi
    Flanged
  • Taban Malzemesi
    Stainless Steel
  • Kulp Yönelimi
    Yatay
Toggle Clamp 60.0 lbf 7.5 mm 80 ° Stainless Steel

493806

Fiyat Aralığı
626,2247 TL - 626,2247 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çubuk Altı Yükseklik
    7.5 mm
  • Azami Tespit Kuvveti
    266.9 N
  • Taban Tipi
    Flanged
  • Taban Malzemesi
    Stainless Steel
  • Kulp Yönelimi
    Yatay
Toggle Clamp 225.0 kg 12.5 mm 166 ° Steel

1472804

Fiyat Aralığı
328,0198 TL - 328,0198 TL

Stok Seviyeleri
39 Stokta
Özellikler
  • Çubuk Altı Yükseklik
    12.5 mm
  • Azami Tespit Kuvveti
    225.0 kg
  • Taban Tipi
    Flanged
  • Tutamak Rengi
    Kırmızı
  • Taban Malzemesi
    Steel
Toggle Clamp 165.0 lbf 19.0 mm 78 ° Steel

493784

Fiyat Aralığı
542,0061 TL - 542,0061 TL

Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Çubuk Altı Yükseklik
    19.0 mm
  • Azami Tespit Kuvveti
    734 N
  • Taban Tipi
    Flanged
  • Taban Malzemesi
    Steel
  • Kulp Yönelimi
    Yatay
Toggle Clamp 771.0 lbf 45.0 mm 72 ° Steel

493787

Fiyat Aralığı
1.082,6454 TL - 1.082,6454 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çubuk Altı Yükseklik
    45.0 mm
  • Azami Tespit Kuvveti
    3429.6 N
  • Taban Tipi
    Flanged
  • Taban Malzemesi
    Steel
  • Kulp Yönelimi
    Yatay
Toggle Clamp 330.0 lbf 25.1 mm 76 ° Stainless Steel

493808

Fiyat Aralığı
1.160,1349 TL - 1.160,1349 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çubuk Altı Yükseklik
    25.1 mm
  • Azami Tespit Kuvveti
    1467.9 N
  • Taban Tipi
    Flanged
  • Taban Malzemesi
    Stainless Steel
  • Kulp Yönelimi
    Yatay
Toggle Clamp 330.0 lbf 25.1 mm 76 ° Steel

493785

Fiyat Aralığı
614,3437 TL - 614,3437 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çubuk Altı Yükseklik
    25.1 mm
  • Azami Tespit Kuvveti
    1467.9 N
  • Taban Tipi
    Flanged
  • Taban Malzemesi
    Steel
  • Kulp Yönelimi
    Yatay
Toggle Clamp 550.0 lbf 34.0 mm 72 ° Steel

493786

Fiyat Aralığı
825,889 TL - 825,889 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çubuk Altı Yükseklik
    34.0 mm
  • Azami Tespit Kuvveti
    2446.5 N
  • Taban Tipi
    Flanged
  • Taban Malzemesi
    Steel
  • Kulp Yönelimi
    Yatay
Toggle Clamp 60.0 lbf 7.5 mm 80 ° Steel

493783

Fiyat Aralığı
379,4568 TL - 379,4568 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çubuk Altı Yükseklik
    7.5 mm
  • Azami Tespit Kuvveti
    266.9 N
  • Taban Tipi
    Flanged
  • Taban Malzemesi
    Steel
  • Kulp Yönelimi
    Yatay
Toggle Clamp 225.0 kg 34.0 mm 66 ° Steel

1472803

Fiyat Aralığı
396,2951 TL - 396,2951 TL

Stok Seviyeleri
2108 Stokta
Özellikler
  • Çubuk Altı Yükseklik
    34.0 mm
  • Azami Tespit Kuvveti
    225.0 kg
  • Taban Tipi
    Flanged
  • Tutamak Rengi
    Kırmızı
  • Taban Malzemesi
    Steel
Toggle Clamp 50.0 kg 12.5 mm 166 ° Steel

1472819

Fiyat Aralığı
786,9504 TL - 786,9504 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çubuk Altı Yükseklik
    12.5 mm
  • Azami Tespit Kuvveti
    50.0 kg
  • Taban Tipi
    Flanged
  • Tutamak Rengi
    Kırmızı
  • Taban Malzemesi
    Steel
Toggle Clamp 100.0 kg 27.0 mm 78 ° Steel

1472802

Fiyat Aralığı
347,315 TL - 347,315 TL

Stok Seviyeleri
1100 Stokta
Özellikler
  • Çubuk Altı Yükseklik
    27.0 mm
  • Azami Tespit Kuvveti
    100.0 kg
  • Taban Tipi
    Flanged
  • Tutamak Rengi
    Kırmızı
  • Taban Malzemesi
    Steel
Toggle Clamp 150.0 kg 34.0 mm 77 ° Steel

1472818

Fiyat Aralığı
1.008,4009 TL - 1.008,4009 TL

Stok Seviyeleri
880 Stokta
Özellikler
  • Çubuk Altı Yükseklik
    34.0 mm
  • Azami Tespit Kuvveti
    150.0 kg
  • Taban Tipi
    Flanged
  • Tutamak Rengi
    Kırmızı
  • Taban Malzemesi
    Steel
Toggle Clamp 225.0 kg 23.5 mm 175 ° Steel

1472805

Fiyat Aralığı
536,4087 TL - 536,4087 TL

Stok Seviyeleri
21 Stokta
Özellikler
  • Çubuk Altı Yükseklik
    23.5 mm
  • Azami Tespit Kuvveti
    225.0 kg
  • Taban Tipi
    Flanged
  • Tutamak Rengi
    Kırmızı
  • Taban Malzemesi
    Steel
Toggle Clamp 1.00 kN 26.0 mm 79 ° Steel

20509903

Fiyat Aralığı
831,181 TL - 831,181 TL

Stok Seviyeleri
75 Stokta
Özellikler
  • Çubuk Altı Yükseklik
    26.0 mm
  • Azami Tespit Kuvveti
    1.00 kN
  • Tutamak Rengi
    Kırmızı
  • Taban Malzemesi
    Steel
  • Kulp Tipi
    Düz Tutamak
Toggle Clamp 1.00 kN 27.0 mm 78 ° 304 Stainless Steel

20509897

Fiyat Aralığı
765,8738 TL - 765,8738 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Çubuk Altı Yükseklik
    27.0 mm
  • Azami Tespit Kuvveti
    1.00 kN
  • Tutamak Rengi
    Kırmızı
  • Taban Malzemesi
    304 Stainless Steel
  • Kulp Tipi
    Düz Tutamak
Toggle Clamp 4.40 kN 58.0 mm 70 ° Steel

20509965

Fiyat Aralığı
1.419,5384 TL - 1.419,5384 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Çubuk Altı Yükseklik
    58.0 mm
  • Azami Tespit Kuvveti
    4.40 kN
  • Tutamak Rengi
    Kırmızı
  • Taban Malzemesi
    Steel
  • Kulp Tipi
    Düz Tutamak
Toggle Clamp 1.00 kN 27.0 mm 65 ° Steel

20509996

Fiyat Aralığı
447,3534 TL - 447,3534 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çubuk Altı Yükseklik
    27.0 mm
  • Azami Tespit Kuvveti
    1.00 kN
  • Tutamak Rengi
    Kırmızı
  • Taban Malzemesi
    Steel
  • Kulp Tipi
    Düz Tutamak
Toggle Clamp 2.20 kN 34.0 mm 60 ° Steel

20510060

Fiyat Aralığı
493,3654 TL - 493,3654 TL

Stok Seviyeleri
4100 Stokta
Özellikler
  • Çubuk Altı Yükseklik
    34.0 mm
  • Azami Tespit Kuvveti
    2.20 kN
  • Tutamak Rengi
    Kırmızı
  • Taban Malzemesi
    Steel
  • Kulp Tipi
    Düz Tutamak
Toggle Clamp 3.4 kN 44.0 mm 60 ° Steel

20510121

Fiyat Aralığı
895,0039 TL - 895,0039 TL

Stok Seviyeleri
58 Stokta
Özellikler
  • Çubuk Altı Yükseklik
    44.0 mm
  • Azami Tespit Kuvveti
    3.4 kN
  • Tutamak Rengi
    Kırmızı
  • Taban Malzemesi
    Steel
  • Kulp Tipi
    Düz Tutamak