PCB card guides are used to mount circuit boards in tight spaces, such as a PCB rack. Horizontal card guides support the need for horizontal mounting of PCBs in your application. Available in different mounting methods and holding alternatives.
Series Code :SRRN
Seri Kodu: SRRN
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Uzunluk | Pano Kalınlığını Alır | Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,4444 TL - 25,4444 TL | 1248 Stokta |
8 in
203.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
| 27,8085 TL - 27,8085 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.5 in
88.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 30,5932 TL - 30,5932 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5 in
127.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 31,9631 TL - 31,9631 TL | 375968 Stokta |
8 in
203.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 18,3998 TL - 18,3998 TL | 45720 Stokta |
3.5 in
88.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 29,2151 TL - 29,2151 TL | 14000 Stokta |
4.5 in
114.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 29,2722 TL - 29,2722 TL | 9595 Stokta |
6 in
152.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 39,1126 TL - 39,1126 TL | 1000 Stokta |
2.5 in
63.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 21,6592 TL - 21,6592 TL | 2500 Stokta |
6.461 in
164.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 33,5401 TL - 33,5401 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.5 in
215.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
8 in
203.2 mm
|
||
| 30,9106 TL - 30,9106 TL | 1488 Stokta |
4 in
101.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 16,5072 TL - 16,5072 TL | 1499 Stokta |
4 in
101.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 18,0844 TL - 18,0844 TL | 14000 Stokta |
6 in
152.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
| 41,1993 TL - 41,1993 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.5 in
114.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 38,1665 TL - 38,1665 TL | 32208 Stokta |
3.925 in
99.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3.626 in
92.1 mm
|
||
| 24,7083 TL - 24,7083 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.925 in
99.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
3.626 in
92.1 mm
|
||
| 16,9278 TL - 16,9278 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.5 in
63.5 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 28,5985 TL - 28,5985 TL | 18962 Stokta |
6 in
152.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 29,7551 TL - 29,7551 TL | 66500 Stokta |
8 in
203.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 29,7551 TL - 29,7551 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.5 in
63.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.201 in
55.9 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin