Menü Arama

Yassı Yuvalı BDK Destekleri

Stokta

These push spacers are designed to support heavily loaded circuit boards. No through hole is required in the board which allows for easy access to the underside of the board. They come in three types: flanged base, cupped base or spring body.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
36 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kilitlenme Kafa Yüksekliği Delik Çapı Pano Kalınlık Aralığı Ara Parça Uzunluğu Satın Al
5,039 TL - 5,5989 TL 15420 Stokta
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
4,3125 TL - 5,2547 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
4,003 TL - 4,4479 TL 180000 Stokta
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
5,6334 TL - 6,2594 TL 1127484 Stokta
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
3.2 mm
3,4205 TL - 3,8004 TL 751410 Stokta
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
4,3125 TL - 5,2547 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
4,3125 TL - 5,2547 TL 41310 Stokta
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
7,1181 TL - 7,1181 TL 54234 Stokta
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
5,2445 TL - 5,8274 TL 1709354 Stokta
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
4,9105 TL - 5,456 TL 4000 Stokta
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
5,417 TL - 6,0188 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
4,1115 TL - 4,5682 TL 259340 Stokta
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
4,3125 TL - 5,2547 TL 6192 Stokta
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
4,9522 TL - 4,9522 TL 3320 Stokta
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
6,8853 TL - 7,8366 TL 892056 Stokta
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
4,5748 TL - 5,0832 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
4,2256 TL - 4,6951 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
4,5354 TL - 5,0393 TL 21000 Stokta
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
4,261 TL - 4,7344 TL 89 Stokta
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
4,8567 TL - 5,3963 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
  • / 2
Yaylı Kilit Destekleri 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PS-8-19

Fiyat Aralığı
5,5989 TL - 5,039 TL

Stok Seviyeleri
15420 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    4.8 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    5.6 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
Yaylı Kilit Destekleri 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PS-8-01

Fiyat Aralığı
5,2547 TL - 4,3125 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    4.8 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    5.6 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
Yaylı Kilit Destekleri 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PSM-4-01

Fiyat Aralığı
4,4479 TL - 4,003 TL

Stok Seviyeleri
180000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    3.2 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PSM-2-01

Fiyat Aralığı
6,2594 TL - 5,6334 TL

Stok Seviyeleri
1127484 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    3.2 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PS-4-01

Fiyat Aralığı
3,8004 TL - 3,4205 TL

Stok Seviyeleri
751410 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    4.8 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    5.6 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
Yaylı Kilit Destekleri 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PS-14-01

Fiyat Aralığı
5,2547 TL - 4,3125 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    4.8 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    5.6 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
Yaylı Kilit Destekleri 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PS-7-01

Fiyat Aralığı
5,2547 TL - 4,3125 TL

Stok Seviyeleri
41310 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    4.8 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    5.6 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
Yaylı Kilit Destekleri 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PSM-10-01

Fiyat Aralığı
7,1181 TL - 7,1181 TL

Stok Seviyeleri
54234 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    3.2 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CPST-7-01

Fiyat Aralığı
5,8274 TL - 5,2445 TL

Stok Seviyeleri
1709354 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 HB Doğal renk

PSC-3

Fiyat Aralığı
5,456 TL - 4,9105 TL

Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    4.8 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    5.3 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Gövde Çapı
    10.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PSM-9-01

Fiyat Aralığı
6,0188 TL - 5,417 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    3.2 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PSM-5-01

Fiyat Aralığı
4,5682 TL - 4,1115 TL

Stok Seviyeleri
259340 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    3.2 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PS-10-01

Fiyat Aralığı
5,2547 TL - 4,3125 TL

Stok Seviyeleri
6192 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    4.8 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    5.6 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
Yaylı Kilit Destekleri 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PS-12-01

Fiyat Aralığı
4,9522 TL - 4,9522 TL

Stok Seviyeleri
3320 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    4.8 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    5.6 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
Yaylı Kilit Destekleri 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PS-14-19

Fiyat Aralığı
7,8366 TL - 6,8853 TL

Stok Seviyeleri
892056 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    4.8 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    5.6 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
Yaylı Kilit Destekleri 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CPST-9-01

Fiyat Aralığı
5,0832 TL - 4,5748 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CPST-2-01

Fiyat Aralığı
4,6951 TL - 4,2256 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CPST-4-01

Fiyat Aralığı
5,0393 TL - 4,5354 TL

Stok Seviyeleri
21000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CPST-3-01

Fiyat Aralığı
4,7344 TL - 4,261 TL

Stok Seviyeleri
89 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 HB Doğal renk

PSC-4

Fiyat Aralığı
5,3963 TL - 4,8567 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    4.8 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    5.3 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Gövde Çapı
    10.0 mm