Menü Arama

Yassı Pullar - Plastik

Stokta

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Bağlantı elemanı tertibatını elektrik ve nemden izole etmek için kullanılır.
  • Korozyona, aşınmaya ve çoğu kimyasala karşı dayanıklıdır.
  • Güvenli ve istikrarlı bir bağlantı sağlar, riski azaltır.
Malzeme: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Renk: Natural, Black, Brown Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
610 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Malzeme İç Çap Dış Çap Kalınlık Satın Al
0,886 TL - 0,886 TL 4153317 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
3.2 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,8942 TL - 0,8942 TL 523650 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
4.3 mm
12.8 mm
0.8 mm
0,8248 TL - 0,8248 TL 433160 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
5.2 mm
8.0 mm
2.0 mm
1,521 TL - 1,521 TL 800280 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
6.2 mm
12.0 mm
1.0 mm
1340132 0,8248 TL - 0,8248 TL 231510 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
6.4 mm
10.0 mm
2.5 mm
7,4621 TL - 7,4621 TL 339795 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
3.6 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,7237 TL - 0,7237 TL 1199120 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
4.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
9,3097 TL - 9,3097 TL 230489 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
4.4 mm
12.0 mm
2.0 mm
3,5318 TL - 3,5318 TL 2267600 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
5.8 mm
10.0 mm
0.8 mm
4,2158 TL - 4,2158 TL 508415 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
4.0 mm
7.0 mm
2.0 mm
0,8809 TL - 0,8809 TL 1308324 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
4.3 mm
8.0 mm
0.8 mm
1,1638 TL - 1,1638 TL 85000 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
4.9 mm
10.0 mm
0.8 mm
1,6945 TL - 1,6945 TL 303943 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
6.1 mm
11.0 mm
1.0 mm
0,6717 TL - 0,6717 TL 902118 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
3.3 mm
8.0 mm
1.0 mm
1,0718 TL - 1,0718 TL 471105 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
4.1 mm
10.0 mm
1.0 mm
4,7977 TL - 4,7977 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
Nylon 6/6
3.5 mm
7.0 mm
1.0 mm
5,0529 TL - 5,0529 TL 47366 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
4.2 mm
8.0 mm
1.2 mm
67,6607 TL - 138,534 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Light Brown
PEEK
8.4 mm
17.0 mm
1.6 mm
10,2079 TL - 10,2079 TL 263580 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
6.2 mm
16.0 mm
1.0 mm
11,3308 TL - 11,3308 TL 100260 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
8.2 mm
12.0 mm
1.0 mm
  • / 31
Pul 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm Nylon 6/6

1340109

Fiyat Aralığı
0,886 TL - 0,886 TL

Stok Seviyeleri
4153317 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    7.0 mm
  • Kalınlık
    0.5 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 4.3 mm 12.8 mm 0.8 mm Nylon 6/6

1340120

Fiyat Aralığı
0,8942 TL - 0,8942 TL

Stok Seviyeleri
523650 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    12.8 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Siyah
Pul 5.2 mm 8.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

1340124

Fiyat Aralığı
0,8248 TL - 0,8248 TL

Stok Seviyeleri
433160 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    5.2 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Siyah
Pul 6.2 mm 12.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

1340128

Fiyat Aralığı
1,521 TL - 1,521 TL

Stok Seviyeleri
800280 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.2 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Siyah
Pul 6.4 mm 10.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

1340132

Fiyat Aralığı
0,8248 TL - 0,8248 TL

Stok Seviyeleri
231510 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Siyah
Pul 3.6 mm 8.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

1340113

Fiyat Aralığı
7,4621 TL - 7,4621 TL

Stok Seviyeleri
339795 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.6 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Siyah
Pul 4.2 mm 8.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

1340117

Fiyat Aralığı
0,7237 TL - 0,7237 TL

Stok Seviyeleri
1199120 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.2 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Siyah
Pul 4.4 mm 12.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

1340121

Fiyat Aralığı
9,3097 TL - 9,3097 TL

Stok Seviyeleri
230489 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.4 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Siyah
Pul 5.8 mm 10.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

1340125

Fiyat Aralığı
3,5318 TL - 3,5318 TL

Stok Seviyeleri
2267600 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    5.8 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Siyah
Pul 4.0 mm 7.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

1340114

Fiyat Aralığı
4,2158 TL - 4,2158 TL

Stok Seviyeleri
508415 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.0 mm
  • Dış Çap
    7.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Siyah
Pul 4.3 mm 8.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

1340118

Fiyat Aralığı
0,8809 TL - 0,8809 TL

Stok Seviyeleri
1308324 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Siyah
Pul 4.9 mm 10.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

1340122

Fiyat Aralığı
1,1638 TL - 1,1638 TL

Stok Seviyeleri
85000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.9 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Siyah
Pul 6.1 mm 11.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

1340126

Fiyat Aralığı
1,6945 TL - 1,6945 TL

Stok Seviyeleri
303943 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.1 mm
  • Dış Çap
    11.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Siyah
Pul 3.3 mm 8.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

1340111

Fiyat Aralığı
0,6717 TL - 0,6717 TL

Stok Seviyeleri
902118 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Siyah
Pul 4.1 mm 10.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

1340115

Fiyat Aralığı
1,0718 TL - 1,0718 TL

Stok Seviyeleri
471105 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.1 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Siyah
Pul 3.5 mm 7.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

1340112

Fiyat Aralığı
4,7977 TL - 4,7977 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    3.5 mm
  • Dış Çap
    7.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Siyah
Pul 4.2 mm 8.0 mm 1.2 mm Nylon 6/6

1340116

Fiyat Aralığı
5,0529 TL - 5,0529 TL

Stok Seviyeleri
47366 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.2 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Kalınlık
    1.2 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Siyah
Yassı Pul 8.4 mm 17.0 mm 1.6 mm PEEK

185080070409

Fiyat Aralığı
138,534 TL - 67,6607 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    8.4 mm
  • Dış Çap
    17.0 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 6.2 mm 16.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

1340130

Fiyat Aralığı
10,2079 TL - 10,2079 TL

Stok Seviyeleri
263580 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.2 mm
  • Dış Çap
    16.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Siyah
Pul 8.2 mm 12.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

1340134

Fiyat Aralığı
11,3308 TL - 11,3308 TL

Stok Seviyeleri
100260 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Siyah