Menü Arama

Yassı Pullar - Plastik

Stokta

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Bağlantı elemanı tertibatını elektrik ve nemden izole etmek için kullanılır.
  • Korozyona, aşınmaya ve çoğu kimyasala karşı dayanıklıdır.
  • Güvenli ve istikrarlı bir bağlantı sağlar, riski azaltır.
Malzeme: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Renk: Natural, Black, Brown Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
610 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Malzeme İç Çap Dış Çap Kalınlık Satın Al
17,2315 TL - 50,8185 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Light Brown
PEEK
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,6553 TL - 0,6553 TL 1159889 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
3.2 mm
7.0 mm
1.4 mm
1,5381 TL - 1,5381 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
PA
4.9 mm
12.7 mm
3.2 mm
108,3062 TL - 108,3062 TL 11600 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
40.0 mm
72.0 mm
6.0 mm
8,034 TL - 8,034 TL 553127 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
10.2 mm
25.0 mm
1.0 mm
19,9054 TL - 19,9054 TL 882 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
28.0 mm
50.0 mm
4.0 mm
0,9737 TL - 0,9737 TL 506207 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
6.0 mm
12.0 mm
1.0 mm
6,1961 TL - 6,1961 TL 526974 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
15.2 mm
26.0 mm
1.4 mm
12,2496 TL - 12,2496 TL 298180 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
21.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
14,2135 TL - 48,482 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Light Brown
PEEK
2.7 mm
6.0 mm
0.5 mm
6,4922 TL - 6,4922 TL 2750 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
17.2 mm
26.0 mm
1.4 mm
13,0662 TL - 13,0662 TL 12445 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
21.2 mm
34.0 mm
1.5 mm
15,7712 TL - 53,8365 TL 25 Stokta
Light Brown
PEEK
3.2 mm
7.0 mm
0.5 mm
1,0513 TL - 1,0513 TL 102144 Stokta
Doğal renk
PA
4.9 mm
9.5 mm
1.4 mm
1,0586 TL - 1,0586 TL 2282253 Stokta
Doğal renk
PA
6.4 mm
12.5 mm
1.6 mm
3,0828 TL - 3,0828 TL 754398 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
10.5 mm
21.0 mm
2.5 mm
1,9599 TL - 1,9599 TL 1209960 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
8.4 mm
17.0 mm
2.0 mm
6,1961 TL - 6,1961 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
Nylon 6/6
15.0 mm
28.0 mm
2.5 mm
9,7894 TL - 9,7894 TL 456000 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
19.2 mm
34.0 mm
1.5 mm
1,1814 TL - 1,1814 TL 3571374 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
4.3 mm
8.0 mm
0.5 mm
  • / 31
Yassı Pul 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm PEEK

185040070409

Fiyat Aralığı
50,8185 TL - 17,2315 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    9.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm Nylon 6/6

470833

Fiyat Aralığı
0,6553 TL - 0,6553 TL

Stok Seviyeleri
1159889 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    7.0 mm
  • Kalınlık
    1.4 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 4.9 mm 12.7 mm 3.2 mm PA

003040500001

Fiyat Aralığı
1,5381 TL - 1,5381 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    4.9 mm
  • Dış Çap
    12.7 mm
  • Kalınlık
    3.2 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 40.0 mm 72.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6

0051390000VR

Fiyat Aralığı
108,3062 TL - 108,3062 TL

Stok Seviyeleri
11600 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    40.0 mm
  • Dış Çap
    72.0 mm
  • Kalınlık
    6.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 10.2 mm 25.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

1008860000VR

Fiyat Aralığı
8,034 TL - 8,034 TL

Stok Seviyeleri
553127 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    10.2 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 28.0 mm 50.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

0051270000VR

Fiyat Aralığı
19,9054 TL - 19,9054 TL

Stok Seviyeleri
882 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    28.0 mm
  • Dış Çap
    50.0 mm
  • Kalınlık
    4.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 6.0 mm 12.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

470829

Fiyat Aralığı
0,9737 TL - 0,9737 TL

Stok Seviyeleri
506207 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 15.2 mm 26.0 mm 1.4 mm Nylon 6/6

003140300001

Fiyat Aralığı
6,1961 TL - 6,1961 TL

Stok Seviyeleri
526974 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    15.2 mm
  • Dış Çap
    26.0 mm
  • Kalınlık
    1.4 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 21.0 mm 37.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

003200000001

Fiyat Aralığı
12,2496 TL - 12,2496 TL

Stok Seviyeleri
298180 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    21.0 mm
  • Dış Çap
    37.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Yassı Pul 2.7 mm 6.0 mm 0.5 mm PEEK

185020070409

Fiyat Aralığı
48,482 TL - 14,2135 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    2.7 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Kalınlık
    0.5 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 17.2 mm 26.0 mm 1.4 mm Nylon 6/6

003160500001

Fiyat Aralığı
6,4922 TL - 6,4922 TL

Stok Seviyeleri
2750 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    17.2 mm
  • Dış Çap
    26.0 mm
  • Kalınlık
    1.4 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 21.2 mm 34.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

003200300001

Fiyat Aralığı
13,0662 TL - 13,0662 TL

Stok Seviyeleri
12445 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    21.2 mm
  • Dış Çap
    34.0 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Yassı Pul 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm PEEK

185030070409

Fiyat Aralığı
53,8365 TL - 15,7712 TL

Stok Seviyeleri
25 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    7.0 mm
  • Kalınlık
    0.5 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 4.9 mm 9.5 mm 1.4 mm PA

003040400001

Fiyat Aralığı
1,0513 TL - 1,0513 TL

Stok Seviyeleri
102144 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.9 mm
  • Dış Çap
    9.5 mm
  • Kalınlık
    1.4 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 6.4 mm 12.5 mm 1.6 mm PA

003060000001

Fiyat Aralığı
1,0586 TL - 1,0586 TL

Stok Seviyeleri
2282253 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    12.5 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 10.5 mm 21.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

003101800001

Fiyat Aralığı
3,0828 TL - 3,0828 TL

Stok Seviyeleri
754398 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    10.5 mm
  • Dış Çap
    21.0 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 8.4 mm 17.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

003080000001

Fiyat Aralığı
1,9599 TL - 1,9599 TL

Stok Seviyeleri
1209960 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.4 mm
  • Dış Çap
    17.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 15.0 mm 28.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

003140000001

Fiyat Aralığı
6,1961 TL - 6,1961 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    15.0 mm
  • Dış Çap
    28.0 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 19.2 mm 34.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

003180500001

Fiyat Aralığı
9,7894 TL - 9,7894 TL

Stok Seviyeleri
456000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    19.2 mm
  • Dış Çap
    34.0 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 4.3 mm 8.0 mm 0.5 mm Nylon 6/6

041040100001

Fiyat Aralığı
1,1814 TL - 1,1814 TL

Stok Seviyeleri
3571374 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Kalınlık
    0.5 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round