Menü Arama

Yassı Pullar - Plastik

Stokta

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Bağlantı elemanı tertibatını elektrik ve nemden izole etmek için kullanılır.
  • Korozyona, aşınmaya ve çoğu kimyasala karşı dayanıklıdır.
  • Güvenli ve istikrarlı bir bağlantı sağlar, riski azaltır.
Malzeme: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Renk: Natural, Black, Brown Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
610 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Malzeme İç Çap Dış Çap Kalınlık Satın Al
0,9871 TL - 0,9871 TL 629046 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
14.0 mm
20.0 mm
1.0 mm
5,4101 TL - 5,4101 TL 752 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
13.0 mm
36.0 mm
3.0 mm
4,7637 TL - 4,7637 TL 80495 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
16.2 mm
30.0 mm
3.0 mm
6,9092 TL - 6,9092 TL 239000 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
3.6 mm
8.0 mm
0.8 mm
14,4952 TL - 14,4952 TL 126027 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
8.2 mm
30.0 mm
3.0 mm
23,172 TL - 23,172 TL 93518 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
16.2 mm
25.0 mm
3.0 mm
1,0708 TL - 1,0708 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
PA
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
4,3791 TL - 4,3791 TL 9198 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
17.5 mm
27.0 mm
2.0 mm
1,4744 TL - 1,4744 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
Nylon 6/6
6.1 mm
16.0 mm
1.0 mm
0,6512 TL - 0,6512 TL 5412 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
6.3 mm
14.0 mm
1.0 mm
3,0623 TL - 3,0623 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
Nylon 6/6
8.4 mm
22.0 mm
2.0 mm
19,5992 TL - 19,5992 TL 722 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
10.5 mm
34.0 mm
3.0 mm
21,4366 TL - 21,4366 TL 52992 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
8.2 mm
30.0 mm
2.0 mm
10,9224 TL - 10,9224 TL 72067 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
20.2 mm
30.0 mm
1.0 mm
7,2476 TL - 7,2476 TL 4655 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
14.5 mm
32.0 mm
3.0 mm
1,465 TL - 1,465 TL 264000 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
3.0 mm
7.0 mm
1.0 mm
2,2967 TL - 2,2967 TL 222446 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
6.4 mm
24.0 mm
2.0 mm
12,2496 TL - 12,2496 TL 104790 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
8.2 mm
30.0 mm
1.0 mm
14,3932 TL - 14,3932 TL 139650 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
10.2 mm
25.0 mm
3.0 mm
2,9807 TL - 2,9807 TL 132678 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
16.0 mm
22.0 mm
3.0 mm
  • / 31
Pul 14.0 mm 20.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

1007950000VR

Fiyat Aralığı
0,9871 TL - 0,9871 TL

Stok Seviyeleri
629046 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    14.0 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 13.0 mm 36.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

1007390000VR

Fiyat Aralığı
5,4101 TL - 5,4101 TL

Stok Seviyeleri
752 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    13.0 mm
  • Dış Çap
    36.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 16.2 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

1009380000VR

Fiyat Aralığı
4,7637 TL - 4,7637 TL

Stok Seviyeleri
80495 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    16.2 mm
  • Dış Çap
    30.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 3.6 mm 8.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

1005220000VR

Fiyat Aralığı
6,9092 TL - 6,9092 TL

Stok Seviyeleri
239000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.6 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 8.2 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

1340140

Fiyat Aralığı
14,4952 TL - 14,4952 TL

Stok Seviyeleri
126027 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    30.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Siyah
Pul 16.2 mm 25.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

1340144

Fiyat Aralığı
23,172 TL - 23,172 TL

Stok Seviyeleri
93518 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    16.2 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Siyah
Pul 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm PA

003050059902

Fiyat Aralığı
1,0708 TL - 1,0708 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 17.5 mm 27.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

1008270000VR

Fiyat Aralığı
4,3791 TL - 4,3791 TL

Stok Seviyeleri
9198 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    17.5 mm
  • Dış Çap
    27.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 6.1 mm 16.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

1000270000VR

Fiyat Aralığı
1,4744 TL - 1,4744 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    6.1 mm
  • Dış Çap
    16.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 6.3 mm 14.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

1007920000VR

Fiyat Aralığı
0,6512 TL - 0,6512 TL

Stok Seviyeleri
5412 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.3 mm
  • Dış Çap
    14.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 8.4 mm 22.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

1008140000VR

Fiyat Aralığı
3,0623 TL - 3,0623 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    8.4 mm
  • Dış Çap
    22.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 10.5 mm 34.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

1007350000VR

Fiyat Aralığı
19,5992 TL - 19,5992 TL

Stok Seviyeleri
722 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    10.5 mm
  • Dış Çap
    34.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 8.2 mm 30.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

1340139

Fiyat Aralığı
21,4366 TL - 21,4366 TL

Stok Seviyeleri
52992 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    30.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Siyah
Pul 20.2 mm 30.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

1340146

Fiyat Aralığı
10,9224 TL - 10,9224 TL

Stok Seviyeleri
72067 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    20.2 mm
  • Dış Çap
    30.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Siyah
Pul 14.5 mm 32.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

1006010000VR

Fiyat Aralığı
7,2476 TL - 7,2476 TL

Stok Seviyeleri
4655 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    14.5 mm
  • Dış Çap
    32.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 3.0 mm 7.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

1007870000VR

Fiyat Aralığı
1,465 TL - 1,465 TL

Stok Seviyeleri
264000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.0 mm
  • Dış Çap
    7.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 6.4 mm 24.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

1007320000VR

Fiyat Aralığı
2,2967 TL - 2,2967 TL

Stok Seviyeleri
222446 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    24.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 8.2 mm 30.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

1340138

Fiyat Aralığı
12,2496 TL - 12,2496 TL

Stok Seviyeleri
104790 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    30.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Siyah
Pul 10.2 mm 25.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

1340142

Fiyat Aralığı
14,3932 TL - 14,3932 TL

Stok Seviyeleri
139650 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    10.2 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Siyah
Pul 16.0 mm 22.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

1340143

Fiyat Aralığı
2,9807 TL - 2,9807 TL

Stok Seviyeleri
132678 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    16.0 mm
  • Dış Çap
    22.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Siyah