Menü Arama

Yassı Pullar - Plastik

Stokta

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Bağlantı elemanı tertibatını elektrik ve nemden izole etmek için kullanılır.
  • Korozyona, aşınmaya ve çoğu kimyasala karşı dayanıklıdır.
  • Güvenli ve istikrarlı bir bağlantı sağlar, riski azaltır.
Malzeme: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Renk: Natural, Black, Brown Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
610 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Malzeme İç Çap Dış Çap Kalınlık Satın Al
181965 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
4.4 mm
12.0 mm
2.0 mm
2173220 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
5.8 mm
10.0 mm
0.8 mm
117000 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
6.2 mm
12.0 mm
2.0 mm
262410 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
6.5 mm
15.9 mm
0.5 mm
549600 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
6.8 mm
1.1 mm
835202 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
3.3 mm
8.0 mm
1.0 mm
471105 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
4.1 mm
10.0 mm
1.0 mm
32284362 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
216444 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
5.1 mm
11.1 mm
2.4 mm
152014 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
6.2 mm
10.0 mm
1.0 mm
768208 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
6.5 mm
14.0 mm
1.2 mm
149283 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
13.4 mm
24.0 mm
1.4 mm
70250 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
17.2 mm
26.0 mm
1.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
Nylon 6/6
3.5 mm
7.0 mm
1.0 mm
66213 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
4.2 mm
8.0 mm
1.2 mm
504758 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
4.3 mm
12.8 mm
0.8 mm
339795 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
3.6 mm
8.0 mm
0.8 mm
1199120 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
4.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
354660 Stokta
Doğal renk
PA
612000 Stokta
Doğal renk
PA
  • / 31
Pul 4.4 mm 12.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

1340121


Stok Seviyeleri
181965 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.4 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Siyah
Pul 5.8 mm 10.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

1340125


Stok Seviyeleri
2173220 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    5.8 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Siyah
Pul 6.2 mm 12.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

1340129


Stok Seviyeleri
117000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.2 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Siyah
Pul 6.5 mm 15.9 mm 0.5 mm Nylon 6/6

1340133


Stok Seviyeleri
262410 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.5 mm
  • Dış Çap
    15.9 mm
  • Kalınlık
    0.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Siyah
Tutucu Pul 2.7 mm 6.8 mm 1.1 mm Nylon 6/6

003025000001


Stok Seviyeleri
549600 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    6.8 mm
  • Kalınlık
    1.1 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Pul 3.3 mm 8.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

1340111


Stok Seviyeleri
835202 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Siyah
Pul 4.1 mm 10.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

1340115


Stok Seviyeleri
471105 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.1 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Siyah
Pul 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

1340119


Stok Seviyeleri
32284362 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    9.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Siyah
Pul 5.1 mm 11.1 mm 2.4 mm Nylon 6/6

1340123


Stok Seviyeleri
216444 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    5.1 mm
  • Dış Çap
    11.1 mm
  • Kalınlık
    2.4 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Siyah
Pul 6.2 mm 10.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

1340127


Stok Seviyeleri
152014 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Siyah
Pul 6.5 mm 14.0 mm 1.2 mm Nylon 6/6

003060600001


Stok Seviyeleri
768208 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.5 mm
  • Dış Çap
    14.0 mm
  • Kalınlık
    1.2 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 13.4 mm 24.0 mm 1.4 mm Nylon 6/6

003120500001


Stok Seviyeleri
149283 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    13.4 mm
  • Dış Çap
    24.0 mm
  • Kalınlık
    1.4 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 17.2 mm 26.0 mm 1.4 mm Nylon 6/6

003160500001


Stok Seviyeleri
70250 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    17.2 mm
  • Dış Çap
    26.0 mm
  • Kalınlık
    1.4 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 3.5 mm 7.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

1340112


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    3.5 mm
  • Dış Çap
    7.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Siyah
Pul 4.2 mm 8.0 mm 1.2 mm Nylon 6/6

1340116


Stok Seviyeleri
66213 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.2 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Kalınlık
    1.2 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Siyah
Pul 4.3 mm 12.8 mm 0.8 mm Nylon 6/6

1340120


Stok Seviyeleri
504758 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    12.8 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Siyah
Pul 3.6 mm 8.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

1340113


Stok Seviyeleri
339795 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.6 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Siyah
Pul 4.2 mm 8.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

1340117


Stok Seviyeleri
1199120 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.2 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Siyah
Pul 8.1 mm 14.0 mm 1.0 mm PA

003081200001


Stok Seviyeleri
354660 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pul 8.4 mm 17.0 mm 3.0 mm PA

003082000001


Stok Seviyeleri
612000 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790