Menü Arama

Yassı Pullar - Plastik

Stokta

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Bağlantı elemanı tertibatını elektrik ve nemden izole etmek için kullanılır.
  • Korozyona, aşınmaya ve çoğu kimyasala karşı dayanıklıdır.
  • Güvenli ve istikrarlı bir bağlantı sağlar, riski azaltır.
Malzeme: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Renk: Natural, Black, Brown Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
610 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Malzeme İç Çap Dış Çap Kalınlık Satın Al
10,1134 TL - 10,1134 TL 998910 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
20.2 mm
30.0 mm
1.0 mm
6,1909 TL - 7,7031 TL 620886 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
4.2 mm
8.0 mm
2.0 mm
1,8241 TL - 1,8241 TL 581 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
7.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
2,5047 TL - 2,5047 TL 102240 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
8.4 mm
20.0 mm
2.0 mm
4,716 TL - 4,716 TL 168000 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
26.0 mm
35.0 mm
1.0 mm
1,7958 TL - 1,7958 TL 17062 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
4.9 mm
15.9 mm
2.5 mm
7,319 TL - 7,319 TL 167832 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
10.5 mm
30.0 mm
3.0 mm
9,2533 TL - 11,3422 TL 3827 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
8.2 mm
30.0 mm
1.0 mm
1,5217 TL - 1,5217 TL 622220 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
6.4 mm
14.0 mm
1.5 mm
3,2257 TL - 3,2257 TL 517000 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
4,3478 TL - 4,3478 TL 402000 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
8.2 mm
25.0 mm
1.0 mm
11,4329 TL - 11,4329 TL 2070 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
10.5 mm
50.0 mm
3.0 mm
13,327 TL - 13,327 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
Nylon 6/6
10.2 mm
25.0 mm
3.0 mm
1,1814 TL - 1,4083 TL 2515878 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
6.2 mm
12.0 mm
1.0 mm
12,9324 TL - 12,9324 TL 24567 Stokta
PVDF
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
3,701 TL - 3,701 TL 20912 Stokta
Doğal renk
PP
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
1006780000VR 1,9565 TL - 1,9565 TL 417500 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
12.2 mm
24.0 mm
1.3 mm
4,6786 TL - 4,6786 TL 829040 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
4.2 mm
8.0 mm
1.2 mm
5,89 TL - 5,89 TL 60 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
13.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
2,8377 TL - 2,8377 TL 3920000 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
10.2 mm
20.0 mm
1.0 mm
  • / 31
Pul 20.2 mm 30.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

1009540000VR

Fiyat Aralığı
10,1134 TL - 10,1134 TL

Stok Seviyeleri
998910 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    20.2 mm
  • Dış Çap
    30.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 4.2 mm 8.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

1001180000VR

Fiyat Aralığı
7,7031 TL - 6,1909 TL

Stok Seviyeleri
620886 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.2 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 7.5 mm 18.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

1007130000VR

Fiyat Aralığı
1,8241 TL - 1,8241 TL

Stok Seviyeleri
581 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    7.5 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 8.4 mm 20.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

1001470000VR

Fiyat Aralığı
2,5047 TL - 2,5047 TL

Stok Seviyeleri
102240 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.4 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 26.0 mm 35.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

1005230000VR

Fiyat Aralığı
4,716 TL - 4,716 TL

Stok Seviyeleri
168000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    26.0 mm
  • Dış Çap
    35.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 4.9 mm 15.9 mm 2.5 mm Nylon 6/6

1006630000VR

Fiyat Aralığı
1,7958 TL - 1,7958 TL

Stok Seviyeleri
17062 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.9 mm
  • Dış Çap
    15.9 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 10.5 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

1008320000VR

Fiyat Aralığı
7,319 TL - 7,319 TL

Stok Seviyeleri
167832 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    10.5 mm
  • Dış Çap
    30.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 8.2 mm 30.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

1008810000VR

Fiyat Aralığı
11,3422 TL - 9,2533 TL

Stok Seviyeleri
3827 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    30.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 6.4 mm 14.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

1002300000VR

Fiyat Aralığı
1,5217 TL - 1,5217 TL

Stok Seviyeleri
622220 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    14.0 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

0050550000VR

Fiyat Aralığı
3,2257 TL - 3,2257 TL

Stok Seviyeleri
517000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    13.0 mm
  • Dış Çap
    24.0 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 8.2 mm 25.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

1008780000VR

Fiyat Aralığı
4,3478 TL - 4,3478 TL

Stok Seviyeleri
402000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 10.5 mm 50.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

1006320000VR

Fiyat Aralığı
11,4329 TL - 11,4329 TL

Stok Seviyeleri
2070 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    10.5 mm
  • Dış Çap
    50.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 10.2 mm 25.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

1008880000VR

Fiyat Aralığı
13,327 TL - 13,327 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    10.2 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 6.2 mm 12.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

1001310000VR

Fiyat Aralığı
1,4083 TL - 1,1814 TL

Stok Seviyeleri
2515878 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.2 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm PVDF

0050550500VR

Fiyat Aralığı
12,9324 TL - 12,9324 TL

Stok Seviyeleri
24567 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    13.0 mm
  • Dış Çap
    24.0 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm PP

0050470300VR

Fiyat Aralığı
3,701 TL - 3,701 TL

Stok Seviyeleri
20912 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    10.5 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 12.2 mm 24.0 mm 1.3 mm Nylon 6/6

1006780000VR

Fiyat Aralığı
1,9565 TL - 1,9565 TL

Stok Seviyeleri
417500 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    12.2 mm
  • Dış Çap
    24.0 mm
  • Kalınlık
    1.3 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 4.2 mm 8.0 mm 1.2 mm Nylon 6/6

1001170000VR

Fiyat Aralığı
4,6786 TL - 4,6786 TL

Stok Seviyeleri
829040 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.2 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Kalınlık
    1.2 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 13.0 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

1008390000VR

Fiyat Aralığı
5,89 TL - 5,89 TL

Stok Seviyeleri
60 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    13.0 mm
  • Dış Çap
    30.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 10.2 mm 20.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

1001530000VR

Fiyat Aralığı
2,8377 TL - 2,8377 TL

Stok Seviyeleri
3920000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    10.2 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk