Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Malzeme: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Renk: Natural, Black, Brown Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Malzeme | İç Çap | Dış Çap | Kalınlık | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4251 TL - 0,5248 TL | 805632 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 1,4839 TL - 1,9754 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.150 in
3.8 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
0.040 in
1 mm
|
||
| 1,2752 TL - 1,5745 TL | 1350 Stokta |
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,0019 TL - 1,3327 TL | 264528 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.253 in
6.4 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.084 in
2.1 mm
|
||
| 0,8553 TL - 1,0559 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.162 in
4.1 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 1,1625 TL - 1,5406 TL | 769142 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.110 in
2.8 mm
|
0.170 in
4.3 mm
|
0.020 in
0.5 mm
|
||
| 0,7477 TL - 0,9231 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.120 in
3 mm
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.060 in
1.5 mm
|
||
| 1,0113 TL - 1,3421 TL | 139374 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.235 in
6 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.130 in
3.3 mm
|
||
| 0,6749 TL - 0,8336 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.025 in
0.6 mm
|
||
| 0,8625 TL - 1,0651 TL | 56490 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,8374 TL - 1,1153 TL | 6272 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.150 in
3.8 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
0.020 in
0.5 mm
|
||
| 1,3327 TL - 1,7769 TL | 421161 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.255 in
6.5 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,0526 TL - 1,2995 TL | 700 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.562 in
14.3 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 1,0586 TL - 1,4272 TL | 29000 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.253 in
6.4 mm
|
0.443 in
11.3 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,9167 TL - 1,2192 TL | 19480 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.160 in
4.1 mm
|
0.285 in
7.2 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,7079 TL - 0,9452 TL | 796640 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.296 in
7.5 mm
|
0.074 in
1.9 mm
|
||
| 0,9196 TL - 1,2192 TL | 2220000 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.140 in
3.6 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,9167 TL - 1,2192 TL | 190336 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.218 in
5.5 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,7077 TL - 0,8736 TL | 2000 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,7726 TL - 0,9539 TL | 742 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin