Menü Arama

Yassı Pullar - Plastik

Stokta

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Bağlantı elemanı tertibatını elektrik ve nemden izole etmek için kullanılır.
  • Korozyona, aşınmaya ve çoğu kimyasala karşı dayanıklıdır.
  • Güvenli ve istikrarlı bir bağlantı sağlar, riski azaltır.
Malzeme: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Renk: Natural, Black, Brown Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
610 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Malzeme İç Çap Dış Çap Kalınlık Satın Al
0,4251 TL - 0,5248 TL 805632 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
2.2 mm
5.0 mm
0.8 mm
1,4839 TL - 1,9754 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
Nylon 6/6
3.8 mm
7.9 mm
1 mm
1,2752 TL - 1,5745 TL 1350 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
6.4 mm
12.0 mm
1.5 mm
1,0019 TL - 1,3327 TL 264528 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
6.4 mm
9.5 mm
2.1 mm
0,8553 TL - 1,0559 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
Nylon 6/6
4.1 mm
7.9 mm
1.6 mm
1,1625 TL - 1,5406 TL 683259 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
2.8 mm
4.3 mm
0.5 mm
0,7477 TL - 0,9231 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
Nylon 6/6
3 mm
4.7 mm
1.5 mm
1,0113 TL - 1,3421 TL 139374 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
6 mm
10.8 mm
3.3 mm
0,6749 TL - 0,8336 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
Nylon 6/6
3.2 mm
6.4 mm
0.6 mm
0,8625 TL - 1,0651 TL 56490 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
6.4 mm
12 mm
1.5 mm
0,8374 TL - 1,1153 TL 6272 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
3.8 mm
7.9 mm
0.5 mm
1,3327 TL - 1,7769 TL 421161 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
6.5 mm
14.1 mm
1.2 mm
1,0526 TL - 1,2995 TL 700 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
6.4 mm
14.3 mm
0.8 mm
1,0586 TL - 1,4272 TL 29000 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
6.4 mm
11.3 mm
3.2 mm
0,9167 TL - 1,2192 TL 19480 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
4.1 mm
7.2 mm
0.8 mm
0,7079 TL - 0,9452 TL 796640 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
4.3 mm
7.5 mm
1.9 mm
0,9196 TL - 1,2192 TL 2220000 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
3.6 mm
6.4 mm
2.4 mm
0,9167 TL - 1,2192 TL 190336 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
5.5 mm
9.5 mm
0.8 mm
0,7077 TL - 0,8736 TL 2000 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
3.2 mm
9.0 mm
0.9 mm
0,7726 TL - 0,9539 TL 742 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
  • / 31
Yassı Pul 2.2 mm 5.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

16M02050080

Fiyat Aralığı
0,5248 TL - 0,4251 TL

Stok Seviyeleri
805632 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    2.2 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Yassı Pul 0.150 in 0.312 in 0.040 in Nylon 6/6

17W03137

Fiyat Aralığı
1,9754 TL - 1,4839 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    3.8 mm
  • Dış Çap
    7.9 mm
  • Kalınlık
    1 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Yassı Pul 6.4 mm 12.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

16M06012150B

Fiyat Aralığı
1,5745 TL - 1,2752 TL

Stok Seviyeleri
1350 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
N/A 0.253 in (ID) 0.375 in (OD)

17W03756

Fiyat Aralığı
1,3327 TL - 1,0019 TL

Stok Seviyeleri
264528 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    9.5 mm
  • Kalınlık
    2.1 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
N/A 0.162 in (ID) 0.312 in (OD)

17W03130

Fiyat Aralığı
1,0559 TL - 0,8553 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    4.1 mm
  • Dış Çap
    7.9 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Yassı Pul 0.110 in 0.170 in 0.020 in Nylon 6/6

17W01785

Fiyat Aralığı
1,5406 TL - 1,1625 TL

Stok Seviyeleri
683259 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    2.8 mm
  • Dış Çap
    4.3 mm
  • Kalınlık
    0.5 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Yassı Pul 0.120 in 0.187 in 0.060 in Nylon 6/6

17W01804

Fiyat Aralığı
0,9231 TL - 0,7477 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    3 mm
  • Dış Çap
    4.7 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Yassı Pul 0.235 in 0.425 in 0.130 in Nylon 6/6

17W04250

Fiyat Aralığı
1,3421 TL - 1,0113 TL

Stok Seviyeleri
139374 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6 mm
  • Dış Çap
    10.8 mm
  • Kalınlık
    3.3 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
N/A 0.126 in (ID) 0.250 in (OD)

17W02502

Fiyat Aralığı
0,8336 TL - 0,6749 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6.4 mm
  • Kalınlık
    0.6 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Yassı Pul 0.252 in 0.472 in 0.059 in Nylon 6/6

17W04720

Fiyat Aralığı
1,0651 TL - 0,8625 TL

Stok Seviyeleri
56490 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    12 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
N/A 0.150 in (ID) 0.312 in (OD)

17W03131

Fiyat Aralığı
1,1153 TL - 0,8374 TL

Stok Seviyeleri
6272 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.8 mm
  • Dış Çap
    7.9 mm
  • Kalınlık
    0.5 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Yassı Pul 0.255 in 0.555 in 0.047 in Nylon 6/6

17W05552

Fiyat Aralığı
1,7769 TL - 1,3327 TL

Stok Seviyeleri
421161 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.5 mm
  • Dış Çap
    14.1 mm
  • Kalınlık
    1.2 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
N/A 0.250 in (ID) 0.562 in (OD)

17W05621

Fiyat Aralığı
1,2995 TL - 1,0526 TL

Stok Seviyeleri
700 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    14.3 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
N/A 0.253 in (ID) 0.443 in (OD)

17W04430

Fiyat Aralığı
1,4272 TL - 1,0586 TL

Stok Seviyeleri
29000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    11.3 mm
  • Kalınlık
    3.2 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Yassı Pul 0.160 in 0.285 in 0.032 in Nylon 6/6

17W02852

Fiyat Aralığı
1,2192 TL - 0,9167 TL

Stok Seviyeleri
19480 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.1 mm
  • Dış Çap
    7.2 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
N/A 0.169 in (ID) 0.296 in (OD)

17W02956

Fiyat Aralığı
0,9452 TL - 0,7079 TL

Stok Seviyeleri
796640 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    7.5 mm
  • Kalınlık
    1.9 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
N/A 0.140 in (ID) 0.250 in (OD)

17W02507

Fiyat Aralığı
1,2192 TL - 0,9196 TL

Stok Seviyeleri
2220000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.6 mm
  • Dış Çap
    6.4 mm
  • Kalınlık
    2.4 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
N/A 0.218 in (ID) 0.375 in (OD)

17W03755

Fiyat Aralığı
1,2192 TL - 0,9167 TL

Stok Seviyeleri
190336 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    5.5 mm
  • Dış Çap
    9.5 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Yassı Pul 3.2 mm 9.0 mm 0.9 mm Nylon 6/6

17M03DIN34816

Fiyat Aralığı
0,8736 TL - 0,7077 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    9.0 mm
  • Kalınlık
    0.9 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Yassı Pul 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

17M05DIN34815

Fiyat Aralığı
0,9539 TL - 0,7726 TL

Stok Seviyeleri
742 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6