Menü Arama

Yassı Pullar - Plastik

Stokta

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Bağlantı elemanı tertibatını elektrik ve nemden izole etmek için kullanılır.
  • Korozyona, aşınmaya ve çoğu kimyasala karşı dayanıklıdır.
  • Güvenli ve istikrarlı bir bağlantı sağlar, riski azaltır.
Malzeme: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Renk: Natural, Black, Brown Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
610 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Malzeme İç Çap Dış Çap Kalınlık Satın Al
9,9016 TL - 9,9016 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
Nylon 6/6
25.8 mm
38.1 mm
6.4 mm
2,0754 TL - 2,5622 TL 19000 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
8.4 mm
24 mm
2.5 mm
1,7804 TL - 2,198 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
Nylon 6/6
6.7 mm
25.4 mm
1.8 mm
7,2068 TL - 7,2068 TL 2632 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
12.7 mm
28.6 mm
1.6 mm
0,9851 TL - 1,2162 TL 40000 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
9.8 mm
19.1 mm
0.6 mm
1,622 TL - 2,0026 TL 2398 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
8.7 mm
22.5 mm
1.6 mm
11,0246 TL - 11,0246 TL 266060 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
6 mm
40 mm
3 mm
2,6559 TL - 3,5444 TL 187200 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
6.6 mm
31.8 mm
1.5 mm
7,6324 TL - 9,4227 TL 13662 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
20.6 mm
37.8 mm
1.6 mm
2,934 TL - 3,6221 TL 10000 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
9.8 mm
19.1 mm
5.1 mm
5,7164 TL - 5,7164 TL 170050 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
20.4 mm
31.8 mm
1.5 mm
15,8481 TL - 19,5656 TL 17000 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
49 mm
68.3 mm
3.2 mm
21,9994 TL - 27,1597 TL 20 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
16.1 mm
74.4 mm
3.8 mm
3,3956 TL - 4,1922 TL 998 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
8 mm
28.5 mm
0.9 mm
4,4859 TL - 5,5382 TL 2534 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
25.4 mm
33.3 mm
3.2 mm
13,8778 TL - 17,1331 TL 11000 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
13 mm
50.8 mm
1.5 mm
0,8926 TL - 1,1021 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
Nylon 6/6
3.6 mm
6.6 mm
2 mm
1,0491 TL - 1,4083 TL 736000 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
4.2 mm
6.4 mm
2.1 mm
0,9073 TL - 1,2098 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
Nylon 6/6
2.5 mm
4.7 mm
0.8 mm
0,7507 TL - 0,9267 TL 175626 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
6.5 mm
12.7 mm
0.8 mm
  • / 31
N/A 1.015 in (ID) 1.500 in (OD)

17W10018

Fiyat Aralığı
9,9016 TL - 9,9016 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    25.8 mm
  • Dış Çap
    38.1 mm
  • Kalınlık
    6.4 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Yassı Pul 0.331 in 0.944 in 0.098 in Nylon 6/6

17W09400

Fiyat Aralığı
2,5622 TL - 2,0754 TL

Stok Seviyeleri
19000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.4 mm
  • Dış Çap
    24 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
N/A 0.264 in (ID) 1.000 in (OD)

17W10041

Fiyat Aralığı
2,198 TL - 1,7804 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    6.7 mm
  • Dış Çap
    25.4 mm
  • Kalınlık
    1.8 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
N/A 0.500 in (ID) 1.125 in (OD)

17W11257

Fiyat Aralığı
7,2068 TL - 7,2068 TL

Stok Seviyeleri
2632 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    12.7 mm
  • Dış Çap
    28.6 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
N/A 0.385 in (ID) 0.750 in (OD)

17W07528

Fiyat Aralığı
1,2162 TL - 0,9851 TL

Stok Seviyeleri
40000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    9.8 mm
  • Dış Çap
    19.1 mm
  • Kalınlık
    0.6 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
#2 N/A 0.343 in (ID) 0.885 in (OD)

17W08754

Fiyat Aralığı
2,0026 TL - 1,622 TL

Stok Seviyeleri
2398 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.7 mm
  • Dış Çap
    22.5 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Yassı Pul 0.236 in 1.575 in 0.119 in Nylon 6/6

17W15018

Fiyat Aralığı
11,0246 TL - 11,0246 TL

Stok Seviyeleri
266060 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6 mm
  • Dış Çap
    40 mm
  • Kalınlık
    3 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Yassı Pul 0.260 in 1.250 in 0.060 in Nylon 6/6

17W12516

Fiyat Aralığı
3,5444 TL - 2,6559 TL

Stok Seviyeleri
187200 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.6 mm
  • Dış Çap
    31.8 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Yassı Pul 0.810 in 1.490 in 0.062 in Nylon 6/6

17W15051

Fiyat Aralığı
9,4227 TL - 7,6324 TL

Stok Seviyeleri
13662 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    20.6 mm
  • Dış Çap
    37.8 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Yassı Pul 0.385 in 0.750 in 0.200 in Nylon 6/6

17W07512

Fiyat Aralığı
3,6221 TL - 2,934 TL

Stok Seviyeleri
10000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    9.8 mm
  • Dış Çap
    19.1 mm
  • Kalınlık
    5.1 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
N/A 0.805 in (ID) 1.250 in (OD)

17W12507

Fiyat Aralığı
5,7164 TL - 5,7164 TL

Stok Seviyeleri
170050 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    20.4 mm
  • Dış Çap
    31.8 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
N/A 1.930 in (ID) 2.690 in (OD)

17W26802

Fiyat Aralığı
19,5656 TL - 15,8481 TL

Stok Seviyeleri
17000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    49 mm
  • Dış Çap
    68.3 mm
  • Kalınlık
    3.2 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Yassı Pul 0.632 in 2.930 in 0.150 in Nylon 6/6

17W29300

Fiyat Aralığı
27,1597 TL - 21,9994 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    16.1 mm
  • Dış Çap
    74.4 mm
  • Kalınlık
    3.8 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Yassı Pul 0.316 in 1.121 in 0.034 in Nylon 6/6

17W11211

Fiyat Aralığı
4,1922 TL - 3,3956 TL

Stok Seviyeleri
998 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8 mm
  • Dış Çap
    28.5 mm
  • Kalınlık
    0.9 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Yassı Pul 1.000 in 1.312 in 0.125 in Nylon 6/6

17W13122

Fiyat Aralığı
5,5382 TL - 4,4859 TL

Stok Seviyeleri
2534 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    25.4 mm
  • Dış Çap
    33.3 mm
  • Kalınlık
    3.2 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Yassı Pul 0.510 in 2.000 in 0.060 in Nylon 6/6

17W20002

Fiyat Aralığı
17,1331 TL - 13,8778 TL

Stok Seviyeleri
11000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    13 mm
  • Dış Çap
    50.8 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Yassı Pul 0.140 in 0.260 in 0.080 in Nylon 6/6

17W02505

Fiyat Aralığı
1,1021 TL - 0,8926 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    3.6 mm
  • Dış Çap
    6.6 mm
  • Kalınlık
    2 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Yassı Pul 0.166 in 0.250 in 0.082 in Nylon 6/6

17W02514

Fiyat Aralığı
1,4083 TL - 1,0491 TL

Stok Seviyeleri
736000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.2 mm
  • Dış Çap
    6.4 mm
  • Kalınlık
    2.1 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Yassı Pul 0.098 in 0.186 in 0.030 in Nylon 6/6

17W01803

Fiyat Aralığı
1,2098 TL - 0,9073 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    2.5 mm
  • Dış Çap
    4.7 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Yassı Pul 0.257 in 0.500 in 0.032 in Nylon 6/6

16FW250032

Fiyat Aralığı
0,9267 TL - 0,7507 TL

Stok Seviyeleri
175626 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.5 mm
  • Dış Çap
    12.7 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6