| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 9,4227 TL |
| 5000 - 19999 | 8,4805 TL |
| 20000 + | 7,6324 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| İç Çap | 20.6 mm |
|---|---|
| İç Çap | 0.810 in |
| Dış Çap | 37.8 mm |
| Dış Çap | 1.490 in |
| Kalınlık | 0.062 in |
| Kalınlık | 1.6 mm |
| Somunu Tipi | Yassı Pul |
| Pul Şekli | Round |
| Renk | Doğal renk |
| Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin