Menü Arama

Yassı Pullar - Plastik

Stokta

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Bağlantı elemanı tertibatını elektrik ve nemden izole etmek için kullanılır.
  • Korozyona, aşınmaya ve çoğu kimyasala karşı dayanıklıdır.
  • Güvenli ve istikrarlı bir bağlantı sağlar, riski azaltır.
Malzeme: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Renk: Natural, Black, Brown Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
610 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Malzeme İç Çap Dış Çap Kalınlık Satın Al
1,0028 TL - 1,2378 TL 39050 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
8.1 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,4301 TL - 0,531 TL 16682 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
2.7 mm
5.6 mm
0.8 mm
0,3776 TL - 0,4661 TL 95328 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
2.9 mm
6.4 mm
1.6 mm
1,3434 TL - 1,3434 TL 112812 Stokta
Siyah
PA
13,5612 TL - 13,5612 TL 121860 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
15.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
7,3345 TL - 9,7353 TL 195840 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
10.1 mm
21.8 mm
4.2 mm
0,7183 TL - 0,9546 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
Nylon 6/6
5 mm
6.2 mm
1.6 mm
2,7126 TL - 3,6295 TL 388500 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
12.9 mm
22.1 mm
5.1 mm
3,0179 TL - 3,0179 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
PA
13,1835 TL - 16,2759 TL 175538 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
6.0 mm
20.0 mm
4.0 mm
2,7206 TL - 3,3585 TL 1120 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
10.3 mm
25.4 mm
1.6 mm
1,4083 TL - 1,8809 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
Nylon 6/6
6.4 mm
12.7 mm
3.8 mm
3,5727 TL - 4,7731 TL 69146 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
8.6 mm
22 mm
4.7 mm
9,3383 TL - 12,3818 TL 41400 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
12.8 mm
31 mm
3.8 mm
0,6861 TL - 0,9158 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
Nylon 6/6
4.1 mm
6.4 mm
5.1 mm
1,5218 TL - 2,0321 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
Nylon 6/6
10.5 mm
14.1 mm
1.5 mm
1,2071 TL - 1,2071 TL 337535 Stokta
Siyah
PA
1,257 TL - 1,257 TL 229500 Stokta
Doğal renk
PA
2.7 mm
7.0 mm
0.5 mm
1,1909 TL - 1,5973 TL 655662 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
10.3 mm
15.6 mm
1.1 mm
8,3652 TL - 8,3652 TL 2362269 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
7.7 mm
12.0 mm
2.0 mm
  • / 31
Yassı Pul 0.317 in 0.500 in 0.125 in Nylon 6/6

16FW312125

Fiyat Aralığı
1,2378 TL - 1,0028 TL

Stok Seviyeleri
39050 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.1 mm
  • Dış Çap
    12.7 mm
  • Kalınlık
    3.2 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Yassı Pul 2.7 mm 5.6 mm 0.8 mm Nylon 6/6

16M02556080

Fiyat Aralığı
0,531 TL - 0,4301 TL

Stok Seviyeleri
16682 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    2.7 mm
  • Dış Çap
    5.6 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Yassı Pul 0.115 in 0.250 in 0.062 in Nylon 6/6

16FW004062

Fiyat Aralığı
0,4661 TL - 0,3776 TL

Stok Seviyeleri
95328 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    2.9 mm
  • Dış Çap
    6.4 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Tutucu Pul 8.4 mm 17.0 mm 2.0 mm PA

003080059902

Fiyat Aralığı
1,3434 TL - 1,3434 TL

Stok Seviyeleri
112812 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Teknik özellikler
    DIN 125
Pul 15.0 mm 24.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

1344057

Fiyat Aralığı
13,5612 TL - 13,5612 TL

Stok Seviyeleri
121860 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    15.0 mm
  • Dış Çap
    24.0 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Yassı Pul 0.397 in 0.860 in 0.165 in Nylon 6/6

17W08767

Fiyat Aralığı
9,7353 TL - 7,3345 TL

Stok Seviyeleri
195840 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    10.1 mm
  • Dış Çap
    21.8 mm
  • Kalınlık
    4.2 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Yassı Pul 0.195 in 0.245 in 0.062 in Nylon 6/6

17W02453

Fiyat Aralığı
0,9546 TL - 0,7183 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    5 mm
  • Dış Çap
    6.2 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Yassı Pul 0.506 in 0.870 in 0.201 in Nylon 6/6

17W08749

Fiyat Aralığı
3,6295 TL - 2,7126 TL

Stok Seviyeleri
388500 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    12.9 mm
  • Dış Çap
    22.1 mm
  • Kalınlık
    5.1 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm PA

003120059902

Fiyat Aralığı
3,0179 TL - 3,0179 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pul 6.0 mm 20.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

8013060902

Fiyat Aralığı
16,2759 TL - 13,1835 TL

Stok Seviyeleri
175538 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • Kalınlık
    4.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Yassı Pul 0.406 in 1.000 in 0.062 in Nylon 6/6

17W10002

Fiyat Aralığı
3,3585 TL - 2,7206 TL

Stok Seviyeleri
1120 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    10.3 mm
  • Dış Çap
    25.4 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
N/A 0.250 in (ID) 0.500 in (OD)

17W05007

Fiyat Aralığı
1,8809 TL - 1,4083 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    12.7 mm
  • Kalınlık
    3.8 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Yassı Pul 0.340 in 0.865 in 0.187 in Nylon 6/6

17W08758

Fiyat Aralığı
4,7731 TL - 3,5727 TL

Stok Seviyeleri
69146 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.6 mm
  • Dış Çap
    22 mm
  • Kalınlık
    4.7 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Yassı Pul 0.502 in 1.220 in 0.150 in Nylon 6/6

17W12030

Fiyat Aralığı
12,3818 TL - 9,3383 TL

Stok Seviyeleri
41400 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    12.8 mm
  • Dış Çap
    31 mm
  • Kalınlık
    3.8 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Yassı Pul 0.163 in 0.250 in 0.202 in Nylon 6/6

17W02523

Fiyat Aralığı
0,9158 TL - 0,6861 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    4.1 mm
  • Dış Çap
    6.4 mm
  • Kalınlık
    5.1 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
N/A 0.415 in (ID) 0.555 in (OD)

17W05553

Fiyat Aralığı
2,0321 TL - 1,5218 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    10.5 mm
  • Dış Çap
    14.1 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Tutucu Pul 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm PA

003060059902

Fiyat Aralığı
1,2071 TL - 1,2071 TL

Stok Seviyeleri
337535 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pul 2.7 mm 7.0 mm 0.5 mm PA

0040040000VR

Fiyat Aralığı
1,257 TL - 1,257 TL

Stok Seviyeleri
229500 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    2.7 mm
  • Dış Çap
    7.0 mm
  • Kalınlık
    0.5 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
N/A 0.406 in (ID) 0.615 in (OD)

17W06101

Fiyat Aralığı
1,5973 TL - 1,1909 TL

Stok Seviyeleri
655662 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    10.3 mm
  • Dış Çap
    15.6 mm
  • Kalınlık
    1.1 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 7.7 mm 12.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

1342919

Fiyat Aralığı
8,3652 TL - 8,3652 TL

Stok Seviyeleri
2362269 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    7.7 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk