Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 4999 | 1,7535 TL |
5000 - 19999 | 1,5781 TL |
20000 + | 1,4201 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Inside Diameter | 8.6 mm |
---|---|
Inside Diameter | 0.339 in |
Outside Diameter | 16.0 mm |
Outside Diameter | 0.63 in |
Thickness | 1.8 mm |
Thickness | 0.071 in |
Washer Type | Flat Washer |
Washer Shape | Round |
Colour | Black |
Full Material | Polyamide 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin