Menü Arama

Yassı Kablo Kelepçesi

Stokta

Flat Cable Clamps are easy to install due to their push in application feature. Ideal for holding and routing cables, wires and cords. It is used to secure flat ribbon cables in place, and prevent them from shifting or moving out of position, which can help to reduce the risk of damage or interference. It is durable and ensure longevity and resistance to wear and tear.

The range includes options with adhesive base, tension lock cover on the top of the clamp or with a releasable latch to prevent cables from sliding.

  • Material: PA, Aluminium
  • Colour: Natural and Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0


Series Code :SR2169

Seri Kodu: SR2169

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
62 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Taban Genişliği Malzeme Taban Uzunluğu Montaj Yöntemi Satın Al
37,779 TL - 37,779 TL 14049 Stokta
Nylon 6/6
Yapışkan
5,9826 TL - 5,9826 TL 124061 Stokta
Nylon 6/6
29.7 mm
Vida
  • / 4
Yassı Kablo Kelepçesi 13.2 mm 77.2 mm UL94 V-0, RMS-19 Doğal renk Nylon 6/6

FCW-50-19

Fiyat Aralığı
37,779 TL - 37,779 TL

Stok Seviyeleri
14049 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • İç Yükseklik
    9.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    13.2 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Yapışkan Tipi
    PU Köpük
Yassı Kablo Kelepçesi 75.8 mm 25.0 mm Gri Nylon 6/6

RDAFCC-25

Fiyat Aralığı
5,9826 TL - 5,9826 TL

Stok Seviyeleri
124061 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Taban Uzunluğu
    29.7 mm
  • Kablo Eni
    25.4 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    9.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide