Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 100 + | 5,9826 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| GTIP Numarası | 3926909790 |
|---|---|
| Taban Uzunluğu | 29.7 mm |
| Taban Uzunluğu | 1.169 in |
| Kablo Eni | 25.4 mm |
| Kablo Eni | 1 in |
| Montaj Deliği Çapı | 9.0 mm |
| Montaj Deliği Çapı | 0.354 in |
| Tam Malzeme | Polyamide |
| Renk | Gri |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
| Teknik özellikler | UL94 V-2 |
| Teknik özellikler | RMS-01 |
| Montaj Yöntemi | Vida |