Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
This Cable Wrap is crush resistant and is a tough durable protection for cable looms. It protects against damage and wear without restricting its flexibility. It is easy to install with a special tool.
Series Code :SR1723
Seri Kodu: SR1723
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Et Kalınlığı | Kablo Çapı | Renk | Bobin Başına Uzunluk | Malzeme | İç Çap | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.617,25 TL - 1.617,25 TL | 1577 Stokta |
0.051 in
1.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Silver
|
49.213 ft
15.0 m
|
PP
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 4.157,18 TL - 4.157,18 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Siyah
|
98.425 ft
30.0 m
|
Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1.169,45 TL - 1.169,45 TL | 3438 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Siyah
|
65.617 ft
20.0 m
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2.868,89 TL - 2.868,89 TL | 19 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Beyaz
|
328.084 ft
100.0 m
|
PP
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2.868,89 TL - 2.868,89 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.031 in
0.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Siyah
|
328.084 ft
100.0 m
|
PP
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2.741,02 TL - 2.741,02 TL | 1417 Stokta |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Siyah
|
98.425 ft
30.0 m
|
Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2.951,08 TL - 2.951,08 TL | 2040 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Siyah
|
65.617 ft
20.0 m
|
Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1.617,25 TL - 1.617,25 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.051 in
1.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Siyah
|
49.213 ft
15.0 m
|
PP
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 1.379,67 TL - 1.379,67 TL | 594 Stokta |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Silver
|
98.425 ft
30.0 m
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1.754,26 TL - 1.754,26 TL | 280 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silver
|
164.042 ft
50.0 m
|
PP
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1.169,45 TL - 1.169,45 TL | 1444 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Beyaz
|
65.617 ft
20.0 m
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3.782,59 TL - 3.782,59 TL | 7069 Stokta |
0.051 in
1.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Siyah
|
49.213 ft
15.0 m
|
Nylon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 5.509,40 TL - 5.509,40 TL | 3322 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Siyah
|
328.084 ft
100.0 m
|
Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4.815,04 TL - 4.815,04 TL | 644 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Siyah
|
164.042 ft
50.0 m
|
Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1.379,67 TL - 1.379,67 TL | 5037 Stokta |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Siyah
|
98.425 ft
30.0 m
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5.253,57 TL - 5.253,57 TL | 8766 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Siyah
|
328.084 ft
100.0 m
|
Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1.379,67 TL - 1.379,67 TL | 1995 Stokta |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Beyaz
|
98.425 ft
30.0 m
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3.755,22 TL - 3.755,22 TL | 1955 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Siyah
|
328.084 ft
100.0 m
|
PP
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3.691,21 TL - 3.691,21 TL | 1449 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Siyah
|
164.042 ft
50.0 m
|
Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 6.688,06 TL - 6.688,06 TL | 1360 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Siyah
|
328.084 ft
100.0 m
|
Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm