Menü Arama

Yarık Donanım Sargısı 20.0 mm Nylon 6 Siyah CAT-20-PP

Yarık donanım sargısı, elektrik kablolarınızı düzenleyip korurken esnekliği kısıtlamadan sağlam ve darbeye dayanıklı bir kabuk oluşturur. Uyumlu montaj aleti (ayrı satılır) sayesinde kablolar demete kolayca sokulur.
Ürün kodu:

SHR-20-6NB

1071 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 2.741,02 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

2.741,02 TL

1 x 2.741,02 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
İç Çap 20.0 mm
Kablo Çapı 23.0 mm
Et Kalınlığı 0.9 mm
Bobin Başına Uzunluk 30.0 m
Birlikte Kullanılacak: CAT-20-PP
Renk Siyah
Malzeme Nylon 6
Tam Malzeme Nylon
UL/CSA Tanımı UL E208749
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin