This Cable Wrap is crush resistant and is a tough durable protection for cable looms. It protects against damage and wear without restricting its flexibility. It is easy to install with a special tool.
Series Code :SR1723
Seri Kodu: SR1723
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Et Kalınlığı | Kablo Çapı | Renk | Bobin Başına Uzunluk | Malzeme | İç Çap | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.617,25 TL - 1.617,25 TL | 1577 Stokta |
0.051 in
1.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Silver
|
49.213 ft
15.0 m
|
PP
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 1.169,45 TL - 1.169,45 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Silver
|
65.617 ft
20.0 m
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5.829,17 TL - 5.829,17 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.051 in
1.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Siyah
|
49.213 ft
15.0 m
|
Nylon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 3.755,22 TL - 3.755,22 TL | 1955 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Siyah
|
328.084 ft
100.0 m
|
PP
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3.691,21 TL - 3.691,21 TL | 1449 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Siyah
|
164.042 ft
50.0 m
|
Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4.157,18 TL - 4.157,18 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Siyah
|
98.425 ft
30.0 m
|
Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2.868,89 TL - 2.868,89 TL | 25 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Beyaz
|
328.084 ft
100.0 m
|
PP
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1.379,67 TL - 1.379,67 TL | 2668 Stokta |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Beyaz
|
98.425 ft
30.0 m
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1.169,45 TL - 1.169,45 TL | 3900 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Siyah
|
65.617 ft
20.0 m
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1.754,26 TL - 1.754,26 TL | 817 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Beyaz
|
164.042 ft
50.0 m
|
PP
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1.617,25 TL - 1.617,25 TL | 940 Stokta |
0.051 in
1.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Beyaz
|
49.213 ft
15.0 m
|
PP
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 2.741,02 TL - 2.741,02 TL | 1758 Stokta |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Siyah
|
98.425 ft
30.0 m
|
Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2.951,08 TL - 2.951,08 TL | 2040 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Siyah
|
65.617 ft
20.0 m
|
Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1.617,25 TL - 1.617,25 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.051 in
1.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Siyah
|
49.213 ft
15.0 m
|
PP
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 1.379,67 TL - 1.379,67 TL | 594 Stokta |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Silver
|
98.425 ft
30.0 m
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4.815,04 TL - 4.815,04 TL | 588 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Siyah
|
164.042 ft
50.0 m
|
Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1.379,67 TL - 1.379,67 TL | 5733 Stokta |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Siyah
|
98.425 ft
30.0 m
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5.253,57 TL - 5.253,57 TL | 8766 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Siyah
|
328.084 ft
100.0 m
|
Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 6.879,87 TL - 6.879,87 TL | 500 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Siyah
|
328.084 ft
100.0 m
|
Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1.754,26 TL - 1.754,26 TL | 3006 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Siyah
|
164.042 ft
50.0 m
|
PP
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin