Menü Arama

Yapraklı Menteşeler - Havşalı Montaj

Stokta

Counter Sunk Mount Leaf Hinges are a flat leaf widely used in various applications. They are best suited for flush mounted doors. The range also referred as Surface Mount Hinges, offers different formats of counter sunk holes depending on the strenth of the support required by the application. A choice of material is available to suit the environment demand of the application being an indoor or outoor exposure. Different rotation angles are also available. 

Series Code :SR5506

Seri Kodu: SR5506 ,SR5562

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
101 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kanat Kalınlığı Toplam Uzunluk Montaj Deliği Sayısı Bitir Malzeme Kanat Şekli Toplam Genişlik Satın Al
58,5446 TL - 58,5446 TL 702 Stokta
10.2 mm
48.0 mm
Glass Filled Nylon
47.5 mm
206,9075 TL - 248,289 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.2 mm
80.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
40.0 mm
158,0767 TL - 221,3075 TL 22219 Stokta
4.0 mm
30.0 mm
4
Black Powder Coated
Die Cast Zinc Alloy
Square
30.0 mm
1285096 228,9988 TL - 274,7986 TL 28885 Stokta
3.0 mm
60.0 mm
4
Polished
304 Stainless Steel
90.0 mm
115,0251 TL - 138,0302 TL 56995 Stokta
1.5 mm
30.0 mm
4
Polished
Stainless Steel
Rounded
45.0 mm
249,5015 TL - 249,5015 TL 39060 Stokta
2.0 mm
175.0 mm
8
Polished
Stainless Steel
Angled
38.0 mm
1.298,9961 TL - 1.558,7953 TL 210 Stokta
3.0 mm
100.0 mm
6
Black Anodised
Alüminyum
Rectangular
82.5 mm
122,2227 TL - 122,2227 TL 6592 Stokta
11.0 mm
30.0 mm
4
Matt
Nylon
Rectangular
35.0 mm
49,4556 TL - 54,4206 TL 9828 Stokta
10.2 mm
48.0 mm
Glass Filled Nylon
47.5 mm
130,6036 TL - 182,845 TL 6006 Stokta
4.0 mm
30.0 mm
4
Chrome Plated
Zinc Alloy
Square
30.0 mm
86,9522 TL - 104,3426 TL 25024 Stokta
1.5 mm
60.0 mm
6
Polished
304 Stainless Steel
49.5 mm
1284316 62,7696 TL - 75,3236 TL 14580 Stokta
1.5 mm
40.0 mm
5
Polished
Stainless Steel
Angled
40.0 mm
533,0207 TL - 639,6249 TL 1332 Stokta
3.0 mm
65.0 mm
4
Black Anodised
Alüminyum
Rectangular
55.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
136.0 mm
6
Coated Steel
60.0 mm
1.809,8063 TL - 2.171,7676 TL 55 Stokta
3.0 mm
100.0 mm
6
Clear Anodised
Alüminyum
Rectangular
82.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
106.0 mm
5
Coated Steel
60.0 mm
760,8062 TL - 912,9675 TL 4680 Stokta
3.0 mm
65.0 mm
4
Clear Anodised
Alüminyum
Rectangular
55.0 mm
245,2987 TL - 294,3585 TL 14200 Stokta
5.9 mm
75.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
50.0 mm
639,1572 TL - 766,9886 TL 2400 Stokta
9.5 mm
131.0 mm
5
Nickel Plated
GF PA
Arrow
108.0 mm
71,2861 TL - 85,5434 TL 227600 Stokta
1.5 mm
40.0 mm
4
Polished
304 Stainless Steel
40.0 mm
  • / 6
Menteşe 47.5 mm 48.0 mm Glass Filled Nylon

498429

Fiyat Aralığı
58,5446 TL - 58,5446 TL

Stok Seviyeleri
702 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    10.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    48.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    15.0 mm
  • Toplam Genişlik
    47.5 mm
  • Renk
    Siyah
Yaprak Menteşe 40.0 mm 80.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

550062

Fiyat Aralığı
248,289 TL - 206,9075 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    5.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    80.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    5.7 mm
  • Toplam Genişlik
    40.0 mm
  • Renk
    Siyah
Yaprak Menteşe 30.0 mm 30.0 mm Die Cast Zinc Alloy

1299123

Fiyat Aralığı
221,3075 TL - 158,0767 TL

Stok Seviyeleri
22219 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    4.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    30.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    7.5 mm
  • Toplam Genişlik
    30.0 mm
  • Renk
    Siyah
Yaprak Menteşe 90.0 mm 60.0 mm 3.0 mm

1285096

Fiyat Aralığı
274,7986 TL - 228,9988 TL

Stok Seviyeleri
28885 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    3.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    60.0 mm
  • Toplam Genişlik
    90.0 mm
  • Bitir
    Polished
  • Tam Malzeme
    304 Stainless Steel
Yaprak Menteşe 45.0 mm 30.0 mm 1.5 mm Silver

1285099

Fiyat Aralığı
138,0302 TL - 115,0251 TL

Stok Seviyeleri
56995 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    1.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    30.0 mm
  • Toplam Genişlik
    45.0 mm
  • Renk
    Silver
  • Bitir
    Polished
Yaprak Menteşe 38.0 mm 175.0 mm 2.0 mm Silver

1285101

Fiyat Aralığı
249,5015 TL - 249,5015 TL

Stok Seviyeleri
39060 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    2.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    175.0 mm
  • Toplam Genişlik
    38.0 mm
  • Renk
    Silver
  • Bitir
    Polished
Yaprak Menteşe 82.5 mm 100.0 mm 3.0 mm Black

1334624

Fiyat Aralığı
1.558,7953 TL - 1.298,9961 TL

Stok Seviyeleri
210 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    3.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    100.0 mm
  • Toplam Genişlik
    82.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Black Anodised
Menteşe 35.0 mm 30.0 mm Nylon

498427

Fiyat Aralığı
122,2227 TL - 122,2227 TL

Stok Seviyeleri
6592 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    11.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    30.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    25.0 mm
  • Toplam Genişlik
    35.0 mm
  • Renk
    Siyah
Menteşe 47.5 mm 48.0 mm Glass Filled Nylon

466235

Fiyat Aralığı
54,4206 TL - 49,4556 TL

Stok Seviyeleri
9828 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    10.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    48.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    15.0 mm
  • Toplam Genişlik
    47.5 mm
  • Renk
    Siyah
Yaprak Menteşe 30.0 mm 30.0 mm 4.0 mm Silver

1299113

Fiyat Aralığı
182,845 TL - 130,6036 TL

Stok Seviyeleri
6006 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    4.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    30.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    7.5 mm
  • Toplam Genişlik
    30.0 mm
  • Renk
    Silver
Yaprak Menteşe 49.5 mm 60.0 mm 1.5 mm

1285098

Fiyat Aralığı
104,3426 TL - 86,9522 TL

Stok Seviyeleri
25024 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    1.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    60.0 mm
  • Toplam Genişlik
    49.5 mm
  • Bitir
    Polished
  • Tam Malzeme
    304 Stainless Steel
Yaprak Menteşe 40.0 mm 40.0 mm 1.5 mm Silver

1284316

Fiyat Aralığı
75,3236 TL - 62,7696 TL

Stok Seviyeleri
14580 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    1.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    40.0 mm
  • Toplam Genişlik
    40.0 mm
  • Renk
    Silver
  • Bitir
    Polished
Yaprak Menteşe 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm Black

1334622

Fiyat Aralığı
639,6249 TL - 533,0207 TL

Stok Seviyeleri
1332 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    3.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    65.0 mm
  • Toplam Genişlik
    55.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Black Anodised
Menteşe 60.0 mm 136.0 mm Coated Steel

499623E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    136.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    14.0 mm
  • Toplam Genişlik
    60.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Steel
Yaprak Menteşe 82.5 mm 100.0 mm 3.0 mm Clear

550041

Fiyat Aralığı
2.171,7676 TL - 1.809,8063 TL

Stok Seviyeleri
55 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    3.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    100.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    5.5 mm
  • Toplam Genişlik
    82.5 mm
  • Renk
    Clear
Menteşe 60.0 mm 106.0 mm Coated Steel

499622E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    106.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    14.0 mm
  • Toplam Genişlik
    60.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Steel
Yaprak Menteşe 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm Clear

550040

Fiyat Aralığı
912,9675 TL - 760,8062 TL

Stok Seviyeleri
4680 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    3.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    65.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    5.0 mm
  • Toplam Genişlik
    55.0 mm
  • Renk
    Clear
Menteşe 50.0 mm 75.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

550063

Fiyat Aralığı
294,3585 TL - 245,2987 TL

Stok Seviyeleri
14200 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    5.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    75.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    6.4 mm
  • Toplam Genişlik
    50.0 mm
  • Renk
    Siyah
Yaprak Menteşe 108.0 mm 131.0 mm GF PA

550068

Fiyat Aralığı
766,9886 TL - 639,1572 TL

Stok Seviyeleri
2400 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    9.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    131.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    18.0 mm
  • Toplam Genişlik
    108.0 mm
  • Renk
    Siyah
Yaprak Menteşe 40.0 mm 40.0 mm 1.5 mm

1284313

Fiyat Aralığı
85,5434 TL - 71,2861 TL

Stok Seviyeleri
227600 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    1.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    40.0 mm
  • Toplam Genişlik
    40.0 mm
  • Bitir
    Polished
  • Tam Malzeme
    304 Stainless Steel