Menü Arama

Yapraklı Menteşeler - Havşalı Montaj

Stokta

Counter Sunk Mount Leaf Hinges are a flat leaf widely used in various applications. They are best suited for flush mounted doors. The range also referred as Surface Mount Hinges, offers different formats of counter sunk holes depending on the strenth of the support required by the application. A choice of material is available to suit the environment demand of the application being an indoor or outoor exposure. Different rotation angles are also available. 

Series Code :SR5506

Seri Kodu: SR5506 ,SR5562

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
101 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kanat Kalınlığı Toplam Uzunluk Montaj Deliği Sayısı Bitir Malzeme Kanat Şekli Toplam Genişlik Satın Al
251,8147 TL - 251,8147 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.0 mm
49.5 mm
4
Matt
Plastik
Rectangular
48.0 mm
581,96 TL - 581,96 TL 7480 Stokta
11.5 mm
49.5 mm
4
Matt
Plastik
Rectangular
48.0 mm
1577 Stokta
4.0 mm
60.0 mm
4
60.0 mm
251,8147 TL - 251,8147 TL 17850 Stokta
9.0 mm
39.5 mm
4
Matt
Plastik
Rectangular
38.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
136.0 mm
6
Coated Steel
60.0 mm
2412 Stokta
106.0 mm
5
Coated Steel
60.0 mm
760,8062 TL - 912,9675 TL 4680 Stokta
3.0 mm
65.0 mm
4
Clear Anodised
Alüminyum
Rectangular
55.0 mm
1284312 60,772 TL - 72,9264 TL 141550 Stokta
1.5 mm
40.0 mm
4
Polished
304 Stainless Steel
39.0 mm
67,5011 TL - 81,0012 TL 75088 Stokta
1.0 mm
50.8 mm
6
Polished
304 Stainless Steel
33.5 mm
130,6036 TL - 182,845 TL 6006 Stokta
4.0 mm
30.0 mm
4
Chrome Plated
Zinc Alloy
Square
30.0 mm
122,2227 TL - 122,2227 TL 6592 Stokta
11.0 mm
30.0 mm
4
Matt
Nylon
Rectangular
35.0 mm
639,1572 TL - 766,9886 TL 2400 Stokta
9.5 mm
131.0 mm
5
Nickel Plated
GF PA
Arrow
108.0 mm
49,4556 TL - 54,4206 TL 6838 Stokta
10.2 mm
48.0 mm
Glass Filled Nylon
47.5 mm
245,2987 TL - 294,3585 TL 14200 Stokta
5.9 mm
75.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
50.0 mm
1.809,8063 TL - 2.171,7676 TL 55 Stokta
3.0 mm
100.0 mm
6
Clear Anodised
Alüminyum
Rectangular
82.5 mm
98,8333 TL - 118,5999 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
40.0 mm
6
Polished
Stainless Steel
Rounded
81.0 mm
540,433 TL - 648,5196 TL 3724 Stokta
3.0 mm
65.0 mm
4
Clear Anodised
Alüminyum
Rectangular
55.0 mm
58,5446 TL - 58,5446 TL 702 Stokta
10.2 mm
48.0 mm
Glass Filled Nylon
47.5 mm
206,9075 TL - 248,289 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.2 mm
80.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
40.0 mm
158,0767 TL - 221,3075 TL 11298 Stokta
4.0 mm
30.0 mm
4
Black Powder Coated
Die Cast Zinc Alloy
Square
30.0 mm
  • / 6
Menteşe 48.0 mm 49.5 mm Plastik

274404159935

Fiyat Aralığı
251,8147 TL - 251,8147 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    9.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    49.5 mm
  • Toplam Kalınlık
    16.5 mm
  • Toplam Genişlik
    48.0 mm
  • Renk
    Siyah
Menteşe 48.0 mm 49.5 mm Plastik

274656059935

Fiyat Aralığı
581,96 TL - 581,96 TL

Stok Seviyeleri
7480 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    11.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    49.5 mm
  • Toplam Kalınlık
    16.5 mm
  • Toplam Genişlik
    48.0 mm
  • Renk
    Siyah
Serbest Hareketli Menteşe 60.0 mm 60.0 mm

1599406E


Stok Seviyeleri
1577 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    4.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    60.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    9.0 mm
  • Toplam Genişlik
    60.0 mm
  • Montaj Deliği Sayısı
    4
Menteşe 38.0 mm 39.5 mm Plastik

274404059935

Fiyat Aralığı
251,8147 TL - 251,8147 TL

Stok Seviyeleri
17850 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    9.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    39.5 mm
  • Toplam Kalınlık
    13.0 mm
  • Toplam Genişlik
    38.0 mm
  • Renk
    Siyah
Menteşe 60.0 mm 136.0 mm Coated Steel

499623E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    136.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    14.0 mm
  • Toplam Genişlik
    60.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Steel
Menteşe 60.0 mm 106.0 mm Coated Steel

499622E


Stok Seviyeleri
2412 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    106.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    14.0 mm
  • Toplam Genişlik
    60.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Steel
Yaprak Menteşe 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm Clear

550040

Fiyat Aralığı
912,9675 TL - 760,8062 TL

Stok Seviyeleri
4680 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    3.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    65.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    5.0 mm
  • Toplam Genişlik
    55.0 mm
  • Renk
    Clear
Yaprak Menteşe 39.0 mm 40.0 mm 1.5 mm

1284312

Fiyat Aralığı
72,9264 TL - 60,772 TL

Stok Seviyeleri
141550 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    1.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    40.0 mm
  • Toplam Genişlik
    39.0 mm
  • Bitir
    Polished
  • Tam Malzeme
    304 Stainless Steel
Yaprak Menteşe 33.5 mm 50.8 mm 1.0 mm

1285097

Fiyat Aralığı
81,0012 TL - 67,5011 TL

Stok Seviyeleri
75088 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    1.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    50.8 mm
  • Toplam Genişlik
    33.5 mm
  • Bitir
    Polished
  • Tam Malzeme
    304 Stainless Steel
Yaprak Menteşe 30.0 mm 30.0 mm 4.0 mm Silver

1299113

Fiyat Aralığı
182,845 TL - 130,6036 TL

Stok Seviyeleri
6006 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    4.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    30.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    7.5 mm
  • Toplam Genişlik
    30.0 mm
  • Renk
    Silver
Menteşe 35.0 mm 30.0 mm Nylon

498427

Fiyat Aralığı
122,2227 TL - 122,2227 TL

Stok Seviyeleri
6592 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    11.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    30.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    25.0 mm
  • Toplam Genişlik
    35.0 mm
  • Renk
    Siyah
Yaprak Menteşe 108.0 mm 131.0 mm GF PA

550068

Fiyat Aralığı
766,9886 TL - 639,1572 TL

Stok Seviyeleri
2400 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    9.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    131.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    18.0 mm
  • Toplam Genişlik
    108.0 mm
  • Renk
    Siyah
Menteşe 47.5 mm 48.0 mm Glass Filled Nylon

466235

Fiyat Aralığı
54,4206 TL - 49,4556 TL

Stok Seviyeleri
6838 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    10.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    48.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    15.0 mm
  • Toplam Genişlik
    47.5 mm
  • Renk
    Siyah
Menteşe 50.0 mm 75.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

550063

Fiyat Aralığı
294,3585 TL - 245,2987 TL

Stok Seviyeleri
14200 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    5.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    75.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    6.4 mm
  • Toplam Genişlik
    50.0 mm
  • Renk
    Siyah
Yaprak Menteşe 82.5 mm 100.0 mm 3.0 mm Clear

550041

Fiyat Aralığı
2.171,7676 TL - 1.809,8063 TL

Stok Seviyeleri
55 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    3.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    100.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    5.5 mm
  • Toplam Genişlik
    82.5 mm
  • Renk
    Clear
Yaprak Menteşe 81.0 mm 40.0 mm 1.5 mm Silver

1285100

Fiyat Aralığı
118,5999 TL - 98,8333 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    1.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    40.0 mm
  • Toplam Genişlik
    81.0 mm
  • Renk
    Silver
  • Bitir
    Polished
Yaprak Menteşe 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm Clear

1334621

Fiyat Aralığı
648,5196 TL - 540,433 TL

Stok Seviyeleri
3724 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    3.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    65.0 mm
  • Toplam Genişlik
    55.0 mm
  • Renk
    Clear
  • Bitir
    Clear Anodised
Menteşe 47.5 mm 48.0 mm Glass Filled Nylon

498429

Fiyat Aralığı
58,5446 TL - 58,5446 TL

Stok Seviyeleri
702 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    10.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    48.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    15.0 mm
  • Toplam Genişlik
    47.5 mm
  • Renk
    Siyah
Yaprak Menteşe 40.0 mm 80.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

550062

Fiyat Aralığı
248,289 TL - 206,9075 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    5.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    80.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    5.7 mm
  • Toplam Genişlik
    40.0 mm
  • Renk
    Siyah
Yaprak Menteşe 30.0 mm 30.0 mm Die Cast Zinc Alloy

1299123

Fiyat Aralığı
221,3075 TL - 158,0767 TL

Stok Seviyeleri
11298 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    4.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    30.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    7.5 mm
  • Toplam Genişlik
    30.0 mm
  • Renk
    Siyah