Counter Sunk Mount Leaf Hinges are a flat leaf widely used in various applications. They are best suited for flush mounted doors. The range also referred as Surface Mount Hinges, offers different formats of counter sunk holes depending on the strenth of the support required by the application. A choice of material is available to suit the environment demand of the application being an indoor or outoor exposure. Different rotation angles are also available.
Series Code :SR5506
Seri Kodu: SR5506 ,SR5562
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kanat Kalınlığı | Toplam Uzunluk | Montaj Deliği Sayısı | Bitir | Malzeme | Kanat Şekli | Toplam Genişlik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1284316 | 62,7696 TL - 75,3236 TL | 14580 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
Polished
|
Stainless Steel
|
Angled
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
5.354 in
136.0 mm
|
6
|
|
Coated Steel
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| 1.809,8063 TL - 2.171,7676 TL | 55 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
6
|
Clear Anodised
|
Alüminyum
|
Rectangular
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
| 245,2987 TL - 294,3585 TL | 14200 Stokta |
0.232 in
5.9 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 639,1572 TL - 766,9886 TL | 2400 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
5
|
Nickel Plated
|
GF PA
|
Arrow
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 71,2861 TL - 85,5434 TL | 215460 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Polished
|
304 Stainless Steel
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 122,2227 TL - 122,2227 TL | 6592 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Matt
|
Nylon
|
Rectangular
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 86,9522 TL - 104,3426 TL | 28240 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
6
|
Polished
|
304 Stainless Steel
|
|
1.949 in
49.5 mm
|
||
| 1284312 | 60,772 TL - 72,9264 TL | 141550 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Polished
|
304 Stainless Steel
|
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
| 130,6036 TL - 182,845 TL | 6006 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Chrome Plated
|
Zinc Alloy
|
Square
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 90,8425 TL - 109,0109 TL | 39984 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
Polished
|
Stainless Steel
|
Rounded
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 71,2861 TL - 85,5434 TL | 201396 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Polished
|
304 Stainless Steel
|
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 100,6207 TL - 120,7448 TL | 62978 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
2.776 in
70.5 mm
|
4
|
Polished
|
304 Stainless Steel
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 2412 Stokta |
|
4.173 in
106.0 mm
|
5
|
|
Coated Steel
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| 760,8062 TL - 912,9675 TL | 4680 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Clear Anodised
|
Alüminyum
|
Rectangular
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 58,5446 TL - 58,5446 TL | 702 Stokta |
0.402 in
10.2 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
|
Glass Filled Nylon
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 206,9075 TL - 248,289 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.205 in
5.2 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 158,0767 TL - 221,3075 TL | 11298 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Black Powder Coated
|
Die Cast Zinc Alloy
|
Square
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1285096 | 228,9988 TL - 274,7986 TL | 51259 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Polished
|
304 Stainless Steel
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
|
| 115,0251 TL - 138,0302 TL | 56195 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Polished
|
Stainless Steel
|
Rounded
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin