Menü Arama

Yaprak Menteşeler - Erkek Saplama Eklenti Montajlı

Stokta

The Leaf Hinges with Male Threaded Inserts are a flat leaf best suited for flush mounted doors. This range also referred as Surface Mount Hinges or Stand Off Hinges comes in various materials and stud sizes to provide a solution to most applications.

Series Code :SR5330

Seri Kodu: SR5330

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
18 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Toplam Kalınlık Toplam Genişlik Satın Al
412,9689 TL - 642,3961 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
150.0 mm
15.0 mm
80.0 mm
209,9981 TL - 326,6634 TL 7880 Stokta
60.0 mm
60.0 mm
14 Stokta
70.0 mm
15.0 mm
80.0 mm
244,5382 TL - 380,3927 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
150.0 mm
15.0 mm
80.0 mm
206,9154 TL - 321,8684 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
110.0 mm
15.0 mm
80.0 mm
197,0848 TL - 306,5765 TL 24 Stokta
60.0 mm
60.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
50.0 mm
4000 Stokta
50.0 mm
50.0 mm
1 Stokta
50.0 mm
76.0 mm
368,379 TL - 573,034 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
110.0 mm
15.0 mm
80.0 mm
21 Stokta
50.0 mm
63.0 mm
160,1569 TL - 249,1329 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
76.0 mm
139,761 TL - 217,406 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
63.0 mm
6 Stokta
60.0 mm
90.0 mm
29 Stokta
60.0 mm
120.0 mm
315,0802 TL - 490,1245 TL 391 Stokta
60.0 mm
120.0 mm
82,7425 TL - 128,7105 TL 6270 Stokta
50.0 mm
11.0 mm
50.0 mm
312,3885 TL - 485,938 TL 1160 Stokta
70.0 mm
15.0 mm
80.0 mm
Yaprak Menteşe 150.0 mm 80.0 mm Siyah

1399123E

Fiyat Aralığı
642,3961 TL - 412,9689 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    150.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    15.0 mm
  • Toplam Genişlik
    80.0 mm
  • Pim Malzemesi
    Stainless Steel
Yaprak Menteşe 60.0 mm 60.0 mm

399121E

Fiyat Aralığı
326,6634 TL - 209,9981 TL

Stok Seviyeleri
7880 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    60.0 mm
  • Toplam Genişlik
    60.0 mm
  • Montaj Deliği Sayısı
    4
  • Teknik özellikler
    DIN-EN 1774
  • GTIP Numarası
    8302100090
Leaf Hinge 80.0 mm 70.0 mm 15.0 mm Black

1399111E


Stok Seviyeleri
14 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    70.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    15.0 mm
  • Toplam Genişlik
    80.0 mm
  • Pim Malzemesi
    Stainless Steel
Leaf Hinge 80.0 mm 150.0 mm 15.0 mm Black

1399113E

Fiyat Aralığı
380,3927 TL - 244,5382 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    150.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    15.0 mm
  • Toplam Genişlik
    80.0 mm
  • Pim Malzemesi
    Stainless Steel
Leaf Hinge 80.0 mm 110.0 mm 15.0 mm Black

1399112E

Fiyat Aralığı
321,8684 TL - 206,9154 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    110.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    15.0 mm
  • Toplam Genişlik
    80.0 mm
  • Pim Malzemesi
    Stainless Steel
Leaf Hinge 60.0 mm 60.0 mm

399111E

Fiyat Aralığı
306,5765 TL - 197,0848 TL

Stok Seviyeleri
24 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    60.0 mm
  • Toplam Genişlik
    60.0 mm
  • Montaj Deliği Sayısı
    4
  • Teknik özellikler
    DIN-EN 1774
  • GTIP Numarası
    8302420090
Yaprak Menteşe 50.0 mm 50.0 mm

099121E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    50.0 mm
  • Toplam Genişlik
    50.0 mm
  • Montaj Deliği Sayısı
    4
  • Teknik özellikler
    DIN-EN 1774
  • GTIP Numarası
    8302100090
Yaprak Menteşe 50.0 mm 50.0 mm

099111E


Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    50.0 mm
  • Toplam Genişlik
    50.0 mm
  • Montaj Deliği Sayısı
    4
  • Teknik özellikler
    DIN-EN 1774
  • GTIP Numarası
    8302100090
Yaprak Menteşe 50.0 mm 76.0 mm

099119E


Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    50.0 mm
  • Toplam Genişlik
    76.0 mm
  • Montaj Deliği Sayısı
    4
  • Teknik özellikler
    DIN-EN 1774
  • GTIP Numarası
    8302420090
Yaprak Menteşe 80.0 mm 110.0 mm 15.0 mm Siyah

1399122E

Fiyat Aralığı
573,034 TL - 368,379 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    110.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    15.0 mm
  • Toplam Genişlik
    80.0 mm
  • Pim Malzemesi
    Stainless Steel
Yaprak Menteşe 50.0 mm 63.0 mm

099118E


Stok Seviyeleri
21 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    50.0 mm
  • Toplam Genişlik
    63.0 mm
  • Montaj Deliği Sayısı
    0
  • Teknik özellikler
    DIN-EN 1774
  • GTIP Numarası
    8302420090
Yaprak Menteşe 50.0 mm 76.0 mm

099129E

Fiyat Aralığı
249,1329 TL - 160,1569 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    50.0 mm
  • Toplam Genişlik
    76.0 mm
  • Montaj Deliği Sayısı
    4
  • Teknik özellikler
    DIN-EN 1774
  • GTIP Numarası
    8302100090
Yaprak Menteşe 50.0 mm 63.0 mm

099128E

Fiyat Aralığı
217,406 TL - 139,761 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    50.0 mm
  • Toplam Genişlik
    63.0 mm
  • Montaj Deliği Sayısı
    4
  • Teknik özellikler
    DIN-EN 1774
  • GTIP Numarası
    8302100090
Yaprak Menteşe 60.0 mm 90.0 mm

399112E


Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    60.0 mm
  • Toplam Genişlik
    90.0 mm
  • Montaj Deliği Sayısı
    0
  • Teknik özellikler
    DIN-EN 1774
  • GTIP Numarası
    8302420090
Yaprak Menteşe 60.0 mm 120.0 mm

399113E


Stok Seviyeleri
29 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    60.0 mm
  • Toplam Genişlik
    120.0 mm
  • Montaj Deliği Sayısı
    0
  • Teknik özellikler
    DIN-EN 1774
  • GTIP Numarası
    8302420090
Yaprak Menteşe 120.0 mm 60.0 mm

399123E

Fiyat Aralığı
490,1245 TL - 315,0802 TL

Stok Seviyeleri
391 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    60.0 mm
  • Toplam Genişlik
    120.0 mm
  • Montaj Deliği Sayısı
    0
  • Teknik özellikler
    DIN-EN 1774
  • GTIP Numarası
    8302420090
Yaprak Menteşe 50.0 mm 50.0 mm 11.0 mm Siyah

199201E

Fiyat Aralığı
128,7105 TL - 82,7425 TL

Stok Seviyeleri
6270 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    6.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    50.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    11.0 mm
  • Toplam Genişlik
    50.0 mm
  • Pim Malzemesi
    Stainless Steel
Yaprak Menteşe 80.0 mm 70.0 mm 15.0 mm Siyah

1399121E

Fiyat Aralığı
485,938 TL - 312,3885 TL

Stok Seviyeleri
1160 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    70.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    15.0 mm
  • Toplam Genişlik
    80.0 mm
  • Pim Malzemesi
    Stainless Steel