Menü Arama

Yapışkanlı Tam Yüzey Flanş Koruyucuları

Stokta

Adhesive Full Face Flange Protectors feature a peel-and-stick design for easy application. They bond securely and leave no residue. Meets ANSI B1 and ASME B16.47 requirements. They are rated at 150 lb.

Yapışkanlı Tam Yüzey Flanş Koruyucuları, kolay yapışıp çıkan tasarımla yapışkan sırta sahiptir.

  • ‌Özel yapıştırıcı sıkıca yapışır ve normal koşullarda kalıntı bırakmaz.
  • 15 libre derecelendirmeyle ANSI B16.5 ve ASME B16.47 standartlarına uygundur.
Malzeme: PE Renk: Black Seri Kodu: SR1373

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
22 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi) OD Satın Al
1.160,5555 TL - 1.160,5555 TL 1 Stokta
24 in
812.8 mm
221,1132 TL - 541,7275 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10 in
406.4 mm
54,6737 TL - 133,9506 TL 600 Stokta
3.0 in
190.5 mm
34,5917 TL - 84,7496 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
38.1 mm
127.0 mm
1.859,5384 TL - 1.859,5384 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
914.4 mm
1168.4 mm
49,1012 TL - 120,298 TL 1500 Stokta
2-1/2 in
177.8 mm
147,5001 TL - 229,4448 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
127.0 mm
254.0 mm
31,1219 TL - 76,2488 TL 945 Stokta
31.8 mm
117.5 mm
159,1847 TL - 390,0026 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
203.2 mm
342.9 mm
45,947 TL - 112,57 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 in
152.4 mm
868,5767 TL - 868,5767 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20 in
698.5 mm
663,3398 TL - 663,3398 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0 in
635.0 mm
63,085 TL - 154,5583 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3-1/2 in
215.9 mm
1.721,2769 TL - 1.721,2769 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.0 in
984.3 mm
173,7793 TL - 270,3231 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
152.4 mm
279.4 mm
27,3369 TL - 66,9754 TL 800 Stokta
3/4 in
98.4 mm
789,2997 TL - 789,2997 TL 10 Stokta
16 in
596.9 mm
298,3924 TL - 731,0615 TL 110 Stokta
12 in
482.6 mm
75,7021 TL - 185,4702 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
101.6 mm
228.6 mm
758,2828 TL - 758,2828 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14 in
533.4 mm
  • / 2
Flanş Koruyucu 609.6 mm 32.000 in PE Siyah

PG150-24A

Fiyat Aralığı
1.160,5555 TL - 1.160,5555 TL

Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • OD
    812.8 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    24 in
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Standart
    ANSI
  • Standart
    ASME
Flanş Koruyucu 254 mm 16.000 in PE Siyah

PG150-10A

Fiyat Aralığı
541,7275 TL - 221,1132 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • OD
    406.4 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    10 in
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Standart
    ANSI
  • Standart
    ASME
Flanş Koruyucu 76.2 mm 7.500 in PE Siyah

PG150-3A

Fiyat Aralığı
133,9506 TL - 54,6737 TL

Stok Seviyeleri
600 Stokta
Özellikler
  • OD
    190.5 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    3.0 in
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Standart
    ASME
  • Standart
    ANSI
Flanş Koruyucu 38.1 mm 5.000 in PE Siyah

PG150-1-1/2A

Fiyat Aralığı
84,7496 TL - 34,5917 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • OD
    127.0 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    38.1 mm
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Standart
    ANSI
  • Standart
    ASME
Flanş Koruyucu 914.4 mm 46.000 in PE Siyah

PG150-36A

Fiyat Aralığı
1.859,5384 TL - 1.859,5384 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • OD
    1168.4 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    914.4 mm
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Standart
    ASME
  • Standart
    ANSI
Flanş Koruyucu 63.5 mm 7.000 in PE Siyah

PG150-2-1/2A

Fiyat Aralığı
120,298 TL - 49,1012 TL

Stok Seviyeleri
1500 Stokta
Özellikler
  • OD
    177.8 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    2-1/2 in
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Standart
    ANSI
  • Standart
    ASME
Flanş Koruyucu 127.0 mm 10.000 in PE Siyah

PG150-5A

Fiyat Aralığı
229,4448 TL - 147,5001 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • OD
    254.0 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    127.0 mm
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Standart
    ANSI
  • Standart
    ASME
Flanş Koruyucu 31.8 mm 4.625 in PE Siyah

PG150-1-1/4A

Fiyat Aralığı
76,2488 TL - 31,1219 TL

Stok Seviyeleri
945 Stokta
Özellikler
  • OD
    117.5 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    31.8 mm
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Standart
    ASME
  • Standart
    ANSI
Flanş Koruyucu 203.2 mm 13.500 in PE Siyah

PG150-8A

Fiyat Aralığı
390,0026 TL - 159,1847 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • OD
    342.9 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    203.2 mm
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Standart
    ASME
  • Standart
    ANSI
Flanş Koruyucu 50.8 mm 6.000 in PE Siyah

PG150-2A

Fiyat Aralığı
112,57 TL - 45,947 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • OD
    152.4 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    2.0 in
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Standart
    ANSI
  • Standart
    ASME
Flanş Koruyucu 508 mm 27.500 in PE Siyah

PG150-20A

Fiyat Aralığı
868,5767 TL - 868,5767 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • OD
    698.5 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    20 in
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Standart
    ASME
  • Standart
    ANSI
Flanş Koruyucu 457.2 mm 25.000 in PE Siyah

PG150-18A

Fiyat Aralığı
663,3398 TL - 663,3398 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • OD
    635.0 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    18.0 in
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Standart
    ANSI
  • Standart
    ASME
Flanş Koruyucu 88.9 mm 8.500 in PE Siyah

PG150-3-1/2A

Fiyat Aralığı
154,5583 TL - 63,085 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • OD
    215.9 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    3-1/2 in
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Standart
    ANSI
  • Standart
    ASME
Flanş Koruyucu 762 mm 38.750 in PE Siyah

PG150-30A

Fiyat Aralığı
1.721,2769 TL - 1.721,2769 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • OD
    984.3 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    30.0 in
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Standart
    ASME
  • Standart
    ANSI
Flanş Koruyucu 152.4 mm 11.000 in PE Siyah

PG150-6A

Fiyat Aralığı
270,3231 TL - 173,7793 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • OD
    279.4 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    152.4 mm
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Standart
    ANSI
  • Standart
    ASME
Flanş Koruyucu 19.1 mm 3.875 in PE Siyah

PG150-3/4A

Fiyat Aralığı
66,9754 TL - 27,3369 TL

Stok Seviyeleri
800 Stokta
Özellikler
  • OD
    98.4 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    3/4 in
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Standart
    ASME
  • Standart
    ANSI
Flanş Koruyucu 406.4 mm 23.500 in PE Siyah

PG150-16A

Fiyat Aralığı
789,2997 TL - 789,2997 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • OD
    596.9 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    16 in
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Standart
    ASME
  • Standart
    ANSI
Flanş Koruyucu 304.8 mm 19.000 in PE Siyah

PG150-12A

Fiyat Aralığı
731,0615 TL - 298,3924 TL

Stok Seviyeleri
110 Stokta
Özellikler
  • OD
    482.6 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    12 in
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Standart
    ANSI
  • Standart
    ASME
Flanş Koruyucu 101.6 mm 9.000 in PE Siyah

PG150-4A

Fiyat Aralığı
185,4702 TL - 75,7021 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • OD
    228.6 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    101.6 mm
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Standart
    ASME
  • Standart
    ANSI
Flanş Koruyucu 355.6 mm 21.000 in PE Siyah

PG150-14A

Fiyat Aralığı
758,2828 TL - 758,2828 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • OD
    533.4 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    14 in
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Standart
    ANSI
  • Standart
    ASME