Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.
Yükseltilmiş yüzeyli Flanş Koruyucuları, yapıştırıcı astarlıdır ve kolay bir soy ve yapıştır tasarımına sahiptir.Özel yapıştırıcı, sıkı bir şekilde yapışır ve normal koşullarda kalıntı bırakmaz.DIN ve ANSI flanş standartlarına uygundur. Malzeme: Rubber Renk: Black Seri Kodu: SR1361
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Teknik özellikler | T | OD | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106,5887 TL - 261,1424 TL | 5400 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
| 1.266,8539 TL - 3.103,792 TL | 1926 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
||
| 162,825 TL - 398,9214 TL | 38000 Stokta |
ANSI 1-1/2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 3.084,8613 TL - 7.557,9104 TL | 133 Stokta |
ANSI 12"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 625,6421 TL - 1.532,8231 TL | 6400 Stokta |
ANSI 4"
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 332,0166 TL - 813,4409 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
||
| 749,3458 TL - 1.835,8974 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.346 in
212.0 mm
|
||
| 125,7843 TL - 308,1717 TL | 319000 Stokta |
ANSI 1"
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 260,3466 TL - 637,8492 TL | 16720 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
| 1.032,9133 TL - 2.530,6377 TL | 5355 Stokta |
ANSI 5"
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 1.472,1959 TL - 3.606,88 TL | 396 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
22.992 in
584.0 mm
|
||
| 41,4626 TL - 101,5836 TL | 4200 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
||
| 298,8131 TL - 732,092 TL | 105 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
9.724 in
247.0 mm
|
||
| 5.083,2922 TL - 12.454,0659 TL | 210 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
42.717 in
1085.0 mm
|
||
| 89,5153 TL - 219,3123 TL | 8100 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 131,7428 TL - 322,7697 TL | 2000 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 449,0607 TL - 1.100,1988 TL | 9500 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
||
| 3.968,4733 TL - 9.722,7597 TL | 420 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
33.748 in
857.2 mm
|
||
| 5.474,1043 TL - 13.411,5558 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.059 in
1.5 mm
|
46.063 in
1170 mm
|
||
| 1.746,4059 TL - 4.278,6943 TL | 609 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
27.244 in
692 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin