Menü Arama

Yapışkanlı Faturalı Flanş Koruyucuları

Stokta

Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.

Yükseltilmiş yüzeyli Flanş Koruyucuları, yapıştırıcı astarlıdır ve kolay bir soy ve yapıştır tasarımına sahiptir.Özel yapıştırıcı, sıkı bir şekilde yapışır ve normal koşullarda kalıntı bırakmaz.DIN ve ANSI flanş standartlarına uygundur. Malzeme: Rubber Renk: Black Seri Kodu: SR1361

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
88 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Teknik özellikler T OD Satın Al
170,8766 TL - 418,6475 TL 400 Stokta
1.5 mm
168.0 mm
68,3506 TL - 167,4589 TL 360 Stokta
1.5 mm
124.0 mm
5.083,2922 TL - 12.454,0659 TL 210 Stokta
1.5 mm
1085.0 mm
41,4626 TL - 101,5836 TL 4200 Stokta
1.5 mm
72.0 mm
298,8131 TL - 732,092 TL 825 Stokta
1.5 mm
247.0 mm
3.976,2538 TL - 9.741,8219 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
885.0 mm
984,0224 TL - 2.410,8549 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
406.4 mm
179,0566 TL - 438,6885 TL 1330 Stokta
1.5 mm
180.0 mm
1.472,1959 TL - 3.606,88 TL 396 Stokta
1.5 mm
584.0 mm
68,9731 TL - 168,9839 TL 300 Stokta
1.5 mm
152.4 mm
1.404,7053 TL - 3.441,5281 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
642.0 mm
299,6541 TL - 734,1527 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
250.0 mm
2.937,0319 TL - 7.195,7282 TL 425 Stokta
1.5 mm
780.0 mm
631,7973 TL - 1.547,9034 TL 136 Stokta
1.5 mm
308.0 mm
1.730,4397 TL - 4.239,5772 TL 100 Stokta
1.5 mm
300.0 mm
248,1347 TL - 607,93 TL 5400 Stokta
1.5 mm
217.0 mm
1.475,245 TL - 3.614,3503 TL 189 Stokta
1.5 mm
585.0 mm
76,5432 TL - 187,5308 TL 5000 Stokta
1.5 mm
127.0 mm
399,539 TL - 978,8704 TL 2184 Stokta
1.5 mm
270.0 mm
184,1032 TL - 451,0531 TL 840 Stokta
1.5 mm
182.0 mm
  • / 5
Flanş Koruyucu 168.0 mm 1.5 mm Rubber Black

601398

Fiyat Aralığı
418,6475 TL - 170,8766 TL

Stok Seviyeleri
400 Stokta
Özellikler
  • OD
    168.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    3926909790
Flanş Koruyucu 124.0 mm 1.5 mm Rubber Black

601554

Fiyat Aralığı
167,4589 TL - 68,3506 TL

Stok Seviyeleri
360 Stokta
Özellikler
  • OD
    124.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    4002590000
Flanş Koruyucu 1085.0 mm 1.5 mm Rubber Black

601569

Fiyat Aralığı
12.454,0659 TL - 5.083,2922 TL

Stok Seviyeleri
210 Stokta
Özellikler
  • OD
    1085.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    4002590000
Flanş Koruyucu 72.0 mm 1.5 mm Rubber Black

601552

Fiyat Aralığı
101,5836 TL - 41,4626 TL

Stok Seviyeleri
4200 Stokta
Özellikler
  • OD
    72.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    4002590000
Flanş Koruyucu 247.0 mm 1.5 mm Rubber Black

601558

Fiyat Aralığı
732,092 TL - 298,8131 TL

Stok Seviyeleri
825 Stokta
Özellikler
  • OD
    247.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    4016999790
Flanş Koruyucu 885.0 mm 1.5 mm Rubber Black

464642

Fiyat Aralığı
9.741,8219 TL - 3.976,2538 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • OD
    885.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    4006900000
Flanş Koruyucu 406.4 mm 1.5 mm Rubber Black

552325

Fiyat Aralığı
2.410,8549 TL - 984,0224 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • OD
    406.4 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    4006900000
Flanş Koruyucu 180.0 mm 1.5 mm Rubber Black

600956

Fiyat Aralığı
438,6885 TL - 179,0566 TL

Stok Seviyeleri
1330 Stokta
Özellikler
  • OD
    180.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    4002590000
Flanş Koruyucu 584.0 mm 1.5 mm Rubber Black

601340

Fiyat Aralığı
3.606,88 TL - 1.472,1959 TL

Stok Seviyeleri
396 Stokta
Özellikler
  • OD
    584.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    4002590000
Flanş Koruyucu 152.4 mm 1.5 mm Rubber Black

552320

Fiyat Aralığı
168,9839 TL - 68,9731 TL

Stok Seviyeleri
300 Stokta
Özellikler
  • OD
    152.4 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    4002590000
Yapışkan Disk ANSI 22" 1.5 mm Rubber Siyah

600049

Fiyat Aralığı
3.441,5281 TL - 1.404,7053 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • OD
    642.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    4002590000
Flanş Koruyucu 250.0 mm 1.5 mm Rubber Black

600967

Fiyat Aralığı
734,1527 TL - 299,6541 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • OD
    250.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    4006900000
Flanş Koruyucu 780.0 mm 1.5 mm Rubber Black

600808

Fiyat Aralığı
7.195,7282 TL - 2.937,0319 TL

Stok Seviyeleri
425 Stokta
Özellikler
  • OD
    780.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    4002590000
Flanş Koruyucu 308.0 mm 1.5 mm Rubber Black

601175

Fiyat Aralığı
1.547,9034 TL - 631,7973 TL

Stok Seviyeleri
136 Stokta
Özellikler
  • OD
    308.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    4002590000
Flanş Koruyucu 300.0 mm 1.5 mm Rubber Black

601498

Fiyat Aralığı
4.239,5772 TL - 1.730,4397 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • OD
    300.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    4002590000
Flanş Koruyucu 217.0 mm 1.5 mm Rubber Black

48370

Fiyat Aralığı
607,93 TL - 248,1347 TL

Stok Seviyeleri
5400 Stokta
Özellikler
  • OD
    217.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    4016999790
Flanş Koruyucu 585.0 mm 1.5 mm Rubber Black

461941

Fiyat Aralığı
3.614,3503 TL - 1.475,245 TL

Stok Seviyeleri
189 Stokta
Özellikler
  • OD
    585.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    4002590000
Flanş Koruyucu 127.0 mm 1.5 mm Rubber Black

48363

Fiyat Aralığı
187,5308 TL - 76,5432 TL

Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • OD
    127.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    4016999790
Flanş Koruyucu 270.0 mm 1.5 mm Rubber Black

461935

Fiyat Aralığı
978,8704 TL - 399,539 TL

Stok Seviyeleri
2184 Stokta
Özellikler
  • OD
    270.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    4016999790
Flanş Koruyucu 182.0 mm 1.5 mm Rubber Black

601557

Fiyat Aralığı
451,0531 TL - 184,1032 TL

Stok Seviyeleri
840 Stokta
Özellikler
  • OD
    182.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    4002590000