Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.
Yükseltilmiş yüzeyli Flanş Koruyucuları, yapıştırıcı astarlıdır ve kolay bir soy ve yapıştır tasarımına sahiptir.Özel yapıştırıcı, sıkı bir şekilde yapışır ve normal koşullarda kalıntı bırakmaz.DIN ve ANSI flanş standartlarına uygundur. Malzeme: Rubber Renk: Black Seri Kodu: SR1361
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Teknik özellikler | T | OD | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89,5153 TL - 219,3123 TL | 14250 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 106,5887 TL - 261,1424 TL | 5400 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
| 131,7428 TL - 322,7697 TL | 2100 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 449,0607 TL - 1.100,1988 TL | 2380 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
||
| 1.266,8539 TL - 3.103,792 TL | 2826 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
||
| 162,825 TL - 398,9214 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
ANSI 1-1/2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 260,3466 TL - 637,8492 TL | 2880 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
| 714,7715 TL - 1.751,1902 TL | 4200 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.402 in
188.0 mm
|
||
| 158,9744 TL - 389,4873 TL | 13860 Stokta |
ANSI 3"
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 1.651,402 TL - 4.045,9349 TL | 1728 Stokta |
ANSI 8"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 42,4772 TL - 104,0694 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 15,8539 TL - 38,842 TL | 1000 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 60,2462 TL - 147,6033 TL | 9880 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 332,0166 TL - 813,4409 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
||
| 749,3458 TL - 1.835,8974 TL | 414 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.346 in
212.0 mm
|
||
| 125,7843 TL - 308,1717 TL | 359100 Stokta |
ANSI 1"
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 107,7704 TL - 264,0375 TL | 39600 Stokta |
ANSI 3/4"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 4.653,5775 TL - 11.401,2649 TL | 391 Stokta |
ANSI 16"
|
0.059 in
1.5 mm
|
18.701 in
475.0 mm
|
||
| 3.084,8613 TL - 7.557,9104 TL | 4883 Stokta |
ANSI 12"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 121,6366 TL - 298,0096 TL | 319600 Stokta |
ANSI 1/2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin