Menü Arama

Yapışkan Montajlı Kablo Kelepçesi Ayağı

Stokta

The Adhesive Mount Cable Tie Holder range offers versatility in terms of mounting options. It comes supplied with adhesive and also allows screw fixing. Available in fixed four-way cable tie installation direction or swivel base holder. The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

Series Code :SR1718

Seri Kodu: SR1718

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
28 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Azami Uyumlu Kablo Bağı Genişliği Toplam Genişlik Toplam Yükseklik Satın Al
9,93 TL - 13,24 TL 53892 Stokta
25.4 mm
25.4 mm
4.8 mm
4,6577 TL - 4,6577 TL 34440 Stokta
21.0 mm
3.6 mm
21.0 mm
3.5 mm
4,4475 TL - 4,4475 TL 85836 Stokta
19.05 mm
19.05 mm
3.45 mm
5,6145 TL - 5,6145 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.1 mm
3.5 mm
19.1 mm
6.1 mm
4,6577 TL - 4,6577 TL 1000 Stokta
19.0 mm
3.6 mm
19.0 mm
3.9 mm
7,2548 TL - 7,2548 TL 103751 Stokta
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
13,067 TL - 13,067 TL 288686 Stokta
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
4,6577 TL - 4,6577 TL 77408 Stokta
12.5 mm
3.2 mm
12.5 mm
3.2 mm
7,7383 TL - 7,7383 TL 494400 Stokta
12.5 mm
3.2 mm
12.5 mm
3.2 mm
4,868 TL - 4,868 TL 96900 Stokta
18.0 mm
4.5 mm
18.0 mm
4.5 mm
6,9288 TL - 6,9288 TL 10100 Stokta
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
35,4327 TL - 35,4327 TL 2586 Stokta
50.8 mm
50.8 mm
7.6 mm
4,6577 TL - 4,6577 TL 247702 Stokta
18.0 mm
4.5 mm
18.0 mm
4.5 mm
6,8447 TL - 6,8447 TL 736000 Stokta
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
5,1624 TL - 5,1624 TL 1000 Stokta
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
3,2909 TL - 3,2909 TL 35928 Stokta
19.1 mm
19.1 mm
6.1 mm
8,2011 TL - 8,2011 TL 17016 Stokta
19.05 mm
19.05 mm
3.45 mm
3,4907 TL - 3,4907 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
25.4 mm
7.1 mm
20,1872 TL - 20,1872 TL 2397 Stokta
25.4 mm
25.4 mm
7.9 mm
6,4143 TL - 15,7152 TL 195076 Stokta
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
  • / 2
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan #8. M4 4.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

23TA00400

Fiyat Aralığı
13,24 TL - 9,93 TL

Stok Seviyeleri
53892 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Acrylic Based Adhesive
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Adhesive
  • Taban Yüksekliği
    4.8 mm
  • Toplam Yükseklik
    4.8 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan 3.6 mm Nylon 6/6 Doğal renk

460331

Fiyat Aralığı
4,6577 TL - 4,6577 TL

Stok Seviyeleri
34440 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Adhesive
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    2.4 - 3.6 mm
  • Toplam Yükseklik
    3.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    21.0 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkansız ABS Beyaz

FTH-40

Fiyat Aralığı
4,4475 TL - 4,4475 TL

Stok Seviyeleri
85836 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Toplam Yükseklik
    3.45 mm
  • Toplam Uzunluk
    19.05 mm
  • Toplam Genişlik
    19.05 mm
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan M3.5 3.5 mm PA Natural

FTH-5A4-RT-M

Fiyat Aralığı
5,6145 TL - 5,6145 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Adhesive
  • Toplam Yükseklik
    6.1 mm
  • Toplam Uzunluk
    19.1 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan ve Vidalı 3.6 mm Nylon 6/6 Doğal renk

460330

Fiyat Aralığı
4,6577 TL - 4,6577 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Adhesive
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    2.4 - 3.6 mm
  • Toplam Yükseklik
    3.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    19.0 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan 4.8 mm Nylon 6/6 Siyah

494647

Fiyat Aralığı
7,2548 TL - 7,2548 TL

Stok Seviyeleri
103751 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Adhesive
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    2.4 - 4.8 mm
  • Toplam Yükseklik
    4.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    28.0 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan 6 3.6 mm Nylon 6/6 Siyah

FTH-5A-RT-UVB-M

Fiyat Aralığı
13,067 TL - 13,067 TL

Stok Seviyeleri
288686 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Acrylic Based Adhesive
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Adhesive
  • Taban Yüksekliği
    6.1 mm
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    2.5 - 3.6 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan 3.2 mm Nylon 6/6 Doğal renk

460329

Fiyat Aralığı
4,6577 TL - 4,6577 TL

Stok Seviyeleri
77408 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Adhesive
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    2.4 - 3.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    3.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    12.5 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan 3.2 mm Nylon 6/6 Siyah

494643

Fiyat Aralığı
7,7383 TL - 7,7383 TL

Stok Seviyeleri
494400 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Adhesive
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    2.4 - 3.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    3.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    12.5 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan 4.5 mm Nylon 6/6 Siyah

494648

Fiyat Aralığı
4,868 TL - 4,868 TL

Stok Seviyeleri
96900 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Adhesive
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    2.4 - 4.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    4.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    18.0 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan ve Vidalı 4.8 mm Nylon 6/6 Doğal renk

460333

Fiyat Aralığı
6,9288 TL - 6,9288 TL

Stok Seviyeleri
10100 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Adhesive
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    2.4 - 4.8 mm
  • Toplam Yükseklik
    4.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    28.0 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan 4.7 mm Nylon 6/6 Doğal renk

FTH-10A-RT-M

Fiyat Aralığı
35,4327 TL - 35,4327 TL

Stok Seviyeleri
2586 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Adhesive
  • Delik Çapı A
    3.8 mm
  • Toplam Yükseklik
    7.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    50.8 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan ve Vidalı 4.5 mm Nylon 6/6 Doğal renk

460334

Fiyat Aralığı
4,6577 TL - 4,6577 TL

Stok Seviyeleri
247702 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Adhesive
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    2.4 - 4.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    4.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    18.0 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan 4.8 mm Nylon 6/6 Siyah

494646

Fiyat Aralığı
6,8447 TL - 6,8447 TL

Stok Seviyeleri
736000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Adhesive
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    2.4 - 4.8 mm
  • Toplam Yükseklik
    4.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    28.0 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan 6 0.142 in Nylon 6/6 Doğal renk

FTH-5A1-RT-M

Fiyat Aralığı
5,1624 TL - 5,1624 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Adhesive
  • Taban Yüksekliği
    6.1 mm
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    2.5 - 3.6 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Vida Nylon 6/6 Doğal renk

FTH-5-01-M

Fiyat Aralığı
3,2909 TL - 3,2909 TL

Stok Seviyeleri
35928 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Toplam Yükseklik
    6.1 mm
  • Toplam Uzunluk
    19.1 mm
  • Toplam Genişlik
    19.1 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan ABS Beyaz

FTH-40A1-RT

Fiyat Aralığı
8,2011 TL - 8,2011 TL

Stok Seviyeleri
17016 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Montaj Yöntemi
    Adhesive
  • Toplam Yükseklik
    3.45 mm
  • Toplam Uzunluk
    19.05 mm
  • Toplam Genişlik
    19.05 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Vida Nylon 6/6 Doğal renk

FTH-7-01-M

Fiyat Aralığı
3,4907 TL - 3,4907 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Toplam Yükseklik
    7.1 mm
  • Toplam Uzunluk
    25.4 mm
  • Toplam Genişlik
    25.4 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan Nylon 6/6 Doğal renk

FTH-4A-RT-M

Fiyat Aralığı
20,1872 TL - 20,1872 TL

Stok Seviyeleri
2397 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Adhesive
  • Toplam Yükseklik
    7.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    25.4 mm
  • Toplam Genişlik
    25.4 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Vida 6 3.6 mm Nylon 6/6 Siyah

FTH-5-UVB-M

Fiyat Aralığı
15,7152 TL - 6,4143 TL

Stok Seviyeleri
195076 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Taban Yüksekliği
    6.1 mm
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    2.5 - 3.6 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.1 mm