Menü Arama

Kablo Kelepçesi Tutucusu Vida 6 3.6 mm Nylon 6/6 Siyah

Adhesive mount cable tie holder that doesn't require tools for installation. Recommended for light weight wire bundles. It has a centered screw hole if additional support is needed. Manufactured in UV resistant nylon
Ürün kodu:

FTH-5-UVB-M

195076 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 15,7152 TL
5000 - 9999 8,98 TL
10000 + 6,4143 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

15.715,20 TL

1000 x 15,7152 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Siyah
Montaj Yöntemi Vida
Taban Yüksekliği 6.1 mm
Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı 2.5 - 3.6 mm
Toplam Yükseklik 6.1 mm
Toplam Uzunluk 19.1 mm
Toplam Genişlik 19.1 mm
Tam Malzeme Poliamid 66
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin