Menü Arama

Yapışkan Montajlı Kablo Kelepçesi Ayağı

Stokta

The Adhesive Mount Cable Tie Holder range offers versatility in terms of mounting options. It comes supplied with adhesive and also allows screw fixing. Available in fixed four-way cable tie installation direction or swivel base holder. The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

Series Code :SR1718

Seri Kodu: SR1718

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
28 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Azami Uyumlu Kablo Bağı Genişliği Toplam Genişlik Toplam Yükseklik Satın Al
9,93 TL - 13,24 TL 53892 Stokta
25.4 mm
25.4 mm
4.8 mm
7,2548 TL - 7,2548 TL 103751 Stokta
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
4,868 TL - 4,868 TL 397100 Stokta
21.0 mm
3.6 mm
21.0 mm
3.5 mm
5,7828 TL - 5,7828 TL 78534 Stokta
12.7 mm
2.5 mm
12.7 mm
3.5 mm
6,4978 TL - 6,4978 TL 14184 Stokta
26.2 mm
4.8 mm
17.5 mm
4,4475 TL - 4,4475 TL 2448 Stokta
19.05 mm
19.05 mm
3.45 mm
4,6577 TL - 4,6577 TL 1000 Stokta
19.0 mm
3.6 mm
19.0 mm
3.9 mm
5,6145 TL - 5,6145 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.1 mm
3.5 mm
19.1 mm
6.1 mm
6,5293 TL - 6,5293 TL 1474170 Stokta
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
6,8447 TL - 6,8447 TL 1070000 Stokta
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
8,2011 TL - 8,2011 TL 451782 Stokta
19.05 mm
19.05 mm
3.45 mm
20,1872 TL - 20,1872 TL 2397 Stokta
25.4 mm
25.4 mm
7.9 mm
4,868 TL - 4,868 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.0 mm
3.6 mm
19.0 mm
3.9 mm
5,8143 TL - 5,8143 TL 393996 Stokta
25.4 mm
3.5 mm
25.4 mm
7.1 mm
6,4143 TL - 15,7152 TL 195076 Stokta
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
4,6577 TL - 4,6577 TL 123851 Stokta
18.0 mm
4.5 mm
18.0 mm
4.5 mm
13,5535 TL - 13,5535 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
38.1 mm
38.1 mm
7.6 mm
5,1624 TL - 5,1624 TL 1000 Stokta
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
8,2011 TL - 8,2011 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.05 mm
19.05 mm
3.45 mm
3,4907 TL - 3,4907 TL 8334 Stokta
25.4 mm
25.4 mm
7.1 mm
  • / 2
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan #8. M4 4.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

23TA00400

Fiyat Aralığı
13,24 TL - 9,93 TL

Stok Seviyeleri
53892 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Acrylic Based Adhesive
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Adhesive
  • Taban Yüksekliği
    4.8 mm
  • Toplam Yükseklik
    4.8 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan 4.8 mm Nylon 6/6 Siyah

494647

Fiyat Aralığı
7,2548 TL - 7,2548 TL

Stok Seviyeleri
103751 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Adhesive
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    2.4 - 4.8 mm
  • Toplam Yükseklik
    4.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    28.0 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan 3.6 mm Nylon 6/6 Siyah

494645

Fiyat Aralığı
4,868 TL - 4,868 TL

Stok Seviyeleri
397100 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Adhesive
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    2.4 - 3.6 mm
  • Toplam Yükseklik
    3.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    21.0 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan 2.5 mm PA Natural

MFTH-2-01A4-RT

Fiyat Aralığı
5,7828 TL - 5,7828 TL

Stok Seviyeleri
78534 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Adhesive
  • Toplam Yükseklik
    3.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    12.7 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan 4.8 mm PVC White

FTH-2A4-RT-M

Fiyat Aralığı
6,4978 TL - 6,4978 TL

Stok Seviyeleri
14184 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Montaj Yöntemi
    Adhesive
  • Taban Yüksekliği
    1.6 mm
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    2.5 - 4.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    26.2 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkansız ABS Beyaz

FTH-40

Fiyat Aralığı
4,4475 TL - 4,4475 TL

Stok Seviyeleri
2448 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Toplam Yükseklik
    3.45 mm
  • Toplam Uzunluk
    19.05 mm
  • Toplam Genişlik
    19.05 mm
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan ve Vidalı 3.6 mm Nylon 6/6 Doğal renk

460330

Fiyat Aralığı
4,6577 TL - 4,6577 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Adhesive
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    2.4 - 3.6 mm
  • Toplam Yükseklik
    3.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    19.0 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan M3.5 3.5 mm PA Natural

FTH-5A4-RT-M

Fiyat Aralığı
5,6145 TL - 5,6145 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Adhesive
  • Toplam Yükseklik
    6.1 mm
  • Toplam Uzunluk
    19.1 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan ve Vidalı 4.8 mm Nylon 6/6 Doğal renk

460332

Fiyat Aralığı
6,5293 TL - 6,5293 TL

Stok Seviyeleri
1474170 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Adhesive
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    2.4 - 4.8 mm
  • Toplam Yükseklik
    4.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    28.0 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan 4.8 mm Nylon 6/6 Siyah

494646

Fiyat Aralığı
6,8447 TL - 6,8447 TL

Stok Seviyeleri
1070000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Adhesive
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    2.4 - 4.8 mm
  • Toplam Yükseklik
    4.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    28.0 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan ABS Beyaz

FTH-40A-RT

Fiyat Aralığı
8,2011 TL - 8,2011 TL

Stok Seviyeleri
451782 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Montaj Yöntemi
    Adhesive
  • Toplam Yükseklik
    3.45 mm
  • Toplam Uzunluk
    19.05 mm
  • Toplam Genişlik
    19.05 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan Nylon 6/6 Doğal renk

FTH-4A-RT-M

Fiyat Aralığı
20,1872 TL - 20,1872 TL

Stok Seviyeleri
2397 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Adhesive
  • Toplam Yükseklik
    7.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    25.4 mm
  • Toplam Genişlik
    25.4 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan 3.6 mm Nylon 6/6 Siyah

494644

Fiyat Aralığı
4,868 TL - 4,868 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Adhesive
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    2.4 - 3.6 mm
  • Toplam Yükseklik
    3.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    19.0 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan M4 3.5 mm PA Natural

FTH-7A4-RT-M

Fiyat Aralığı
5,8143 TL - 5,8143 TL

Stok Seviyeleri
393996 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Adhesive
  • Toplam Yükseklik
    7.1 mm
  • Toplam Uzunluk
    25.4 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Vida 6 3.6 mm Nylon 6/6 Siyah

FTH-5-UVB-M

Fiyat Aralığı
15,7152 TL - 6,4143 TL

Stok Seviyeleri
195076 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Taban Yüksekliği
    6.1 mm
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    2.5 - 3.6 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.1 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan ve Vidalı 4.5 mm Nylon 6/6 Doğal renk

460334

Fiyat Aralığı
4,6577 TL - 4,6577 TL

Stok Seviyeleri
123851 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Adhesive
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    2.4 - 4.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    4.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    18.0 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan 4.7 mm Nylon 6/6 Doğal renk

FTH-8A-RT-M

Fiyat Aralığı
13,5535 TL - 13,5535 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Adhesive
  • Delik Çapı A
    3.8 mm
  • Toplam Yükseklik
    7.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    38.1 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan 6 0.142 in Nylon 6/6 Doğal renk

FTH-5A1-RT-M

Fiyat Aralığı
5,1624 TL - 5,1624 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Adhesive
  • Taban Yüksekliği
    6.1 mm
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    2.5 - 3.6 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan ABS Beyaz

FTH-40A1-RT

Fiyat Aralığı
8,2011 TL - 8,2011 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Montaj Yöntemi
    Adhesive
  • Toplam Yükseklik
    3.45 mm
  • Toplam Uzunluk
    19.05 mm
  • Toplam Genişlik
    19.05 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Vida Nylon 6/6 Doğal renk

FTH-7-01-M

Fiyat Aralığı
3,4907 TL - 3,4907 TL

Stok Seviyeleri
8334 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Toplam Yükseklik
    7.1 mm
  • Toplam Uzunluk
    25.4 mm
  • Toplam Genişlik
    25.4 mm