Menü Arama

Vites Kolları - Konik Topuz

Stokta

Tapered Knob Gear Lever handles and shafts are made of steel and are ground and polished with a black oxide finish. The tapered knob is black plastic with a brass insert for an easy grip and aesthetically pleasing finish on machinery applications for changing or shifting gears.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
42 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Şaft Çapı Diş Boyutu Toplam Uzunluk Şaft Malzemesi Satın Al
WGL-180 488,8362 TL - 488,8362 TL 9 Stokta
12.0 mm
M10 x 1.5
114.1 mm
Steel
693,0089 TL - 693,0089 TL 9 Stokta
12.0 mm
M10 x 1.5
174.0 mm
Steel
1.009,5685 TL - 1.009,5685 TL 4 Stokta
16.0 mm
M14 x 2.0
268.0 mm
Steel
494,1231 TL - 494,1231 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
M8 x 1.25
111.1 mm
Steel
457,4204 TL - 457,4204 TL 25 Stokta
8.1 mm
M6 x 1.0
89.0 mm
Steel
896,7422 TL - 896,7422 TL 2 Stokta
16.0 mm
M14 x 2.0
268.0 mm
Steel
633,6673 TL - 633,6673 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
M8 x 1.25
91.0 mm
Steel
611,7301 TL - 611,7301 TL 30 Stokta
10.0 mm
M8 x 1.25
136.0 mm
Steel
870,4347 TL - 870,4347 TL 1 Stokta
14.0 mm
M12 x 1.75
176.0 mm
Steel
321,4798 TL - 321,4798 TL 3 Stokta
8.1 mm
M6 x 1.0
89.0 mm
Steel
650,6287 TL - 650,6287 TL 7 Stokta
12.0 mm
M10 x 1.5
139.0 mm
Steel
477,8583 TL - 477,8583 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.1 mm
M6 x 1.0
109.1 mm
Steel
730,8906 TL - 730,8906 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.0 mm
M12 x 1.75
176.0 mm
Steel
344,0094 TL - 344,0094 TL 2 Stokta
8.1 mm
M6 x 1.0
109.1 mm
Steel
549,0258 TL - 549,0258 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
M6
72.0 mm
Steel
484,6709 TL - 484,6709 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
M8 x 1.25
111.1 mm
Steel
757,6811 TL - 757,6811 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.0 mm
M12 x 1.75
141.0 mm
Steel
770,8019 TL - 770,8019 TL 11 Stokta
14.0 mm
M12 x 1.75
216.0 mm
Steel
429,2316 TL - 429,2316 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
M10
114.0 mm
Stainless Steel
245,4886 TL - 245,4886 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
M8
111.0 mm
Steel
  • / 3
Vites Kolu 114.1 mm M10 x 1.5 12.0 mm Steel

WGL-180

Fiyat Aralığı
488,8362 TL - 488,8362 TL

Stok Seviyeleri
9 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    114.1 mm
  • Şaft Çapı
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.5
  • Şaft Malzemesi
    Steel
  • Düğme Uzunluğu
    65.0 mm
Vites Kolu 174.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Steel

WGL-190

Fiyat Aralığı
693,0089 TL - 693,0089 TL

Stok Seviyeleri
9 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    174.0 mm
  • Şaft Çapı
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.5
  • Şaft Malzemesi
    Steel
  • Düğme Uzunluğu
    65.0 mm
Vites Kolu 268.0 mm M14 x 2.0 16.0 mm Steel

WGL-220

Fiyat Aralığı
1.009,5685 TL - 1.009,5685 TL

Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    268.0 mm
  • Şaft Çapı
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M14 x 2.0
  • Şaft Malzemesi
    Steel
  • Düğme Uzunluğu
    90.0 mm
Vites Kolu 111.1 mm M8 x 1.25 10.0 mm Steel

WGL-95

Fiyat Aralığı
494,1231 TL - 494,1231 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    111.1 mm
  • Şaft Çapı
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
  • Şaft Malzemesi
    Steel
  • Düğme Uzunluğu
    38.1 mm
Vites Kolu 89.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm Steel

WGL-155

Fiyat Aralığı
457,4204 TL - 457,4204 TL

Stok Seviyeleri
25 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    89.0 mm
  • Şaft Çapı
    8.1 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Şaft Malzemesi
    Steel
  • Düğme Uzunluğu
    40.0 mm
Vites Kolu 268.0 mm M14 x 2.0 16.0 mm Steel

WGL-145

Fiyat Aralığı
896,7422 TL - 896,7422 TL

Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    268.0 mm
  • Şaft Çapı
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M14 x 2.0
  • Şaft Malzemesi
    Steel
  • Düğme Uzunluğu
    53.1 mm
Vites Kolu 91.0 mm M8 x 1.25 10.0 mm Steel

WGL-165

Fiyat Aralığı
633,6673 TL - 633,6673 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    91.0 mm
  • Şaft Çapı
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
  • Şaft Malzemesi
    Steel
  • Düğme Uzunluğu
    50.0 mm
Vites Kolu 136.0 mm M8 x 1.25 10.0 mm Steel

WGL-175

Fiyat Aralığı
611,7301 TL - 611,7301 TL

Stok Seviyeleri
30 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    136.0 mm
  • Şaft Çapı
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
  • Şaft Malzemesi
    Steel
  • Düğme Uzunluğu
    50.0 mm
Vites Kolu 176.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Steel

WGL-200

Fiyat Aralığı
870,4347 TL - 870,4347 TL

Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    176.0 mm
  • Şaft Çapı
    14.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12 x 1.75
  • Şaft Malzemesi
    Steel
  • Düğme Uzunluğu
    80.0 mm
Vites Kolu 89.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm Steel

WGL-80

Fiyat Aralığı
321,4798 TL - 321,4798 TL

Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    89.0 mm
  • Şaft Çapı
    8.1 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Şaft Malzemesi
    Steel
  • Düğme Uzunluğu
    30.0 mm
Vites Kolu 139.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Steel

WGL-185

Fiyat Aralığı
650,6287 TL - 650,6287 TL

Stok Seviyeleri
7 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    139.0 mm
  • Şaft Çapı
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.5
  • Şaft Malzemesi
    Steel
  • Düğme Uzunluğu
    65.0 mm
Vites Kolu 109.1 mm M6 x 1.0 8.1 mm Steel

WGL-160

Fiyat Aralığı
477,8583 TL - 477,8583 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    109.1 mm
  • Şaft Çapı
    8.1 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Şaft Malzemesi
    Steel
  • Düğme Uzunluğu
    40.0 mm
Vites Kolu 176.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Steel

WGL-125

Fiyat Aralığı
730,8906 TL - 730,8906 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    176.0 mm
  • Şaft Çapı
    14.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12 x 1.75
  • Şaft Malzemesi
    Steel
  • Düğme Uzunluğu
    53.1 mm
Vites Kolu 109.1 mm M6 x 1.0 8.1 mm Steel

WGL-85

Fiyat Aralığı
344,0094 TL - 344,0094 TL

Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    109.1 mm
  • Şaft Çapı
    8.1 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Şaft Malzemesi
    Steel
  • Düğme Uzunluğu
    30.0 mm
Vites Kolu 72.0 mm M6 8.0 mm Steel

WGL-150

Fiyat Aralığı
549,0258 TL - 549,0258 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    72.0 mm
  • Şaft Çapı
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Şaft Malzemesi
    Steel
  • Düğme Uzunluğu
    40.0 mm
Vites Kolu 111.1 mm M8 x 1.25 10.0 mm Steel

WGL-170

Fiyat Aralığı
484,6709 TL - 484,6709 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    111.1 mm
  • Şaft Çapı
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
  • Şaft Malzemesi
    Steel
  • Düğme Uzunluğu
    50.0 mm
Vites Kolu 141.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Steel

WGL-195

Fiyat Aralığı
757,6811 TL - 757,6811 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    141.0 mm
  • Şaft Çapı
    14.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12 x 1.75
  • Şaft Malzemesi
    Steel
  • Düğme Uzunluğu
    80.0 mm
Vites Kolu 216.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Steel

WGL-205

Fiyat Aralığı
770,8019 TL - 770,8019 TL

Stok Seviyeleri
11 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    216.0 mm
  • Şaft Çapı
    14.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12 x 1.75
  • Şaft Malzemesi
    Steel
  • Düğme Uzunluğu
    80.0 mm
Vites Kolu 114.0 mm M10 12.0 mm Stainless Steel

1504429

Fiyat Aralığı
429,2316 TL - 429,2316 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    114.0 mm
  • Şaft Çapı
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Şaft Malzemesi
    Stainless Steel
  • Düğme Uzunluğu
    65.0 mm
Vites Kolu 111.0 mm M8 10.0 mm Steel

1504418

Fiyat Aralığı
245,4886 TL - 245,4886 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    111.0 mm
  • Şaft Çapı
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Şaft Malzemesi
    Steel
  • Düğme Uzunluğu
    50.0 mm