Menü Arama

Vites Kolu 111.1 mm M8 x 1.25 10.0 mm Steel

Long Tapered Knob Gear Lever has a 8.0 mm diameter steel shaft with M8 x 1.25 threads for use on machinery or similar applications.
Ürün kodu:

WGL-95

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 494,1231 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

494,12 TL

1 x 494,1231 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Toplam Uzunluk 111.1 mm
Şaft Çapı 10.0 mm
Diş Boyutu M8 x 1.25
Şaft Malzemesi Steel
Düğme Uzunluğu 38.1 mm
Düğme Genişliği 24.9 mm
Diş Uzunluğu 11.0 mm
Renk Siyah
Kulp Biçimi Konik Topuz
Eklenti Malzemesi Brass
Düğme Malzemesi Plastik
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin