Tapered Knob Gear Lever handles and shafts are made of steel and are ground and polished with a black oxide finish. The tapered knob is black plastic with a brass insert for an easy grip and aesthetically pleasing finish on machinery applications for changing or shifting gears.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Şaft Çapı | Diş Boyutu | Toplam Uzunluk | Şaft Malzemesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355,5352 TL - 355,5352 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
4.37 in
111.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
| 294,9847 TL - 294,9847 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
6.85 in
174.0 mm
|
Steel
|
||
| 465,5818 TL - 465,5818 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
5.551 in
141.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
| 345,5762 TL - 345,5762 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.583 in
91.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
| 291,6982 TL - 291,6982 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
4.488 in
114.0 mm
|
Steel
|
||
| 343,3854 TL - 343,3854 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
5.551 in
141.0 mm
|
Steel
|
||
| 289,5072 TL - 289,5072 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
2.835 in
72.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
| 429,2316 TL - 429,2316 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
4.488 in
114.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
| 245,4886 TL - 245,4886 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
4.37 in
111.0 mm
|
Steel
|
||
| 226,7657 TL - 226,7657 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.504 in
89.0 mm
|
Steel
|
||
| 386,3085 TL - 386,3085 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
4.921 in
125.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
| 532,7053 TL - 532,7053 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
8.504 in
216.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
| 242,1025 TL - 242,1025 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.583 in
91.0 mm
|
Steel
|
||
| 355,5352 TL - 355,5352 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
6.299 in
160.0 mm
|
Steel
|
||
| 294,9847 TL - 294,9847 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
5.472 in
139.0 mm
|
Steel
|
||
| 369,7766 TL - 369,7766 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
8.504 in
216.0 mm
|
Steel
|
||
| 294,9847 TL - 294,9847 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.504 in
89.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
| 402,4336 TL - 402,4336 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
4.492 in
114.1 mm
|
Steel
|
||
| 649,4025 TL - 649,4025 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
6.85 in
174.0 mm
|
Steel
|
||
| 248,7751 TL - 248,7751 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
5.354 in
136.0 mm
|
Steel
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin