Menü Arama

Vites Kolları - Konik Topuz

Stokta

Tapered Knob Gear Lever handles and shafts are made of steel and are ground and polished with a black oxide finish. The tapered knob is black plastic with a brass insert for an easy grip and aesthetically pleasing finish on machinery applications for changing or shifting gears.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
42 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Şaft Çapı Diş Boyutu Toplam Uzunluk Şaft Malzemesi Satın Al
533,2051 TL - 533,2051 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.0 mm
M12 x 1.75
216.0 mm
Steel
294,9847 TL - 294,9847 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
M6
89.0 mm
Stainless Steel
248,7751 TL - 248,7751 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
M8
136.0 mm
Steel
380,831 TL - 380,831 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
M8
136.0 mm
Stainless Steel
409,4132 TL - 409,4132 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
M10
174.0 mm
Stainless Steel
224,5748 TL - 224,5748 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
M6
72.0 mm
Steel
429,2316 TL - 429,2316 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
M10
114.0 mm
Stainless Steel
245,4886 TL - 245,4886 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
M8
111.0 mm
Steel
226,7657 TL - 226,7657 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
M6
89.0 mm
Steel
386,3085 TL - 386,3085 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
M10
125.0 mm
Stainless Steel
532,7053 TL - 532,7053 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.0 mm
M12
216.0 mm
Stainless Steel
242,1025 TL - 242,1025 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
M8
91.0 mm
Steel
355,5352 TL - 355,5352 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.0 mm
M12
160.0 mm
Steel
294,9847 TL - 294,9847 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
M10
139.0 mm
Steel
369,7766 TL - 369,7766 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.0 mm
M12
216.0 mm
Steel
355,5352 TL - 355,5352 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
M8
111.0 mm
Stainless Steel
294,9847 TL - 294,9847 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
M10
174.0 mm
Steel
465,5818 TL - 465,5818 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.0 mm
M12
141.0 mm
Stainless Steel
345,5762 TL - 345,5762 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
M8
91.0 mm
Stainless Steel
291,6982 TL - 291,6982 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
M10
114.0 mm
Steel
  • / 3
Vites Kolu 216.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Steel

WGL-130

Fiyat Aralığı
533,2051 TL - 533,2051 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    216.0 mm
  • Şaft Çapı
    14.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12 x 1.75
  • Şaft Malzemesi
    Steel
  • Düğme Uzunluğu
    53.1 mm
Vites Kolu 89.0 mm M6 8.0 mm Stainless Steel

1504455

Fiyat Aralığı
294,9847 TL - 294,9847 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    89.0 mm
  • Şaft Çapı
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Şaft Malzemesi
    Stainless Steel
  • Düğme Uzunluğu
    40.0 mm
Vites Kolu 136.0 mm M8 10.0 mm Steel

1504422

Fiyat Aralığı
248,7751 TL - 248,7751 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    136.0 mm
  • Şaft Çapı
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Şaft Malzemesi
    Steel
  • Düğme Uzunluğu
    50.0 mm
Vites Kolu 136.0 mm M8 10.0 mm Stainless Steel

1504421

Fiyat Aralığı
380,831 TL - 380,831 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    136.0 mm
  • Şaft Çapı
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Şaft Malzemesi
    Stainless Steel
  • Düğme Uzunluğu
    50.0 mm
Vites Kolu 174.0 mm M10 12.0 mm Stainless Steel

1504437

Fiyat Aralığı
409,4132 TL - 409,4132 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    174.0 mm
  • Şaft Çapı
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Şaft Malzemesi
    Stainless Steel
  • Düğme Uzunluğu
    65.0 mm
Vites Kolu 72.0 mm M6 8.0 mm Steel

1504452

Fiyat Aralığı
224,5748 TL - 224,5748 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    72.0 mm
  • Şaft Çapı
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Şaft Malzemesi
    Steel
  • Düğme Uzunluğu
    40.0 mm
Vites Kolu 114.0 mm M10 12.0 mm Stainless Steel

1504429

Fiyat Aralığı
429,2316 TL - 429,2316 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    114.0 mm
  • Şaft Çapı
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Şaft Malzemesi
    Stainless Steel
  • Düğme Uzunluğu
    65.0 mm
Vites Kolu 111.0 mm M8 10.0 mm Steel

1504418

Fiyat Aralığı
245,4886 TL - 245,4886 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    111.0 mm
  • Şaft Çapı
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Şaft Malzemesi
    Steel
  • Düğme Uzunluğu
    50.0 mm
Vites Kolu 89.0 mm M6 8.0 mm Steel

1504456

Fiyat Aralığı
226,7657 TL - 226,7657 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    89.0 mm
  • Şaft Çapı
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Şaft Malzemesi
    Steel
  • Düğme Uzunluğu
    40.0 mm
Vites Kolu 125.0 mm M10 12.0 mm Stainless Steel

1504433

Fiyat Aralığı
386,3085 TL - 386,3085 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    125.0 mm
  • Şaft Çapı
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Şaft Malzemesi
    Stainless Steel
  • Düğme Uzunluğu
    65.0 mm
Vites Kolu 216.0 mm M12 14.0 mm Stainless Steel

1504445

Fiyat Aralığı
532,7053 TL - 532,7053 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    216.0 mm
  • Şaft Çapı
    14.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
  • Şaft Malzemesi
    Stainless Steel
  • Düğme Uzunluğu
    80.0 mm
Vites Kolu 91.0 mm M8 10.0 mm Steel

1504426

Fiyat Aralığı
242,1025 TL - 242,1025 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    91.0 mm
  • Şaft Çapı
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Şaft Malzemesi
    Steel
  • Düğme Uzunluğu
    50.0 mm
Vites Kolu 160.0 mm M12 14.0 mm Steel

1504444

Fiyat Aralığı
355,5352 TL - 355,5352 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    160.0 mm
  • Şaft Çapı
    14.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
  • Şaft Malzemesi
    Steel
  • Renk
    Doğal renk
Vites Kolu 139.0 mm M10 12.0 mm Steel

1504434

Fiyat Aralığı
294,9847 TL - 294,9847 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    139.0 mm
  • Şaft Çapı
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Şaft Malzemesi
    Steel
  • Düğme Uzunluğu
    64.5 mm
Vites Kolu 216.0 mm M12 14.0 mm Steel

1504446

Fiyat Aralığı
369,7766 TL - 369,7766 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    216.0 mm
  • Şaft Çapı
    14.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
  • Şaft Malzemesi
    Steel
  • Düğme Uzunluğu
    80.0 mm
Vites Kolu 111.0 mm M8 10.0 mm Stainless Steel

1504417

Fiyat Aralığı
355,5352 TL - 355,5352 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    111.0 mm
  • Şaft Çapı
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Şaft Malzemesi
    Stainless Steel
  • Düğme Uzunluğu
    50.0 mm
Vites Kolu 174.0 mm M10 12.0 mm Steel

1504438

Fiyat Aralığı
294,9847 TL - 294,9847 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    174.0 mm
  • Şaft Çapı
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Şaft Malzemesi
    Steel
  • Düğme Uzunluğu
    65.0 mm
Vites Kolu 141.0 mm M12 14.0 mm Stainless Steel

1504441

Fiyat Aralığı
465,5818 TL - 465,5818 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    141.0 mm
  • Şaft Çapı
    14.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
  • Şaft Malzemesi
    Stainless Steel
  • Düğme Uzunluğu
    80.0 mm
Vites Kolu 91.0 mm M8 10.0 mm Stainless Steel

1504425

Fiyat Aralığı
345,5762 TL - 345,5762 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    91.0 mm
  • Şaft Çapı
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Şaft Malzemesi
    Stainless Steel
  • Düğme Uzunluğu
    50.0 mm
Vites Kolu 114.0 mm M10 12.0 mm Steel

1504430

Fiyat Aralığı
291,6982 TL - 291,6982 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    114.0 mm
  • Şaft Çapı
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Şaft Malzemesi
    Steel
  • Düğme Uzunluğu
    65.0 mm