Menü Arama

Vidalı Tampon Ayaklar

Stokta

Screw-On Bumper Feet are recessed for use as feet on small appliances and other retail products. These feet are attached with a separate screw, bolt, or rivet to the assembly and are made from anti-scratch material to protect surfaces.

Series Code :SR1590

Seri Kodu: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
49 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Taban Biçimi Taban Yüksekliği Tam Malzeme Taban Çapı Satın Al
1,4298 TL - 1,4298 TL 1119444 Stokta
Doğal renk
Round
High Density Polyethylene
9,1368 TL - 9,1368 TL 1562 Stokta
Beyaz
Round
7.5 mm
Polyvinyl Chloride
15.0 mm
14,9301 TL - 36,5788 TL 133575 Stokta
Siyah
Low Density Polyethylene
9,1368 TL - 9,1368 TL 381280 Stokta
Siyah
Polyvinyl Chloride
13,4581 TL - 13,4581 TL 260640 Stokta
Beyaz
Round
12.5 mm
Polyvinyl Chloride
25.0 mm
16,8227 TL - 16,8227 TL 1200 Stokta
Siyah
Polyvinyl Chloride
9,5048 TL - 23,2869 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
TPE/TPV
13,2478 TL - 32,4572 TL 14400 Stokta
Siyah
TPE/TPV
3,1858 TL - 7,8052 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
Round
9.0 mm
Natural Rubber
16.0 mm
9,8306 TL - 9,8306 TL 8000 Stokta
Siyah
Polyvinyl Chloride
5,4568 TL - 13,3694 TL 43200 Stokta
Siyah
Low Density Polyethylene
26,706 TL - 26,706 TL 182050 Stokta
Siyah
Polyvinyl Chloride
26,706 TL - 26,706 TL 39334 Stokta
Beyaz
Round
15.0 mm
Polyvinyl Chloride
30.0 mm
45,8417 TL - 112,3124 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
Natural Rubber
41,1104 TL - 41,1104 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
Low Density Polyethylene
5,7092 TL - 13,9876 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
Natural Rubber
315 Stokta
Gri
Hexagonal
10.5 mm
Galvanized Steel
35.0 mm
21,6592 TL - 21,6592 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
Neoprene Rubber
14,089 TL - 14,089 TL 2030 Stokta
Siyah
Neoprene Rubber
12,5314 TL - 15,4707 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
Thermo Plastic Elastomer
  • / 3
Yatak Başı Pulu 8.4 mm 36.0 mm 11.7 mm Doğal renk

110726

Fiyat Aralığı
1,4298 TL - 1,4298 TL

Stok Seviyeleri
1119444 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    HDPE
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama
Vidalı Ayaklar 15.0 mm (DIA) 7.5 mm (H) PVC

048150011307

Fiyat Aralığı
9,1368 TL - 9,1368 TL

Stok Seviyeleri
1562 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Polyvinyl Chloride
  • Taban Malzemesi
    PVC
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Vidalı Ayaklar LDPE

49099

Fiyat Aralığı
36,5788 TL - 14,9301 TL

Stok Seviyeleri
133575 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Tip
    2
  • GTIP Numarası
    3926300090
Vidalı Ayaklar (DIA) (H) PVC

048150011407

Fiyat Aralığı
9,1368 TL - 9,1368 TL

Stok Seviyeleri
381280 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Tampon Ayağı Biçimi
    Vidalı
  • Toplam Yükseklik
    7.5 mm
Vidalı Ayaklar 25.0 mm (DIA) 12.5 mm (H) PVC

048250011307

Fiyat Aralığı
13,4581 TL - 13,4581 TL

Stok Seviyeleri
260640 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Polyvinyl Chloride
  • Taban Malzemesi
    PVC
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Vidalı Ayaklar (DIA) (H) PVC

066020011407

Fiyat Aralığı
16,8227 TL - 16,8227 TL

Stok Seviyeleri
1200 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Tampon Ayağı Biçimi
    Vidalı
  • Toplam Yükseklik
    23.0 mm
Vidalı Ayaklar TPE/TPV

15111

Fiyat Aralığı
23,2869 TL - 9,5048 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Termoplastik Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
  • Tip
    1
  • GTIP Numarası
    3926300090
Vidalı Ayaklar TPE/TPV

15127

Fiyat Aralığı
32,4572 TL - 13,2478 TL

Stok Seviyeleri
14400 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Termoplastik Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
  • Tip
    1
  • GTIP Numarası
    3926300090
Vidalı Ayaklar 16.0 mm 9.0 mm Rubber

462177

Fiyat Aralığı
7,8052 TL - 3,1858 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Natural Rubber
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Natural Rubber
Vidalı Ayaklar PVC (DIA) (H)

048200011407

Fiyat Aralığı
9,8306 TL - 9,8306 TL

Stok Seviyeleri
8000 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Tampon Ayağı Biçimi
    Vidalı
  • Toplam Yükseklik
    10.0 mm
Vidalı Ayaklar 18.2 mm 18.5 mm LDPE - PIR

50954

Fiyat Aralığı
13,3694 TL - 5,4568 TL

Stok Seviyeleri
43200 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Tip
    1
  • GTIP Numarası
    3926300090
Vidalı Ayaklar (DIA) (H) PVC

048300011407

Fiyat Aralığı
26,706 TL - 26,706 TL

Stok Seviyeleri
182050 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Tampon Ayağı Biçimi
    Vidalı
  • Toplam Yükseklik
    15.0 mm
Vidalı Ayaklar 30.0 mm (DIA) 15.0 mm (H) PVC

048300011307

Fiyat Aralığı
26,706 TL - 26,706 TL

Stok Seviyeleri
39334 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Polyvinyl Chloride
  • Taban Malzemesi
    PVC
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Vidalı Ayaklar Natural Rubber

20014940

Fiyat Aralığı
112,3124 TL - 45,8417 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Natural Rubber
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Natural Rubber
  • Tip
    2
  • GTIP Numarası
    4016999190
Vidalı Ayaklar Natural Rubber

10626689

Fiyat Aralığı
41,1104 TL - 41,1104 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Tip
    2
  • GTIP Numarası
    4016930090
Vidalı Ayaklar Natural Rubber

20014933

Fiyat Aralığı
13,9876 TL - 5,7092 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Natural Rubber
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Natural Rubber
  • Tip
    2
  • GTIP Numarası
    4016999190
Vidalı Ayaklar - Taban Çapı - 35.0 mm | 1.378 in ; Taban Yüksekliği - 10.5 mm | 0.413 in ; Taban Malzemesi - EPDM ; Taban Biçimi - Altıgen

1220399


Stok Seviyeleri
315 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    EPDM
  • Taban Malzemesi
    EPDM
  • Taban Biçimi
    Hexagonal
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Galvanized Steel
Vidalı Ayaklar Neoprene (DIA) (H)

SOF-15126

Fiyat Aralığı
21,6592 TL - 21,6592 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Neoprene Rubber
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Neoprene Rubber
  • Tip
    1
  • GTIP Numarası
    4016999790
Vidalı Ayaklar Neoprene

SOF-15111

Fiyat Aralığı
14,089 TL - 14,089 TL

Stok Seviyeleri
2030 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Neoprene Rubber
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Neoprene Rubber
  • Tip
    1
  • GTIP Numarası
    4016999790
Perçinli Ayak 0.201 in Siyah

FF-004B

Fiyat Aralığı
15,4707 TL - 12,5314 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Thermo Plastic Elastomer
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • Montaj Tipi
    Drive Screw
  • Tip
    1