Menü Arama

Vidalı Tampon Ayaklar

Stokta

Screw-On Bumper Feet are recessed for use as feet on small appliances and other retail products. These feet are attached with a separate screw, bolt, or rivet to the assembly and are made from anti-scratch material to protect surfaces.

Series Code :SR1590

Seri Kodu: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
49 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Taban Biçimi Taban Yüksekliği Tam Malzeme Taban Çapı Satın Al
315 Stokta
Gri
Hexagonal
10.5 mm
Galvanized Steel
35.0 mm
45,8417 TL - 112,3124 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
Natural Rubber
41,1104 TL - 41,1104 TL 148840 Stokta
Siyah
Low Density Polyethylene
68,3421 TL - 68,3421 TL 14366 Stokta
Siyah
Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
50.0 mm
13,8441 TL - 17,0915 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
Thermo Plastic Elastomer
SOF-15140 10,0095 TL - 10,0095 TL 304500 Stokta
Siyah
Neoprene Rubber
21,6592 TL - 21,6592 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
Neoprene Rubber
21,4489 TL - 21,4489 TL 272070 Stokta
Siyah
Neoprene Rubber
52,3606 TL - 52,3606 TL 136800 Stokta
Siyah
Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
40.0 mm
12,5314 TL - 15,4707 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
Thermo Plastic Elastomer
63,085 TL - 63,085 TL 23322 Stokta
Siyah
Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
60.0 mm
14,089 TL - 14,089 TL 94815 Stokta
Siyah
Neoprene Rubber
5,7092 TL - 13,9876 TL 90825 Stokta
Siyah
Natural Rubber
8,8423 TL - 8,8423 TL 1041960 Stokta
Siyah
Neoprene Rubber
24,3705 TL - 24,3705 TL 545280 Stokta
Siyah
Neoprene Rubber
9,1368 TL - 9,1368 TL 287640 Stokta
Siyah
Polyvinyl Chloride
13,4581 TL - 13,4581 TL 654040 Stokta
Siyah
Polyvinyl Chloride
21,1335 TL - 21,1335 TL 60360 Stokta
Siyah
Polyvinyl Chloride
8,4954 TL - 20,814 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
TPE/TPV
6,3295 TL - 15,5073 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
TPE/TPV
  • / 3
Vidalı Ayaklar - Taban Çapı - 35.0 mm | 1.378 in ; Taban Yüksekliği - 10.5 mm | 0.413 in ; Taban Malzemesi - EPDM ; Taban Biçimi - Altıgen

1220399


Stok Seviyeleri
315 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    EPDM
  • Taban Malzemesi
    EPDM
  • Taban Biçimi
    Hexagonal
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Galvanized Steel
Vidalı Ayaklar Natural Rubber

20014940

Fiyat Aralığı
112,3124 TL - 45,8417 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Natural Rubber
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Natural Rubber
  • Tip
    2
  • GTIP Numarası
    4016999190
Vidalı Ayaklar Natural Rubber

10626689

Fiyat Aralığı
41,1104 TL - 41,1104 TL

Stok Seviyeleri
148840 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Tip
    2
  • GTIP Numarası
    4016930090
Vidalı Ayaklar 50.0 mm M4 ABS Siyah

BF-1005

Fiyat Aralığı
68,3421 TL - 68,3421 TL

Stok Seviyeleri
14366 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Taban Çapı
    50.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Perçinli Ayak 0.201 in Siyah

FF-001B

Fiyat Aralığı
17,0915 TL - 13,8441 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Thermo Plastic Elastomer
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • Montaj Tipi
    Drive Screw
  • Tip
    1
Vidalı Ayaklar Neoprene

SOF-15140

Fiyat Aralığı
10,0095 TL - 10,0095 TL

Stok Seviyeleri
304500 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Neoprene Rubber
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Neoprene Rubber
  • Tip
    1
  • GTIP Numarası
    3926909790
Vidalı Ayaklar Neoprene (DIA) (H)

SOF-15126

Fiyat Aralığı
21,6592 TL - 21,6592 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Neoprene Rubber
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Neoprene Rubber
  • Tip
    1
  • GTIP Numarası
    4016999790
Vidalı Ayaklar Neoprene

SOF-15127

Fiyat Aralığı
21,4489 TL - 21,4489 TL

Stok Seviyeleri
272070 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Neoprene Rubber
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Neoprene Rubber
  • GTIP Numarası
    4016999790
Vidalı Ayaklar 40.0 mm M4 ABS Siyah

BF-1001

Fiyat Aralığı
52,3606 TL - 52,3606 TL

Stok Seviyeleri
136800 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Taban Çapı
    40.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Perçinli Ayak 0.201 in Siyah

FF-004B

Fiyat Aralığı
15,4707 TL - 12,5314 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Thermo Plastic Elastomer
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • Montaj Tipi
    Drive Screw
  • Tip
    1
Vidalı Ayaklar 60.0 mm M4 ABS Siyah

BF-1002

Fiyat Aralığı
63,085 TL - 63,085 TL

Stok Seviyeleri
23322 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Taban Çapı
    60.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926300090
Vidalı Ayaklar Neoprene

SOF-15111

Fiyat Aralığı
14,089 TL - 14,089 TL

Stok Seviyeleri
94815 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Neoprene Rubber
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Neoprene Rubber
  • Tip
    1
  • GTIP Numarası
    4016999790
Vidalı Ayaklar Natural Rubber

20014933

Fiyat Aralığı
13,9876 TL - 5,7092 TL

Stok Seviyeleri
90825 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Natural Rubber
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Natural Rubber
  • Tip
    2
  • GTIP Numarası
    4016999190
Vidalı Ayaklar (DIA) (H) Neoprene

1339688

Fiyat Aralığı
8,8423 TL - 8,8423 TL

Stok Seviyeleri
1041960 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Neoprene Rubber
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Neoprene Rubber
  • GTIP Numarası
    4016999790
Vidalı Ayaklar

1339686

Fiyat Aralığı
24,3705 TL - 24,3705 TL

Stok Seviyeleri
545280 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Neoprene Rubber
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Neoprene Rubber
  • GTIP Numarası
    4016999790
Vidalı Ayaklar (DIA) (H) PVC

048150011407

Fiyat Aralığı
9,1368 TL - 9,1368 TL

Stok Seviyeleri
287640 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Tampon Ayağı Biçimi
    Vidalı
  • Toplam Yükseklik
    7.5 mm
Vidalı Ayaklar (DIA) (H) PVC

048250011407

Fiyat Aralığı
13,4581 TL - 13,4581 TL

Stok Seviyeleri
654040 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Tampon Ayağı Biçimi
    Vidalı
  • Toplam Yükseklik
    12.5 mm
Vidalı Ayaklar (DIA) (H) PVC

066025011407

Fiyat Aralığı
21,1335 TL - 21,1335 TL

Stok Seviyeleri
60360 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Tampon Ayağı Biçimi
    Vidalı
  • Toplam Yükseklik
    25.0 mm
Vidalı Ayaklar TPE/TPV

15124

Fiyat Aralığı
20,814 TL - 8,4954 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Termoplastik Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
  • Tip
    1
  • GTIP Numarası
    3926300090
Vidalı Ayaklar TPE/TPV

15129

Fiyat Aralığı
15,5073 TL - 6,3295 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Termoplastik Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
  • Tip
    1
  • GTIP Numarası
    3926909790