Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Screw-On Bumper Feet are recessed for use as feet on small appliances and other retail products. These feet are attached with a separate screw, bolt, or rivet to the assembly and are made from anti-scratch material to protect surfaces.
Series Code :SR1590
Seri Kodu: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Taban Biçimi | Taban Yüksekliği | Tam Malzeme | Taban Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 Stokta |
Gri
|
Hexagonal
|
0.413 in
10.5 mm
|
Galvanized Steel
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| 45,8417 TL - 112,3124 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
|
|
Natural Rubber
|
|
||
| 41,1104 TL - 41,1104 TL | 158840 Stokta |
Siyah
|
|
|
Low Density Polyethylene
|
|
||
| 68,3421 TL - 68,3421 TL | 14366 Stokta |
Siyah
|
|
|
Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 13,8441 TL - 17,0915 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
|
|
Thermo Plastic Elastomer
|
|
||
| SOF-15140 | 10,0095 TL - 10,0095 TL | 304500 Stokta |
Siyah
|
|
|
Neoprene Rubber
|
|
|
| 21,6592 TL - 21,6592 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
|
|
Neoprene Rubber
|
|
||
| 21,4489 TL - 21,4489 TL | 272070 Stokta |
Siyah
|
|
|
Neoprene Rubber
|
|
||
| 52,3606 TL - 52,3606 TL | 161700 Stokta |
Siyah
|
|
|
Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 12,5314 TL - 15,4707 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
|
|
Thermo Plastic Elastomer
|
|
||
| 63,085 TL - 63,085 TL | 23322 Stokta |
Siyah
|
|
|
Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 14,089 TL - 14,089 TL | 94815 Stokta |
Siyah
|
|
|
Neoprene Rubber
|
|
||
| 5,7092 TL - 13,9876 TL | 90825 Stokta |
Siyah
|
|
|
Natural Rubber
|
|
||
| 8,8423 TL - 8,8423 TL | 356920 Stokta |
Siyah
|
|
|
Neoprene Rubber
|
|
||
| 24,3705 TL - 24,3705 TL | 545280 Stokta |
Siyah
|
|
|
Neoprene Rubber
|
|
||
| 9,1368 TL - 9,1368 TL | 287640 Stokta |
Siyah
|
|
|
Polyvinyl Chloride
|
|
||
| 13,4581 TL - 13,4581 TL | 560620 Stokta |
Siyah
|
|
|
Polyvinyl Chloride
|
|
||
| 21,1335 TL - 21,1335 TL | 60360 Stokta |
Siyah
|
|
|
Polyvinyl Chloride
|
|
||
| 8,4954 TL - 20,814 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 6,3295 TL - 15,5073 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
|
|
TPE/TPV